cULus認証済み
認証ID: E60425-20181123| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | 28 - 16 | ||
| F | ||||
| 150 V | 8 A | 28 - 16 | ||
IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-69584VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40060011| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | 0.14 - 1.5 | ||
プリント基板端末、 定格電流: 16 A、 定格電圧(III/2): 150 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 電位の数: 4、 列の数: 1、 列ごとの極数: 4、 製品ラインアップ: ICC..-TS1,5/..L3,5、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: ライトグレー、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.55 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包。 左側にはんだピンが出ている製品
| 製品ライン | プリント基板端末 |
| 製品シリーズ | ICC..-TS1,5/..L3,5 |
| 極数 | 4 |
| ピッチ | 3.5 mm |
| 接続数 | 4 |
| 行の数 | 1 |
| 電位の数 | 4 |
| ピン配列 | 直線的なピン配置 |
| 電位あたりのはんだピン | 1 |
| 特性 | |
| 標準規格 IN | 16 A |
| 定格電圧UN | 150 V |
| 定格電圧(III/3) | 150 V |
| 定格サージ電圧(III/3) | 2.5 kV |
| 定格電圧(III/2) | 150 V |
| 定格サージ電圧(III/2) | 2.5 kV |
| 定格電圧 (II/2) | 250 V |
| 定格サージ電圧(II/2) | 2.5 kV |
| 接続技術 | |
| 定格電線断面積 | 1.5 mm² |
| 嵌合ロック | |
| ロッキングタイプ | なし |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | クランプケージ仕様のねじ接続方式 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 0.5 mm² |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ドライブ型ねじヘッド | マイナス (L) |
| 締付けトルク | 0.22 Nm ... 0.25 Nm |
| 取付けタイプ | ウェーブはんだ付け |
| ピン配列 | 直線的なピン配置 |
| プロセスメモ | |
| プロセス | フローはんだ付け |
| 材質のデータ - コンタクト先 | |
| 注記 | WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| 表面特性 | すずめっき |
| 金属表面接続ポイント(仕上) | すず (Sn) |
| 金属表面接続ポイント(下地) | ニッケル (1.3 - 3 µm Ni) |
| 金属表面処理 コンタクト部(仕上) | すず (Sn) |
| 金属表面処理 コンタクト部(下地) | ニッケル (1.3 - 3 µm Ni) |
| 金属表面処理 はんだ付け部(仕上) | すず (Sn) |
| 金属表面処理 はんだ付け部(下地) | ニッケル (Ni) |
| 材質のデータ - ハウジング | |
| 絶縁材質 | PA |
| 絶縁材質グループ | I |
| CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| EN 60695-2-12準拠で白熱ワイヤー可燃性指標 GWFI | 850 |
| EN 60695-2-13準拠で白熱ワイヤー点火温度 GWIT | 775 |
| EN 60695-10-2準拠のボールプレッシャー試験の温度 | 125 °C |
| 推奨 | 詳しい情報および寸法は、ダウンロードサイトにてご確認いただけます。 |
| 組立てに関する注意事項 | 確実な電線接続のために、必ず指定した締付けトルクを守ってください。 電線接続(取付け)の際は端子台を片手で抑える、筐体で補助するなどのサポートが必要になります。 |
| 概要 | はんだ付けフレームの使用を推奨します。 |
| ピッチ | 3.5 mm |
| 幅 [w] | 20 mm |
| 高さ [h] | 22.4 mm |
| 長さ[l] | 22.63 mm |
| はんだピン長さ[P] | 3.55 mm |
| ピン寸法 | 0.6 x 0.8 mm |
| プリント基板設計 | |
| 穴径 | 1.2 mm |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 接続/断路を繰り返す | |
| 仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 引張試験 | |
| 仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 接続電線サイズ/電線の種類/引張強度設定値/実数値 | 0.14 mm² / 単線 / > 10 N |
| 0.14 mm² / フレキシブル / > 10 N | |
| 1.5 mm² / 単線 / > 40 N | |
| 1.5 mm² / フレキシブル / > 40 N | |
| 温度上昇試験 | |
| 仕様 | IEC 60947-7-4:2019-01 |
| 要求温度上昇試験 | 周囲温度とプリント基板用端子台の温度上昇の合計は、上限温度を超えてはなりません。 |
| 短時間耐電流 | |
| 仕様 | IEC 60947-7-4:2019-01 |
| 絶縁抵抗 | |
| 仕様 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| 絶縁抵抗、隣接する極 | > 5 MΩ |
| 空間距離と沿面距離 | | |
| 仕様 | IEC 60947-1:2007-06 + A1:2010-12 + A2:2014-09 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 比較トラッキング指数(IEC 60112) | CTI 600 |
| 定格絶縁電圧 (III/3) | 150 V |
| 定格サージ電圧 (III/3) | 2.5 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/3) | 1.5 mm |
| 最小沿面距離(III/3) | 2 mm |
| 定格絶縁電圧 (III/2) | 150 V |
| 定格サージ電圧 (III/2) | 2.5 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/2) | 1.5 mm |
| 最小沿面距離(III/2) | 0.8 mm |
| 定格絶縁電圧 (II/2) | 250 V |
| 定格サージ電圧 (II/2) | 2.5 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(II/2) | 1.5 mm |
| 最小沿面距離(II/2) | 1.25 mm |
| 振動試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
| 振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速 | 20 m/s² (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 各軸のテスト時間 | 2.5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| グローワイヤー試験 | |
| 仕様 | IEC 60695-2-10:2013-04 |
| 温度 | 850 °C |
| 露出時間 | 5 s |
| 経年劣化 | |
| 仕様 | IEC 60947-7-4:2019-01 |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(作動時) | -40 °C ... 105 °C (電流容量/ディレーティング曲線による) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 55 °C |
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 30 % ... 70 % |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
| 梱包の種類 | 段ボール梱包 |
| アイテム番号 | 1380291 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| プロダクトキー | ACHAFA |
| GTIN | 4063151750145 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 6.19 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 4.83 g |
| 生産国 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
| ETIM 9.0 | EC002643 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |