PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - プリント基板用コネクタ
2202345

断面積 2.5 mm2
ピッチ 5 mm
接続方式 Push-inスプリング接続方式
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 色: ライトグレー、 電位の数: 3、 極数: 3、 接続数: 3、 製品ラインアップ: PSPT 2,5/..-ST、 ピッチ: 5 mm、 梱包の種類: 段ボール梱包、 スプリングレバーの色:オレンジ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
さまざまなコーディング、誤挿入防止で信頼性の高い保護のために
コネクタとソケットの初回接続時、迅速かつ簡単にコード化
オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要