cUL認証済み
認証ID: E118976-20151204定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
29.9 V | 4 A |
UL 認証
認証ID: E118976-20151204定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
29.9 V | 6 A |
ICSのDINレールバスアダプタ、全体幅:20 mm、並列8極、色:ライトグレー(RAL 7035相当)
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
29.9 V | 4 A |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
29.9 V | 6 A |