cUL認証済み
認証ID: E118976-20151204| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 29.9 V | 4 A | ||
| 信号 | 29.9 V | 4 A | ||
UL 認証
認証ID: E118976-20151204| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 29.9 V | 6 A | ||
| 信号 | 29.9 V | 4 A | ||
VDE認証図面
認証ID: 40050612| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 32 V | 6 A | ||
| 信号 | 32 V | 4 A | ||