ICC20-TS2,5/3R5,0-7035 - プリント基板用端子台
1380146

プリント基板端末、 定格電流: 24 A、 定格電圧(III/2): 300 V、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 電位の数: 3、 列の数: 1、 列ごとの極数: 3、 製品ラインアップ: ICC..-TS2,5/..R5,0、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: H1L フィリップスリセスとマイナスのTorxの組合せ、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: ライトグレー、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.15 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包。 右側にはんだピンが出ている製品

製品の詳細









互換性のある製品



特長

プリント基板に対して垂直に実装できる端子台でDINレール取付け用デバイスに最適です。
国際的に認められた実績のあるねじ接続方式
わずか数ステップで取扱いが簡単
配線の固定、個別部品数の削減
さまざまなピッチから選択