2段端子台 - UTTB 2,5
3044636

2段端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2, 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 灰


製品の詳細




製品ライン 多段端子台
アプリケーション 鉄道産業
メカニカルエンジニアリング
プラントエンジニアリング
装置産業
接続数 4
行の数 2
電位 2
絶縁特性
過電圧カテゴリ III
汚染度 3

定格サージ電圧 6 kV
規準状態での最大損失電力 0.77 W

段あたり接続数 2
定格接続サイズ 2.5 mm²
Etage 1+2
ネジ山 M3
締付けトルク 0.5 ... 0.6 Nm
剥き線長さ 9 mm
内部シリンダゲージ A3
準拠規格 IEC 60947-7-1
単線接続断面積 0.14 mm² ... 4 mm²
断面積AWG 26 ... 12 (IECに準拠して変換済み)
撚線の接続電線サイズ 0.14 mm² ... 4 mm²
接続電線サイズ、撚線[AWG] 26 ... 12 (IECに準拠して変換済み)
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) 0.14 mm² ... 2.5 mm²
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) 0.14 mm² ... 2.5 mm²
同じ接続サイズの電線2本、単線 0.14 mm² ... 1.5 mm²
同じ接続サイズの2本線/撚線 0.14 mm² ... 1.5 mm²
同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし 0.14 mm² ... 1.5 mm²
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり 0.5 mm² ... 1.5 mm²
定格電流 24 A
最大負荷電流 28 A (接続電線断面積が4 mm²の場合、接続された全電線の総電流値が最大負荷電流を超えないこと。)
定格電圧 500 V
定格電線断面積 2.5 mm²

定格データ(ATEX/IECEx)
表示記号  II 2 GD  Ex eb IIC Gb
動作温度範囲 -60 °C ... 110 °C
Ex認証済みアクセサリ 3047293 D-UTTB 2,5/4
3047303 DP-UTTB 2,5/4
3047316 ATP-UTTB 2,5/4
1205053 SZS 0,6X3,5
3022276 CLIPFIX 35-5
3022218 CLIPFIX 35
ブリッジのリスト プラグインブリッジ / FBS 2-5 / 3030161
プラグインブリッジ / FBS 3-5 / 3030174
プラグインブリッジ / FBS 4-5 / 3030187
プラグインブリッジ / FBS 5-5 / 3030190
プラグインブリッジ / FBS 10-5 / 3030213
プラグインブリッジ / FBS 20-5 / 3030226
ブリッジデータ 20 A / 2.5 mm²
Ex温度上昇 40 K (22.5 A / 2.5 mm²)
定格電圧 352 V
ブリッジでブリッジする場合 352 V
- 隣接していない端子台同士をブリッジする場合 352 V
- 隣接していない端子台をアース端子台からブリッジする場合 275 V
- 指定長にブリッジ、カバー付き 220 V
- 分離板で指定長のブリッジを行う場合 176 V
定格絶縁電圧 320 V
出力 (常時)
Exレベル その他
定格電流 20 A
最大負荷電流 24 A
Ex接続データ その他
トルク範囲 0.5 Nm ... 0.6 Nm
定格接続サイズ 2.5 mm²
定格断面積 AWG 14
電線接続容量(単線) 0.14 mm² ... 4 mm²
電線接続容量 AWG 26 ... 12
電線接続容量(撚線) 0.14 mm² ... 2.5 mm²
電線接続容量 AWG 26 ... 14
同じ接続サイズの電線2本、単線 0.14 mm² ... 1.5 mm²
同じ接続サイズの電線2本、AWG単線 26 ... 16
同じ接続サイズの2本線/撚線 0.14 mm² ... 1.5 mm²
同じ接続サイズの電線2本、AWG撚線 26 ... 16
出力 (常時)
Exレベル レベル1
接触抵抗 0.6 mΩ
出力 (常時)
Exレベル レベル2
接触抵抗 0.4 mΩ

5.2 mm
終端板の幅 2.2 mm
高さ 64.4 mm
高さ(NS 35/15) 72.5 mm
高さ(NS 35/7,5) 65 mm
長さ 69.9 mm

UL94難燃性クラス V0
絶縁材質グループ I
絶縁材質 PA
冷却時絶縁素材 -60 °C
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) 130 °C
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 HL 1 - HL 3
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) 合格
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) 合格
煙毒性NFPA 130(SMP 800C) 合格

サージ電圧試験
試験結果 試験合格
温度上昇試験
要求温度上昇試験 45 K
試験結果 試験合格
短時間耐電流 2.5 mm² 0.3 kA
短時間耐電流 4 mm² 0.48 kA
試験結果 試験合格
商用周波耐電圧
テスト電圧設定ポイント 1.89 kV
試験結果 試験合格

機械的仕様
開放サイドパネル あり

機械的強度
試験結果 試験合格
キャリアのアタッチメント
DINレール/固定支柱 NS 35
試験荷重設定ポイント 1 N
試験結果 試験合格
電線の損傷とゆるみ試験
回転速度 10 rpm
回転 135
電線断面積/重量 0.14 mm² / 0.2 kg
2.5 mm² / 0.7 kg
4 mm² / 0.9 kg
試験結果 試験合格

ニードルフレーム試験
露出時間 30 s
試験結果 試験合格
振動/広帯域ノイズ
仕様 DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
範囲 寿命テストカテゴリ1、クラスB、車体に搭載
周波数 F1 = 5 Hz~f2 = 150 Hz
ASDレベル 1.857 (m/s²)²/Hz
加速 0.8g
各軸のテスト時間 5 h
試験方向 X、Y、Z軸
試験結果 試験合格
衝撃試験
仕様 DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
パルス形状 半正弦波
加速 5g
衝撃時間 30 ms
各方向の衝撃回数 3
試験方向 X、Y、Z軸(正および負)
試験結果 試験合格
周囲条件
使用周囲温度 -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時) -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時) -5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時) -5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時) 30 % ... 70 %

準拠規格 IEC 60947-7-1

取付けタイプ NS 35/7,5
NS 35/15

アイテム番号 3044636
梱包単位 50 pc
最低注文数 50 pc
セールスキー ******
プロダクトキー BE1114
カタログのページ ページ 149 (C-1-2019)
GTIN 4017918997007
1個あたりの重量(梱包を含む) 16.071 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 15.2 g
関税率 85369010
生産国 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

DNV

認証ID: TAE00001S9

CSA

認証ID: 13631
Approval Specification Data
定格電圧UN 定格電流IN 適合線サイズAWG 適合線サイズ mm2
使用グループ B
300 V 20 A 26 - 12
使用グループ C
300 V 20 A 26 - 12
使用グループ D
600 V 5 A 26 - 12

EAC

認証ID: RU C-DE.BL08.B.00534

cULus Recognized

認証ID: E60425
Approval Specification Data
定格電圧UN 定格電流IN 適合線サイズAWG 適合線サイズ mm2
使用グループ B
300 V 20 A 26 - 12
複数電線接続 300 V 20 A 26 - 16
使用グループ C
300 V 20 A 26 - 12
複数電線接続 300 V 20 A 26 - 16
使用グループ D
600 V 5 A 26 - 12
複数電線接続 600 V 5 A 26 - 16

RS

認証ID: 22.44.01.00083.250

ATEX

認証ID: KEMA06ATEX0017U

cUL Recognized

認証ID: E192998
Approval Specification Data
定格電圧UN 定格電流IN 適合線サイズAWG 適合線サイズ mm2
使用グループ B
300 V 20 A 26 - 12
使用グループ C
300 V 20 A 26 - 12

EAC Ex

認証ID: RU C-DE.HA91.B.00066

IECEx

認証ID: IECEx KEM 06.0013U

UL Recognized

認証ID: E192998
Approval Specification Data
定格電圧UN 定格電流IN 適合線サイズAWG 適合線サイズ mm2
使用グループ B
300 V 20 A 26 - 12
使用グループ C
300 V 20 A 26 - 12

CCC

認証ID: 2020322313000622

NEPSI

認証ID: GYJ20.1194U

cULus Recognized


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 環境に優しい使用期間 = 50 年
有害物質に関する情報は、「ダウンロード」から入手できるメーカーからのお知らせを参照してください。

互換性のある製品



特長

各段に2つの機能シャフトがありすべての分電タスクをすばやく実行可能
接続ポイントには広いマーキング面があり全体像をつかみやすい
FBS‑PV UT垂直ブリッジで段間を接続できるオプションあり
たとえば隣接していない端子台をブリッジすれば電位を隣同士に配線できる
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み