有用な情報
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
D-UTTB 2,5/4 - 終端板
D-UTTB 2,5/4
-
終端板
3047293
終端板、 奥行き: 57.5 mm、 幅: 2.2 mm、 高さ: 69.9 mm、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
終端板
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(動作時)
20 % ... 90 %
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V0
冷却時絶縁素材
-60 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B)
130 °C
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26
HL 1 - HL 3
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162)
合格
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662)
合格
煙毒性NFPA 130(SMP 800C)
合格
寸法
幅
2.2 mm
高さ
69.9 mm
奥行き
57.5 mm
販売用データ
アイテム番号
3047293
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z1X
GTIN
4017918997267
1個あたりの重量(梱包を含む)
4.634 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.594 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.033 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ