産業用無線:IWLANからWireless IO、LoRaWANまで

産業用無線:IWLANからWireless IO、LoRaWANまで

産業用無線により、産業用アプリケーション向けに安全で信頼できる無線接続が可能になります。要件に応じて、リアルタイム通信にはIWLANまたはBluetooth、近接アプリケーション向けにNearFi、また長距離にはLoRaWANやTrusted Wirelessを使用します。当社の無線ソリューションは、アクセスポイントとクライアント、ならびに適切なアンテナとケーブルで構成されています。

Go to Product Detail Page for item 2702878
RAD-900-IFS-AU - ワイヤレスモジュール
RAD-900-IFS-AU - ワイヤレスモジュール
2702878

RS-232/485インターフェースを備えた900 MHzのワイヤレストランシーバであるRadiolineは、I/Oモジュール、RSMA(メス)アンテナ接続、ポイントツーポイント、スター型、およびメッシュ型ネットワーク、最大250 ステーション、最大32 kmの範囲(見通し線)で拡張でき、オーストラリアで使用されます。

ご使用のアプリケーションに適した無線技術

無線技術は幅広いアプリケーションに適していることが実用面で実証されています。フエニックス・コンタクトは、お客様のアプリケーションの要件に適した産業機器用の無線ソリューションを提供します。

  • __NearFi:__近接場領域での非接触給電およびリアルタイムのイーサネットデータ伝送用
  • __WLAN IEEE 802.11:__高性能の産業機器用イーサネットネットワーク用無線イーサネット
  • __Bluetooth:__ファクトリーオートメーションの制御データ伝送用無線イーサネットおよび無線I/O
  • __Trusted Wireless:__大規模システムでの信号およびデータ伝送用無線I/Oおよび無線シリアル
  • __LoRaWAN:__長距離における省電力のデータ伝送用低電力広域ネットワーク

新製品

IO-Linkカプラ – 基幹機器
LoRaWAN対応 土壌水分センサ
NearFiベースカプラとリモートカプラ
LoRaWAN対応の照明制御ユニット
次世代WLANクライアント

IO-Linkカプラ

非接触型の電力およびデータ伝送

IO-Linkカプラを使用すると、すばやく簡単に、摩耗がなくメンテナンス不要なIO-Link機器の制御システムへの非接触接続が可能です。これにより、計画外または予測不能の製造停止や定期メンテナンスを回避することができます。

主な特長

  • 最大230.4 kbps(COM3)の双方向IO-Link
  • 最大18 W(24 V DC / 0.75 A)の非接触型電力伝送
  • 最大距離7 mm
  • M12のねじ接続テクノロジ搭載のコンパクトなM30、IP68ステンレス製ケース

特長

  • 非接触型 - 摩耗なし、メンテナンスなし
  • 汎用的 – 電力に加えて、IO-Linkデータや2種類のデジタル信号も伝送可能です。
  • コンパクト – 省スペース取付け用のM30の丸型デザイン
  • 柔軟 – 変更可能な近接オプションで高い取付けの自由度
  • プラグ・アンド・プレイ – 設定不要

LoRaWAN対応 土壌水分センサ

土壌データ収集

LoRaWAN対応 土壌水分センサは、土壌の現状を判定する際に使用することができます。このセンサは、土壌の水分量、温度および電気伝導度を使用して環境監視を行うため、LoRaWANゲートウェイを介してIoTプラットフォームと通信を行います。

主な特長

  • 土壌深さ30 cmで測定した容積水分量
  • LoRaWAN機器
  • 最長8年のバッテリー寿命
  • 保護等級IP67
  • 測定値メモリ(6個の測定値)

特長

  • さまざまな種類の土壌に簡単に適応
  • 100%メンテナンス不要
  • 完全無線なため自由に位置設定可能
  • JavaScriptライブラリを使用してサードパーティ製システムに簡単に組込み可能
  • 堅牢で耐衝撃性のあるハウジングにより、ゴム製ハンマーでセンサを叩くことが可能

非接触型の電力およびデータ伝送

近距離範囲のイーサネット通信

NearFiカプラは、電力とリアルタイムのイーサネットデータをエアギャップを介して伝送します。新しいバージョンは、データ伝送の範囲を拡大し(最大100 mm)、電力伝送中の電力量を増大します(並列接続用最大100 W)。

主な特長

  • イーサネット伝送:100 Mbps、全二重、遅延なし、高速スタートアップ(<450 ms)
  • 電力伝送:50 W、24 V DC / 2 A
  • 並列接続により、電力を100 Wに増大
  • 並列接続により、2つの電気的に絶縁した電圧(US / UA)を伝送
  • オールラウンドなLEDリング

特長

  • 非接触型 - 摩耗なし、メンテナンスなし
  • プロトコル依存なし、遅延なしのイーサネットリアルタイム通信
  • 柔軟―柔軟な近接オプションで高い取付けの自由度
  • プラグ・アンド・プレイ – 設定不要
  • M12 push-pull高速接続テクノロジで設置時間を短縮

インテリジェントな照明制御

LoRaWANベースの街路照明

LPWAN LCU D4I ZHAGA EU照明制御は、フエニックス・コンタクトのスマート照明(Smart Lighting)ソリューションの一部です。LoRaWAN®対応の制御機器は、大通りや公園、広場の照明インフラ内の照明とLEDドライバを管理・制御します。

主な特長

  • 最新のLEDドライバの制御用DALI D4Iインターフェース
  • LoRaWAN®対応
  • Zhaga Book 18ベース
  • 公衆ISM帯(欧州では868 MHzを使用)
  • 照明への双方向の暗号化通信
  • 送信可能範囲は数キロ

特長

  • 需要に合わせた照明でエネルギー効率を向上
  • リモート設定と診断により、照明ポイントを常時監視
  • grovez.ioIoTプラットフォームでインテリジェントな照明管理
  • オープンインターフェースやIoTシステムに基づく将来性のあるスマート照明(Smart Lighting)ソリューション
  • 制御技術の拡張により、既存の照明インフラをシンプルに後付け

産業用Wi-Fi 6モジュール

WLANクライアントの最新世代

高性能で信頼性の高い無線通信ネットワーク:高性能のWLAN 1120とコンパクトなIP20バージョンのWLAN 1020は、最新のWLANテクノロジWi-Fi 6(IEEE 802.11ax)と革新的なオールインワンデバイスのデザインが特長です。

主な特長

  • IEEE 802.11ax
  • Wi-Fi 4などの旧式のWLAN規格との下位互換性あり
  • WLANクライアントとソフトウェアアクセスポイント
  • 600 Mbpsを超える正味データスループット

特長

  • Wi-Fi 6により性能、信頼性、リアルタイムの大幅な向上
  • ローミング機能のソフトウェア最適化により、WLANセルを迅速に変更
  • Wi-Fi 6E(6 GHz帯)に対応した高い将来性
  • オールインワンデザインでシンプルな取付けと設置
  • コンパクト設計で無人搬送車やモバイルロボットのスペース拡大

近接場での給電およびデータ伝送用

エアギャップを介する電力とデータの非接触伝送により、摩耗がなくメンテナンス不要な接続だけではなく、ガラス製パネルやその他の非導電媒体を通して転送することも可能になります。

これにより、スペースや動きの制約、振動、埃や汚れ、回転、頻繁な接続が求められる環境などでも、幅広いアプリケーションの可能性が広がります。

NearFiベースカプラとリモートカプラ

非接触型の電力およびデータ伝送用のNearFiカプラ

電力とリアルタイムイーサネットの非接触伝送向けNearFiカプラ

NearFiカプラを使用すると、電力(最大100 W)とリアルタイムのイーサネットデータ(100 Mbps、全二重)を数センチのエアギャップを介して伝送することができます。原則的に、伝送にはベースカプラとリモートカプラの2つの機器が必要です。カプラは設定不要で、コネクタとして簡単に使用することができます。

  • 汎用 - プロトコル依存なし、遅延なしのイーサネットリアルタイム通信
  • 視認可能 - ケース上のLEDリングで、どこからでも診断を容易に認識可能
  • 堅牢 - 過酷な環境でも迅速かつ簡単に使用できるM12 push-pull高速接続テクノロジのIP65ケース
IO-Linkカプラ

非接触型IO-Link伝送用のIO-Linkカプラ

非接触型IO-Link伝送用のIO-Linkカプラ

IO-Linkカプラを使用すると、電力(18 W)とIO-Linkデータを最大7 mmのエアギャップを介して伝送することができます。機器はプラグ・アンド・プレイで簡単に作動できます。ベースとリモートカプラは自動的に接続されます。

  • 汎用的 – 電力に加えて、IO-Linkデータや2種類のデジタル信号も伝送可能です。
  • 堅牢 - 過酷な環境でも使用できるM12接続付きのIP68ステンレス製ケース
  • コンパクト – 省スペース取付け用のM30デザイン

IWLAN―産業用無線LAN

産業用無線LAN、略して産業用WLANまたはIWLANにより、PROFINET、EtherNet/IP™、Modbus/TCPネットワーク内で簡単に無線接続ができ、無線イーサネットとも呼ばれます。IWLANの特長は、多数の機器で大規模ネットワークを構築することができることです。ここで特に有利なのは、大規模WLANネットワーク内で機器を自由に移動させることができ、無線信号が最も優れたアクセスポイントとの無線接続を自動的に確立できることです。
そのためIWLANは、無人搬送車システム(AGVs)や倉庫シャトル、電気モノレールシステムなどのアプリケーション、および機械類とシステムをタブレットやスマートフォンから操作するのに完璧です。 PROFIsafeにより、安全関連のアプリケーションも無線で制御することができます。フエニックス・コンタクトはさまざまなアプリケーション向けに各種IWLAN製品を提供しています。

WLAN 1000とWLAN 1100

産業用WLAN無線モジュール

WLAN 1000とWLAN 2000 – 産業用WLANソリューション

WLAN 1000(クライアント)とWLAN 2000(アクセスポイント)の堅牢な無線モジュールは、 産業用の要件専用に開発されました。お客様に最適なデザインをお選びください:WLAN 1100とWLAN 2100は、 1台の機器にアンテナと無線モジュールを組み合わせています。無線モジュールは、取付け穴1つで機械や無人搬送車(AGV)システムに簡単に取り付けられます。無線モジュールWLAN 1000とWLAN 2000には、外部アンテナ接続付きのコンパクトIP20ケースが付いています。アンテナの選択と位置決めに関して高い柔軟性を必要とするアプリケーション向けに開発されました。どちらのデザインにも、以下のような特徴があります。

  • 2つの仮想アクセスポイントとIPフィルタで高いセキュリティ
  • Wi-Fi 6向けバージョン付きの最新テクノロジ
  • MIMO無線技術で最適な受信と高い信頼性を確保
  • 確実な高速ローミング
  • Web、SNMP、REST API、またはCLI経由での設定
  • オートメーションネットワーク向けWLAN mesh(バージョン2000および2100のみ)

産業用Bluetooth

Bluetoothは主にモバイル通信およびコンピュータアクセサリの分野で知られていますが、工作機械やシステム製造の分野でも通信ソリューションとして確立しています。Bluetoothは周波数帯の干渉に対して非常に高い耐性があり、他のBluetoothまたはWLANアプリケーションと並行して信頼性の高い動作が可能です。つまり、Bluetoothを使用することで、特に安全通信(PROFIsafe、SafetyBridgeなど)などに不可欠な、非常に信頼性の高い無線接続を確立することができるということです。 Bluetoothは機器の台数が少ない小規模でスタティックな無線ネットワークアプリケーション(ポイントツーポイントアプリケーションや機器が7台までの小規模ネットワーク)に特に適しています。全体に、BluetoothはイーサネットおよびPROFINETのデータおよびI/Oシグナルをモバイルや回転している機器の部品に転送するのに理想的です。

堅牢なEPAイーサネットの無線ブリッジ2個が、双方向通信

EPA – 堅牢なイーサネットの無線ブリッジ

Bluetooth EPA―Bluetooth経由のイーサネットとPROFINET

EPA 2イーサネットポートアダプタは、イーサネット準拠のオートメーションモジュールをBluetooth経由で無線で制御ネットワークに接続し、安全装置も搭載されています。EPA 2を使用して、信頼性の高い無線モジュールがコンパクトで堅牢なIP65産業用ケース内にある一体化されたアンテナと組み合わされるため、ご使用のアプリケーションへの組込みが非常に簡単になります。

  • PROFINETなどの産業用イーサネット制御ネットワークへの透過的な組込み
  • モード(MODE)ボタンにより設定が簡単
  • PROFIsafeまたはSafetyBridgeのようなセーフティ通信に最適
  • 接続を確立する際の干渉を少なくするための低放射モード
  • ブラックチャネルリストにより周波数範囲がEPAモジュールにより使用されないWLANチャネルを最大3つ設定可能
Wireless MUXでI/O信号を確実に送信

届きにくい、または回転しているステーションにWireless MUXでI/O信号を確実に送信

無線マルチプレクサ―I/O信号をBluetooth経由で伝送

Wireless MUXは、ケーブルを使用せずにI/O信号を伝送したい場合に使用されます。16のデジタル信号と2つのアナログ信号を双方向で伝送します。つまり40線式信号ケーブルを置き換えることができます。

  • コンフィグレーションも設定も不要で、簡単に試運転
  • コンパクトなケース内に多数のチャネル
  • 迅速な接続の確立と信号伝送
  • 全方向性アンテナで最大200 m、また明確な見通し線のある指向性アンテナで最大400 mの範囲
  • 最新のBluetooth 4.0テクノロジ

Trusted Wireless 2.0

フエニックス・コンタクトが所有権を持つTrusted Wireless 2.0無線技術は特に産業用途向けに開発されました。センサ/アクチュエータ情報を無線で転送したり大規模システムの小~中容量データを送信する場合に特に適しています。見通しの良い場所であれば2台の無線機器が数百m~数km離れていてもカバーします。

このように、Trusted Wireless 2.0はセンサネットワーク専用技術のWirelessHARTと無線LAN高速テクノロジの差を埋めています。フエニックス・コンタクトの産業用Radioline無線システムにはこの技術が使用されています。

Radioline無線モジュール

Radiolineは大規模システム用の無線モジュールです。

I/O信号およびシリアルデータ用のRadioline無線システム

Radiolineは大規模システム向けの新しい無線システムです。サムホイールを回すだけで簡単に入力と出力を割当て可能で、プログラミング不要という特長があります。Trusted Wirelessテクノロジにより、Radiolineは産業環境で確実に使用できる理想的な選択肢となっています。

  • Trusted Wirelessテクノロジで、信頼性が高い
  • サポートされる周波数帯域:868 MHz、900 MHz、2.4 GHz
  • データ速度が調整可能で、送信可能範囲は最大32 km
  • 柔軟なネットワーク設定:Radiolineはポイントツーポイント接続と複雑なメッシュネットワークの両方をサポートし、250台までの機器を接続することができます。
  • 機器を節約:RS-232/RS-485インターフェースを組み込むことで、1台の機器を使用してI/O信号またはシリアルデータを伝送
  • DINレールバスコネクタとホットスワップ対応で、I/Oモジュールは32台まで拡張可能
Radioline屋外用ボックス

屋外設置用開閉装置と制御装置の組立て

Radioline屋外用ボックスは、屋外に設置して、I/O信号またはシリアルデータを迅速かつ簡単に無線伝送することができます。ご注文の際は、無線モジュール(868、900、2400 MHz)と、必要なI/O拡張モジュールのタイプと数を直接選択してください。

  • -25~+55°Cまでの温度向けに設計された、堅牢で防水、耐UV性のIP66ケースにより、屋外設置に最適
  • 組込みの電源ユニット、サージ保護、選択した無線モジュール、I/O拡張モジュールを備え、完全に配線済みの制御ボックスで、直観的に分かる起動と簡単な設定

LoRaWAN

LoRaWANは、IEEE 802.15.4に準拠した無線ネットワーク内のバッテリー駆動システム用の低電力広域ネットワーク仕様(LPWAN)です。このネットワークを使用すると、均一の伝送プロトコルを介して末端機器(ノード)、センサ、ゲートウェイ、ITインフラとのシームレスなデータ交換が可能となります。初のオープン規格として、LoRaWANはIoTアプリケーションの要求事項を考慮しています。

  • 双方向の暗号化通信
  • 公衆ISM帯(欧州では868 MHzを使用)
  • 待機モードでは、100 nA~10 mAの低エネルギー消費
  • 伝送電力20 dBMにおいて-140 dBMまでの非常に高い受信感度
  • 送信可能範囲は数キロ
LoRaWANゲートウェイ

LoRaWANネットワークの設定および延長用ゲートウェイ

LoRaWANゲートウェイ – LoRaWANネットワークにおける場所に依存しない通信の基盤

当社のオープンLoRaWANゲートウェイは、設定およびプライベートLoRAWANゲートウェイの延長用にも利用することができます。このゲートウェイは、内部の4G / LTEモデムで動作しますが、イーサネットを介してインターネットに接続することもできます。LoRaWANゲートウェイは標準化されたスタックに基づき、LoRaWANサーバと末端機器の間の透明なメディアコンバータとして機能します。ゲートウェイからは、無線ネットワークの負荷によって数百から数千の機器からの情報が伝送されます。

  • LoRaWANネットワークの設定および拡張用
  • LoRaWANサーバーへのアクセス用に自由にコンフィグレーション可能
  • 暗号化された安全な伝送方法でデータを保護
  • イーサネットPoE+経由の電源
  • 内部4G / LTEモデム
  • 高い保護等級(IP67)で屋外利用が可能
LoRaWAN制御機器

インテリジェントな照明管理向けLoRaWAN制御機器

LoRaWAN制御機器 – インテリジェントかつ無線による照明のネットワーク化

フエニックス・コンタクトは、照明とLEDドライバの管理制御用LoRaWAN制御機器(LCU)を提供します。製品ラインアップは、ZhagaやNEMAのランプソケットに簡単に接続できる取付け具を備えた機器から、既存の照明をLoRaWANネットワークに統合するために使用できる汎用制御機器まで多岐にわたっています。旧式の照明用制御盤向け内蔵機器は、タイマスイッチまたはリップル制御機器を置き換えることができるため、街路全体を制御することができます。
製品ラインアップには、一般的なDALI通信プロトコルを使用して最新のLEDドライバを制御するオプションを備えています。これにより、メーカーを問わず、制御機器を多数のLEDドライバで使用することができます。

  • ニーズに合わせた照明でエネルギー効率を向上
  • リモート設定と診断により、照明ポイントを常に把握
  • 照明への双方向の暗号化通信
  • ZHAGAやNEMAなどの従来のインターフェース規格に適合
  • 制御技術の単純な拡張により、既存の照明インフラの改良が可能
一都市の街路照明をネットワーク化

LoRaWANベースの街路照明ソリューション

将来性のある照明インフラの設計

個々の照明ポイントをLoRaWANネットワークに接続し、他のスマートシティアプリケーションと組み合わせたいとお考えですか。当社のLoRaWANコンポーネントを使用して、照明をインテリジェントな照明管理システムに統合してください。

当社はお客様と協働して、オープンインターフェースやIoTシステムをベースに、お客様のアプリケーションに応じた将来性のあるソリューションを設計します。

全方向性アンテナおよび指向性アンテナ

適切なアンテナ技術で常に受信可能

アンテナおよびアクセサリ

いつでも受信可能:フエニックス・コンタクトは、モバイルアプリケーション向けの全方向アンテナと、長距離のブリッジ用の指向性アンテナを幅広く提供します。漏れ波ケーブルは、定義された経路(電気モノレールシステムなど)に沿って移動する無線機器用にも利用可能です。適切なケーブル技術と、ケーブルやサージ保護、コネクタなどの取付けアクセサリで、製品ラインアップは完成します。

使用するアンテナシステムは無線システムの性能を大きく左右します。選択や設置の際の注意事項については、当社フライヤ「アンテナに関する10のルール」で説明しています。

無線ネットワークのプランニング中の人

当社では、高性能でフェールセーフな無線システムのプランニングサポートを承らせていただいております。

無線ネットワークのプロフェッショナルなプランニング

優れたプランニングは信頼性があり高性能の無線ネットワークに欠かせない重要な条件です。無線ネットワークのプランニング、コンフィグレーション、導入でお客様をサポートします。また、障害の場合は保守サービスとサポートを提供します。お客様ご自身やスタッフのために無線技術についての理解を深めたいとお考えですか。お客様にぴったりの講義や実用的なトレーニングコースを提供します。

プロフェッショナルな無線ネットワークのプランニング

Radioline無線システムに基づいた無線ネットワークのプランニングを簡素化するために、フエニックス・コンタクトは最大10のステーションを有する無線ネットワークの無料シミュレーションを提供しています。ネットワーク化すべきステーションの座標をお知らせください。無線ネットワークプランニングソフトウェアを使用、または無線パステストをオンサイトで実施して、実現性を確認します。シミュレーションを使用して、無線接続が機能するかどうか、またはテストする必要があるかどうかを判断します。シミュレーションでは高度データ、無線性能、および表面特性が考慮されます。詳細な試験レポートと、必要なコンポーネントをすべて含む部品リストを受け取ります。