有用な情報
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
産業用AI
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
産業用無線(Industrial Wireless)
FL LCX TOOL E - 取付け工具
FL LCX TOOL E
-
取付け工具
2702519
コネクタを漏れ波ケーブルに正確に取付けるための特殊工具。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
アッセンブリ工具
寸法
幅
13.7 mm
高さ
8.95 mm
長さ
56.5 mm
材料仕様
色
白のアルミニウム製 (RAL 9006)
販売用データ
アイテム番号
2702519
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DNN2Z3
GTIN
4055626201832
1個あたりの重量(梱包を含む)
264.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
262 g
関税率
82055980
生産国
BE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
19179090
ECLASS-15.0
19179090
ETIM
ETIM 10.0
EC002608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222600
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
よく検索される
アンテナ
製品 ヘルプ