cUL認証済み
認証ID: E192998定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 10 A | 26 - 10 |
IECEx
認証ID: IECExKIWA14.0014UUL 認証
認証ID: E192998定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 10 A | 26 - 10 |
ヒューズ端子台、 ヒューズタイプ: ガラス / セラミック / ...、 ヒューズタイプ: G / 5 x 20、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.14 mm2- 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒
概要 | 電流は使用したヒューズによって、電圧は選択したLEDによって決まります。 ヒューズが切れた場合、二次側回路は切断されません。 |
製品ライン | ヒューズ端子台 |
製品シリーズ | UT |
アプリケーション | 鉄道産業 |
メカニカルエンジニアリング | |
プラントエンジニアリング | |
接続数 | 2 |
行の数 | 1 |
電位 | 1 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
ヒューズタイプ | ガラス / セラミック / ... |
定格サージ電圧 | 4 kV |
規準状態での最大損失電力 | 1.02 W |
ヒューズ | G / 5 x 20 |
LED電圧範囲 | 110 V AC/DC ... 250 V AC/DC |
LED電流範囲 | 0.41 mA ... 0.96 mA |
最大電力損失 | 最大 1.6 W (過負荷時にヒューズ端子台が端列の場合) |
最大 1.6 W (過負荷時に複数のヒューズ端子台が連結されている場合) | |
最大 4 W (短絡時にヒューズ端子台が端列の場合) | |
最大 2.5 W (短絡時に複数のヒューズ端子台が連結されている場合) |
LED電圧範囲 | 110 V AC/DC ... 250 V AC/DC |
段あたり接続数 | 2 |
定格接続サイズ | 4 mm² |
接続方法 | ネジ接続 |
ネジ山 | M3 |
締付けトルク | 0.6 ... 0.8 Nm |
剥き線長さ | 9 mm |
内部シリンダゲージ | A4 |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 6 mm² |
断面積AWG | 26 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
撚線の接続電線サイズ | 0.14 mm² ... 6 mm² |
接続電線サイズ、撚線[AWG] | 26 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
定格電線断面積 | 4 mm² |
定格データ(ATEX/IECEx) | |
表示記号 | II 3 G Ex ec llC Gc |
動作温度範囲 | -60 °C ... 130 °C |
Ex認証済みアクセサリ | 1205053 SZS 0,6X3,5 |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
定格絶縁電圧 | 250 V |
出力 | (常時) |
Exレベル 概要 | |
定格電圧 | 275 V |
定格電流 | 6.3 A (4 mm²) |
最大負荷電流 | 6.3 A (6 mm²) |
接触抵抗 | 5 mΩ |
Ex接続データ 概要 | |
トルク範囲 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
定格接続サイズ | 4 mm² |
定格断面積 AWG | 12 |
電線接続容量(単線) | 0.14 mm² ... 6 mm² |
電線接続容量 AWG | 26 ... 10 |
電線接続容量(撚線) | 0.14 mm² ... 6 mm² |
電線接続容量 AWG | 26 ... 10 |
同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
同じ接続サイズの電線2本、AWG単線 | 26 ... 16 |
同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
同じ接続サイズの電線2本、AWG撚線 | 26 ... 16 |
接続電線断面積の最小値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.14 mm² |
接続電線断面積の最大値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 4 mm² |
単線/接続ポイント、撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし、AWG | 26 ... 12 |
幅 | 6.2 mm |
高さ | 57.8 mm |
NS 35/7、5の奥行き | 75.6 mm |
NS 35/15の奥行き | 83.1 mm |
色 | 黒 (RAL 9005) |
UL94難燃性クラス | V0 |
絶縁材質グループ | I |
絶縁材質 | PA |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | なし |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
取付けタイプ | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
アイテム番号 | 1021495 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BE1134 |
GTIN | 4055626513379 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 17.924 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 17.924 g |
関税率 | 85369095 |
生産国 | PL |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 10 A | 26 - 10 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 10 A | 26 - 10 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 5e2fc38e-299b-4aad-9a25-b0f5c8608284 |