XT 2,5-QUATTRO BU - 接続式端子台
1343130

接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 4、 極数: 1、 接続方式: Push-X式接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青

製品の詳細









互換性のある製品



特長

簡単で工具不要のPush-Xテクノロジにより、最大限の使いやすさを実現
フェルールの有無にかかわらず、あらゆる種類の電線をすばやく取付け
開放型クランプチャンバーが現場での迅速な配線を保証
電線接続を明確に識別
標準化されたCLIPLINE completeのブリッジアクセサリ、マーキングアクセサリ、テストアクセサリにより、高い柔軟性を実現
1つの端子台で3本の電線をコンパクトに配線
手動・自動の配線に対応して最適化