UT 2,5-MTD P/P BU
   - 
  接続式端子台
    
      3064111
      
      
    
  
      接続式端子台、 テストプラグを挿入するテストソケットねじ付き、 定格電圧: 630 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青
製品の詳細
| 製品ライン | パネル貫通型端子台 | 
| 接続数 | 2 | 
| 行の数 | 1 | 
| 電位 | 1 | 
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III | 
| 汚染度 | 3 | 
| 定格サージ電圧 | 8 kV | 
| 段あたり接続数 | 2 | 
| 定格接続サイズ | 2.5 mm² | 
| 定格断面積 AWG | 12 | 
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| 接続方法 | ネジ接続 | 
| ネジ山 | M3 | 
| 締付けトルク | 0.5 ... 0.6 Nm | 
| 剥き線長さ | 9 mm | 
| 内部シリンダゲージ | A3 | 
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 | 
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 4 mm² | 
| 断面積AWG | 26 ... 12 (IECに準拠して変換済み) | 
| 撚線の接続電線サイズ | 0.14 mm² ... 4 mm² | 
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 26 ... 12 (IECに準拠して変換済み) | 
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² | 
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² | 
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² | 
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² | 
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.14 mm² ... 1.5 mm² | 
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1.5 mm² | 
| 定格電流 | 24 A | 
| 最大負荷電流 | 32 A (接続電線断面積が4 mm²の場合) | 
| 定格電圧 | 630 V | 
| 定格電線断面積 | 2.5 mm² | 
| 幅 | 5.2 mm | 
| 終端板の幅 | 2.2 mm | 
| 色 | 青 | 
| UL94難燃性クラス | V0 | 
| 絶縁材質グループ | I | 
| 絶縁材質 | PA | 
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C | 
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C | 
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C | 
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 | 
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 | 
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 | 
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 | 
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg | 
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 | 
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 | 
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 | 
| サージ電圧試験 | |
| 試験結果 | 試験合格 | 
| 温度上昇試験 | |
| 要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K | 
| 試験結果 | 試験合格 | 
| 短時間耐電流 2.5 mm² | 0.3 kA | 
| 短時間耐電流 4 mm² | 0.48 kA | 
| 試験結果 | 試験合格 | 
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 1.89 kV | 
| 試験結果 | 試験合格 | 
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり | 
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 | 
| キャリアのアタッチメント | |
| DINレール/固定支柱 | NS 32/NS 35 | 
| 試験結果 | 試験合格 | 
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 回転速度 | 10 (+/- 2) rpm | 
| 回転 | 135 | 
| 電線断面積/重量 | 0.14 mm² / 0.2 kg | 
| 2.5 mm² / 0.7 kg | |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 | 
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s | 
| 試験結果 | 試験合格 | 
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 | 
| 範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 | 
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz | 
| ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz | 
| 加速 | 3,12g | 
| 各軸のテスト時間 | 5 h | 
| 試験方向 | X、Y、Z軸 | 
| 衝撃試験 | |
| パルス形状 | 半正弦波 | 
| 加速 | 30g | 
| 衝撃時間 | 18 ms | 
| 各方向の衝撃回数 | 3 | 
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) | 
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 | 
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 | 
| NS 35/15 | 
| アイテム番号 | 3064111 | 
| 梱包単位 | 50 pc | 
| 最低注文数 | 50 pc | 
| 注記 | 受注生産(返品不可) | 
| セールスキー | ****** | 
| プロダクトキー | BE1111 | 
| GTIN | 4046356285742 | 
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 9.987 g | 
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 9.987 g | 
| 関税率 | 85369010 | 
| 生産国 | PL | 
互換性のある製品
            注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
          
          
        - 
    
      
 - 
    
      
FBS 3-5 - プラグインブリッジ 3030174
 - 
    
      
FBS 4-5 - プラグインブリッジ 3030187
 - 
    
      
FBS 5-5 - プラグインブリッジ 3030190
 - 
    
      
FBS 10-5 - プラグインブリッジ 3030213
 - 
    
      
FBS 20-5 - プラグインブリッジ 3030226
 - 
    
      
FBS 50-5 - プラグインブリッジ 3038930
 - 
    
      
FBSR 2-5 - プラグインブリッジ 3033702
 - 
    
      
FBSR 3-5 - プラグインブリッジ 3001591
 - 
    
      
FBSR 4-5 - プラグインブリッジ 3001592
 - 
    
      
FBSR 5-5 - プラグインブリッジ 3001593
 - 
    
      
FBSR 10-5 - プラグインブリッジ 3033710
 - 
    
      
FBS 2-5 BU - プラグインブリッジ 3036877
 - 
    
      
FBS 3-5 BU - プラグインブリッジ 3036880
 - 
    
      
FBS 4-5 BU - プラグインブリッジ 3036893
 - 
    
      
FBS 5-5 BU - プラグインブリッジ 3036903
 - 
    
      
FBS 10-5 BU - プラグインブリッジ 3036916
 - 
    
      
FBS 20-5 BU - プラグインブリッジ 3036929
 - 
    
      
FBS 50-5 BU - プラグインブリッジ 3032114
 - 
    
      
D-UT 2,5/4-TWIN - 終端板 3047141
 - 
    
      
ATP-UT-TWIN - 仕切り板 3047183
 - 
    
      
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053
 - 
    
      
SZG 0,6X3,5 VDE - ドライバ 1205121
 - 
    
      
X-PEN 0,35 - マーカーペン 0811228
 - 
    
      
P-CO 2-5 R47K - 部品コネクタ 3032447
 - 
    
      
D-UT 2,5/4-TWIN BU - 終端板 3047142
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
 - 
    
      
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
 - 
    
      
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
 - 
    
      
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
 - 
    
      
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
 - 
    
      
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
 - 
    
      
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
 - 
    
      
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
 - 
    
      
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
 - 
    
      
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
 - 
    
      
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
 - 
    
      
ZB 5 :UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1050004
 - 
    
      
ZB 5 CUS - クイックマーカー 0824962
 - 
    
      
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1050017
 - 
    
      
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1050020
 - 
    
      
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー 1050033
 - 
    
      
ZB 5,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 1050415
 - 
    
      
UC-TM 5 - 端子台マーキング 0818108
 - 
    
      
UC-TM 5 CUS - 端子台マーキング 0824581
 - 
    
      
UCT-TM 5 - 端子台マーキング 0828734
 - 
    
      
UCT-TM 5 CUS - 端子台マーキング 0829595
 - 
    
      
GBS 5-25X12 - 端子台マーキング用グループマーキング 0810588
 - 
    
      
GBS 5-25X5 - 端子台マーキング用グループマーキング 0829126
 - 
    
      
MPS-MT - テストプラグ 0201744
 - 
    
      
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
 - 
    
      
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
 - 
    
      
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
 - 
    
      
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
 - 
    
      
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
 - 
    
      
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
 - 
    
      
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
 - 
    
      
PAI-4-FIX-5/6 BU - テストアダプタ 3035975
 - 
    
      
PAI-4-FIX-5/6 OG - テストアダプタ 3035974
 - 
    
      
PAI-4-FIX-5/6 YE - テストアダプタ 3035977
 - 
    
      
PAI-4-FIX-5/6 RD - テストアダプタ 3035976
 - 
    
      
PAI-4-FIX-5/6 GN - テストアダプタ 3035978
 - 
    
      
PAI-4-FIX-5/6 BK - テストアダプタ 3035980
 - 
    
      
PAI-4-FIX-5/6 GY - テストアダプタ 3035982
 - 
    
      
PAI-4-FIX-5/6 VT - テストアダプタ 3035979
 - 
    
      
PAI-4-FIX-5/6 BN - テストアダプタ 3035981
 - 
    
      
PAI-4-FIX-5/6 WH - テストアダプタ 3035983
 - 
    
      
PS-5 - テストプラグ 3030983
 - 
    
      
DP PS-5 - スペーサ 3036725
 - 
    
      
PS-5/2,3MM RD - テストプラグ 3038723
 - 
    
      
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
 - 
    
      
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
 - 
    
      
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
 - 
    
      
PAI-4-N GY - テストアダプタ 3032871