PT 2,5-QUATTRO-U - 接続式端子台
3209569

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

接続式端子台、 電流バー遮断あり、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 20 A、 接続数: 4、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

コンパクトな設計と前面接続により限られたスペースでも配線が可能
プッシュイン式端子台にはCLIPLINE completeシステムの機能と棒端子付き撚線や単線を工具なしで簡単に接続可能
分岐、テスト用の電線を2本接続可能なプラグ機能付き