「Energy Management Service – On-Premises」エネルギー管理ソフトウェア

エネルギー管理ソフトウェア

当社のエネルギー管理ソフトウェアとサービスは、エネルギーマネージャーのニーズに合わせて特別にカスタマイズされており、ISO 50001に準拠したエネルギーデータの監視と分析をサポートします。多数の機能を使用して、潜在的な節約を特定し、適切なエネルギー効率改善策を導き出し、コストを節約します。

ローカルまたは場所に依存しない表示と分析

「Energy Management Service - On-Premises」エネルギー管理ソフトウェアは、ローカルなエネルギー監視用に最適なソリューションです。エネルギーデータの有益な可視化と分析のための、直感的かつ柔軟な機能を備えた事前設定済みのシステムをご活用ください。「Energy Management Service - Powered by Proficloud.io」スマートサービスは、場所に依存しないソリューションとして使用することができます。

Energy Management Service - On-Premises
Energy Management Service - Powered by Proficloud.io
Energy Management Service - On-Premises

Energy Management Service - Powered by Proficloud.io

エネルギー監視ソリューション 外部サービス/インターネット接続から独立した、ISO 50001準拠のローカルエネルギー監視 場所にかかわらず、ISO 50001準拠でエネルギーデータや電力データを監視するサービス
アクセス 計測ユニットEMproをEPCに接続して、データを直接解析して表示します IoT対応EMproエネルギー計測ユニットを直接Proficloud.ioに接続
機能と監視 エネルギーデータを、直感的でカスタマイズ可能な機能を使用して監視・解析 Proficloud.ioの追加のサービスを使用して、クラウドベースのデータ収集の活用が可能
アクセシビリティ Energy Management Service - On-Premisesは、エッジPC上で設定済みの状態でご注文が可能 EMproエネルギー計測ユニットをProficloud.ioに登録して、ストアでサービスを利用
Energy Management Service - On-Premisesの詳細 Energy Management Service - Powered by Proficloud.io詳細

Energy Management Service - On-Premises:ローカルなエネルギー監視システム


特長

  • ISO 50001規格に準拠した効率的なエネルギー監視と節約の可能性検出
  • 1度限りのライセンス費用で利用でき、無料アップデートが可能な、拡張可能なスタンドアロンシステム
  • 自動装置検出とコンフィグレーションウィザードを備えた設定済みの完全なシステム
  • ダッシュボードとエネルギーレポートによる透明性のある監視
  • 個別EnPIやその他の形態のエネルギー(ガスや水など)向けのオープンシステム

特長の詳細

画面上のEnergy Management Service - On-Premises
画面上のエネルギー監視ソフトウェア
画面上のエネルギー監視ソフトウェア
画面上のエネルギー監視ソフトウェア
画面上のエネルギー監視ソフトウェア
画面上のEnergy Management Service - On-Premises

ISO 50001に準拠してローカルなエネルギー監視システムをデザインしましょう。グラフィカルな表示、チャート、評価、レポート、数式エディタ、アラーム機能、主要数値の計算によって、節約の可能性を発見しましょう。このアプローチでは、エネルギー効率を向上させ、政府の補助金も利用できます。

画面上のエネルギー監視ソフトウェア

長期的な費用対効果:5、10、20、50、100のデータポイントに対応した買い切り型のライセンスを購入でき、継続的な費用は発生しません。Energy Management Service - On-Premisesはインターネットアクセス不要で動作するため、最大限のセキュリティを確保しています。つまり、データは社内で機密かつ安全な状態に保たれます。使用状況に応じた無料のアップデートにより、エネルギーデータ分析の価値提案を継続的に向上させることもできます。

画面上のエネルギー監視ソフトウェア

計測ユニット、エッジPC付きで、エネルギー監視ソフトウェアをインストールしたシステム、およびアクセサリ部品を、お客様に合わせて当社が準備してお届けします。接続すれば、計測ユニットが自動的にネットワーク内で認識されます。これによりコンフィグレーションの手間が省けます。Energy Management Service - On-Premisesでは、当社の計測ユニットのみを使用する必要はありません。また、PLCnext Controlシリーズのデータロガーやコントローラを使用して、サードパーティのハードウェアも統合することができます。

画面上のエネルギー監視ソフトウェア

個別ダッシュボードと、円グラフ、棒グラフ、折れ線グラフ、サンキーチャートを使用したレポートを作成して、エネルギーデータを分析しましょう。お客様独自のデータポイントを、ビルネットワークから個別測定レベルまで、8つの階層レベルに構造化することができます。定義された特性値を超過すると、システム内でアラームが生成され、必要に応じてEメールで通知されます。

画面上のエネルギー監視ソフトウェア

独自の主要数値(EnPI)を作成し、数式エディタを使用して算出できます。外部または古いエネルギーデータをCSVファイルとしてインポートして、計算に含めることができます。最近数か月または数年のレポートをダウンロードするだけで、他の人と共有ができます。

システムトポロジ


Energy Management Service - On-Premisesシステムは、スイッチでEPCに接続されたEMpro計測ユニットで構成されています。REST APIまたはModbus/TCPからの統合はシンプルです。
このシステムでは、Modbus/RTUおよびM-Bus計測ユニットの統合も可能です。データは、データロガーとModbus/TCPを経由してEPCに転送され、Energy Management Serviceに表示されます。
柔軟でオープンなアーキテクチャを採用しているため、当社のシステムはクラウド、ビル管理システムなどに対する調整や将来のアップグレードにも対応します。

インタラクティブイメージマップ:Energy Management Service - On-Premisesに基づくエネルギー監視用アプリケーションの例としてのシステムトポロジ
エッジコンピューティング
エッジコンピューティング用のPLCnext Controlは、実績のある産業用PCの堅牢性と、オープンなPLCnext Technologyエコシステムを組み合わせています。インテリジェントなIoTエッジソリューションが可能になり、大量のデータをデータソースの近くで処理でき、より迅速に対応できます。プレインストールされたソフトウェアとグラフィカルインターフェースにより、IoTアプリケーションの作成がシンプルになります。
エッジコンピューティングの詳細
エッジコンピューティング
EMpro多機能エネルギー計測ユニット
EMproエネルギー計測ユニットは、エネルギーデータを測定して、これを上位の制御・管理システムに通知します。ウェブベースのインストールウィザードにより、簡単に機器のコンフィグレーションと統合を実行することができます。ロゴスキーコイルのシンプルな直接接続と多数の実践的な機能をご利用下さい。
EMproエネルギー計測ユニットの詳細
EMpro多機能エネルギー計測ユニット
モジュール型のPLCnext Control
フエニックス・コンタクトの堅牢なAxiocontrolシリーズは、PLCnext Control向けにさまざまな性能クラスのPLCを備えています。高級言語によるプログラミング向けに設計されていますが、従来のIEC 61131-3言語にも対応しています。 PLCは、AxiolineおよびInline IP20のI/O機器向けのモジュールを使用して拡張可能です。
PLCnext Controlの詳細
モジュール型のPLCnext Control
あらゆるエネルギー形態に対応
システムはあらゆるエネルギー形態に対応します。効率の潜在能力を特定して実現するために、適切なセンサを使用して、熱、ガス、その他のエネルギー源に関するデータも記録することができます。
サードパーティハードウェアに対応
Energy Management Service - On-Premisesでは、当社の計測ユニットのみを使用する必要はありません。ご希望の機器を選択する柔軟性を提供します。PLCnext Controlなどのデータロガーやコントローラを使用して、サードパーティのハードウェアをエネルギー監視システムに接続することができます。
課金目的のEMproエネルギーメーター
課金目的のエネルギーメーターで、正確なエネルギーデータ課金が可能になります。EMpro ACエネルギーメーターは、すべての主要な電気パラメータを、4象限すべてで記録します。EMpro DCエネルギーメーターは、最大650 A/1,000 V DCの電流と電圧を直接測定します。測定データは標準的な通信インターフェースを介して利用可能です。
EMproエネルギーメーターの詳細
課金目的のEMproエネルギーメーター

個別のエネルギー監視システムはこのように簡単にセットアップが可能です。


EMproエネルギーメーターを手に持つ人

ニーズに合わせて適切なシステム一式を構成。幅広い計測ユニットやその他のアクセサリから選択してください。これによって、お客様の独自要件に適したシステムを確実に受け取ることができます。
エッジPC(EPC)付きでエネルギー管理ソフトウェアをインストールしたシステム、およびアクセサリ部品をセットでお届けします。

エネルギー管理ソフトウェアの機能


ダッシュボードと表示内容

円グラフ、棒グラフ、折れ線グラフ、サンキーチャートを使用してカスタムダッシュボードを作成して、エネルギーデータを分析し、節約の可能性を見つけましょう。お客様独自のデータポイントを、ビルネットワークから個別測定レベルまで、8つの階層レベルに構造化することができます。

Energy Management Service - On-Premisesの円グラフ
Energy Management Service - On-Premisesの棒グラフ
Energy Management Service - On-Premisesの折れ線グラフ
Energy Management Service - On-Premisesのサンキーチャート
Energy Management Service - On-Premisesのツリー構造
Energy Management Service - On-Premisesの円グラフ

円グラフは、さまざまな機器やプロセスのエネルギー消費の割合を可視化するのに役立ちます。

Energy Management Service - On-Premisesの棒グラフ

例えば、棒グラフを使ってさまざまな部署や場所のエネルギー消費を比較することができます。

Energy Management Service - On-Premisesの折れ線グラフ

特定の期間にわたるエネルギー消費の動きを追いたい場合は、折れ線グラフが最適です。

Energy Management Service - On-Premisesのサンキーチャート

サンキーチャートは、システム内のエネルギー流を図示したい場合に特に便利です。

Energy Management Service - On-Premisesのツリー構造

また、いくつかの測定点からのデータを組み合わせ、ツリー構造で表示することもできます。例えば、さまざまな部署や場所のエネルギー消費量を組み合わせて、特定の期間におけるエネルギー消費の履歴を追跡することができます。

主要数値、レポート、アラームの生成

このシステムにより、EnPIの作成と計算、外部エネルギーデータのインポート、レポートのダウンロード、アラームとEメール通知の生成が可能になります。

Energy Management Service - On-Premises:主要数値生成のスクリーンショット
Energy Management Service - On-Premises:消費レポートのスクリーンショット
Energy Management Service - On-Premises:炭素排出量レポートのスクリーンショット
Energy Management Service - On-Premises: 比較レポートのスクリーンショット
「Energy Management Service - On-Premises」ソフトウェアのアラート画面
Energy Management Service - On-Premises:主要数値生成のスクリーンショット

Energy Management Service - On-Premisesを使用すると、ご自身で主要数値(EnPI)を生成および比較することができます。この場合、統合数式エディタが有用なツールになります。これを使用すると、複数の主要数値とエネルギー値を算出して組み合わせることが可能です。第三者のデータや古い性能データは、インポート機能でCSVファイルとしてインポートでき、算出または比較したデータに含めることができます。

Energy Management Service - On-Premises:消費レポートのスクリーンショット

社内のエネルギー使用状況のレポートは、ソフトウェアの主な焦点です。すべての利用可能なデータポイントは、さまざまな表やグラフにグラフィカルに表示させることができます。例えば、日次および月次の消費量を、ヒートマップを組み合わせた表に表示して、Eメールで定期的に送信させることができます。

Energy Management Service - On-Premises:炭素排出量レポートのスクリーンショット

入力された主要数値とエネルギーデータを使用して、炭素排出量に関するレポートを作成します。炭素排出量は、個別の主要数値に基づいて、計算ブロック経由で判定でき、次に表や図に表示できます。
エコロジカルフットプリントを把握して削減し、必要な規則を順守しましょう。

Energy Management Service - On-Premises: 比較レポートのスクリーンショット

シンプルな表を作成して表示し、製造システムと建物の各エリアを比較することができます。同様の機械やオフィスエリアは、エネルギー消費に関して定期的に比較して、欠陥を検出し節約の可能性を発見できるようにすべきです。データは最新の比較に関する自動レポートで簡単に分析することができます。

「Energy Management Service - On-Premises」ソフトウェアのアラート画面

定義された特性値の違反があった場合、システム内でアラームが生成されます。そのため、過剰なエネルギー消費や欠陥があれば、ユーザーに適切なタイミングで通知されます。すべてのレポートと通知は、要求に応じてシステムがEメールで送信します。

タブレットや画面上でのEnergy Management Service - On-Premisesの使用

ユーザー管理

Energy Management Service - On-Premisesはグラフィックディスプレイオプションとシンプルなユーザー管理を組み合わせています。システムの各ユーザーに異なる権限を設定し、ユーザーがどの設定を変更できるか、どの情報を表示できるかを決定します。

インテリジェントなエネルギー監視
エネルギー管理向けの製品とサービス

簡単なエネルギー管理:当社の革新的で調整されたセンサテクノロジと測定テクノロジの製品ラインアップにより、エネルギーデータ測定作業を大幅に軽減することができます。未来志向の通信ソリューションとデジタルサービスにより、データを統合、管理、処理することができます。

カタログ
エネルギー監視のパンフレット