最大4種類のモジュール全体幅(18.8 mm、37.6 mm、56.4 mm、75.2 mm)があり、機器メーカーは幅広いアプリケーションを実現することができます。さらに、18.8 mmのモジュール幅当たり最大6,580 mm²および8,510 mm²のプリント基板面積向けの、モジュール奥行のケースバージョンもあります。プリント基板はDINレールに対して垂直にも水平にも取付け可能です。
DINレール取付け用ケース、 メタルフットキャッチ付きハウジング下部パーツ、 通気スロットあり、 幅: 37.89 mm、 高さ: 120.6 mm、 奥行き: 82.85 mm、 色: 黄 (類似 RAL 1018)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 5 または 8