EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 16 A | 28 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 28 - 10 | ||
断路端子台、 電流および電圧は使用するコネクタによって決まります。、 定格電圧: 500 V、 熱連続電流Ith: 28 A、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 2.5 mm2, 断面積: 0.08 mm2 - 6 mm2, 断面積: 0.08 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青
| 概要 | 電流および電圧は使用するコネクタによって決まります。 |
| 概要 | |
| 注意 | 電流と電圧は使用するコンポーネントによって決まります。 |
| 接続数 | 4 |
| 行の数 | 2 |
| 電位 | 2 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.02 W |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 4 mm² |
| 1段目 | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 剥き線長さ | 8 mm ... 10 mm |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.08 mm² ... 6 mm² |
| 断面積AWG | 28 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.08 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 28 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 熱連続電流Ith | 28 A (接続電線サイズが4 mm²の場合) |
| 最大負荷電流 | 34 A (接続電線断面積が4 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 500 V |
| 定格電線断面積 | 2.5 mm² |
| 2段目 | |
| 剥き線長さ | 8 mm ... 10 mm |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.08 mm² ... 6 mm² |
| 断面積AWG | 28 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.08 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 28 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 熱連続電流Ith | 20 A (接続電線断面積が2.5 mm²の場合) |
| 最大負荷電流 | 20 A (接続電線断面積が2.5 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 500 V |
| 幅 | 6.2 mm |
| 終端板の幅 | 2.2 mm |
| 高さ | 92.4 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 55 mm |
| NS 35/15の奥行き | 62.5 mm |
| 色 | 青 (RAL 5015) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| サージ電圧試験 | |
| テスト電圧設定ポイント | 7.3 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 温度上昇試験 | |
| 要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 短時間耐電流 4 mm² | 0.48 kA |
| 短時間耐電流 2.5 mm² | 0.3 kA |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 1.89 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| キャリアのアタッチメント | |
| DINレール/固定支柱 | NS 32/NS 35 |
| 試験荷重設定ポイント | 1 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 回転速度 | 9 rpm |
| 回転 | 135 |
| 電線断面積/重量 | 0.08 mm² / 0.1 kg |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 6 mm2 / 1.4 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 経年劣化 | |
| 冷熱繰返し | 192 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| 範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
| ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速 | 3,12g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 5g |
| 衝撃時間 | 30 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3035535 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE2132 |
| GTIN | 4046356340823 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 19.897 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 18.5 g |
| 関税率 | 85369019 |
| 生産国 | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250108 |
| ETIM 9.0 | EC000902 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |