IPDインスタレーションコネクタの360度ビュー
IPDインスタレーションコネクタは、容易な取扱いと安全な設置が印象的です。機器側のPush-in接続方式とフィールド側のプッシュロック(Push-Lock)接続方式により、コネクタとパネル貫通を、工具なしで迅速かつ容易に組み立てることができます。バイヨネット高速嵌合方式により、非常に困難な設置状況においても、簡単で確実な取付けが保証されます。
当社のインスタレーションコネクタで、ケーブルを簡単かつ柔軟に接続することができます。アプリケーションに合わせてシンプルなケーブル接続、便利な電源分岐、またはコンパクトな機器接続の中からお選びいただけます。堅牢なケースとIP69Kまでの高い保護等級で、屋外や湿潤環境で信頼性の高い送電が可能になります。
パネル貫通、接続方式: プッシュイン式/ IDC(圧接)接続、極数: 3+PE、 M25、ピン、1 mm2 ... 2.5 mm2、400 V、20 A、PA、黒、QUICKONナット付き、キーイング: コーディング、ケーブル外径: 6 mm ... 10 mm、2.5 mm2
コネクタ、 製品の範囲: PRC 35、 タイプ: 工具を使用または手で取外し(アクセサリ参照)、 色: 黒、 極数: 3, 最小接続電線サイズ: 1.5 mm2, 最大接続電線サイズ: 6 mm2、 定格電圧: 690 V AC、 定格電流: 35 A、 接続方法: ネジ接続、 最小ケーブル径: 8 mm、 最大ケーブル径: 21 mm、 感電保護を確保
カプラコネクタ、 製品の範囲: PRC 35、 タイプ: 工具を使用または手で取外し(アクセサリ参照)、 色: 黒、 極数: 3, 最小接続電線サイズ: 1.5 mm2, 最大接続電線サイズ: 6 mm2、 定格電圧: 690 V AC、 定格電流: 35 A、 接続方法: ネジ接続、 最小ケーブル径: 8 mm、 最大ケーブル径: 21 mm、 手動取外し用バージョン
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: PRC 20、 色: 黒、 極数: 4, 最小接続電線サイズ: 0.5 mm2, 最大接続電線サイズ: 2.5 mm2、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 接続方法: ネジ接続、 取外し用の設定オプション:1.工具を使う、または、2.手を使う、 アプリケーション分野: SIGNAL
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: PRC 20、 色: 黒、 極数: 2, 最小接続電線サイズ: 0.5 mm2, 最大接続電線サイズ: 2.5 mm2、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 接続方法: ネジ接続、 取外し用の設定オプション:1.工具を使う、または、2.手を使う、 アプリケーション分野: AC
カプラコネクタ、 製品の範囲: PRC 20、 色: 黒、 極数: 4, 最小接続電線サイズ: 0.5 mm2, 最大接続電線サイズ: 2.5 mm2、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 接続方法: ネジ接続、 取外し用の設定オプション:1.工具を使う、または、2.手を使う、 アプリケーション分野: AC
コネクタ、 製品の範囲: PRC 20、 色: 黒、 極数: 2, 最小接続電線サイズ: 0.5 mm2, 最大接続電線サイズ: 2.5 mm2、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 接続方法: ネジ接続、 取外し用の設定オプション:1.工具を使う、または、2.手を使う、 アプリケーション分野: AC
パネル貫通、 コネクタ用、接続方式: プッシュイン式、極数: 2+PE、 M20、ピン、0.25 mm2 ... 1.5 mm2、600 V、16 A、黒、キーイング: P
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: PRC 20、 色: 黒、 極数: 4, 最小接続電線サイズ: 0.5 mm2, 最大接続電線サイズ: 2.5 mm2、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 接続方法: ネジ接続、 取外し用の設定オプション:1.工具を使う、または、2.手を使う、 アプリケーション分野: BUS
コネクタ、接続方式: IDC(圧接)接続、1 mm2 ... 2.5 mm2、690 V、20 A、PA、グレー、QUICKONナット付き、キーイング: キーイングプロファイル、ケーブル外径: 9 mm ... 14 mm
IPD電源供給を便利に個別にコンフィグレーション
IPDインスタレーションコネクタと分岐で、電源供給を便利に設定してください。コネクタとケーブルの長さを、要件に合わせて簡単に調整することができます。直感的に分かるメニューナビゲーションと3Dディスプレイで、コンフィグレーションは非常に簡単です。製品リストをエクスポート、またはソリューションを直接ご注文いただけます。
IPDインスタレーションコネクタと分岐で、シンプルな電源供給をお試しください。IPDインスタレーションシステムは完全プラグ式で、Push-inテクノロジと高速嵌合により、アクセスが困難な場所でも便利に工具不要で設置することができます。過酷な屋外や産業環境でも非常に耐久性があり長持ちする電源用ケーブル配線のため、インスタレーションシステムは水や埃に対して保護等級IP66、IP68、IP69Kを備えています。
IPDインスタレーションコネクタは、容易な取扱いと安全な設置が印象的です。機器側のPush-in接続方式とフィールド側のプッシュロック(Push-Lock)接続方式により、コネクタとパネル貫通を、工具なしで迅速かつ容易に組み立てることができます。バイヨネット高速嵌合方式により、非常に困難な設置状況においても、簡単で確実な取付けが保証されます。
IPD接続式インスタレーションコネクタのプッシュロック(Push-Lock)式接続により、撚線や単線を簡単かつ短時間で取り付けることができます。接続ポイントはレバーを使用して簡単に開閉することができます。
Push-in式接続のIPDパネル貫通により、末端処理済みの単線の直接接続で工具を使用せずに組み立てることができます。つまり、配線ロボットは機器内の部品を自動的に接続することもできます。
特に困難な設置状況でも、設置が非常に簡単になります。悪条件下でも便利に作業できるように、IPDコネクタはバイヨネット高速嵌合方式を備えています。誤配線防止のための機械式コーディング、およびDIN EN 0105準拠の感電防止により、明確かつ確実に所定の位置に配置することが可能です。
5極のIPD DCコネクタとパネル貫通により、プラグインDC機器出力を簡単にセットアップすることができます。Push-inまたはプッシュロック(Push-lock)接続方式により、フィールド側と機器側での電線接続を、工具なしで便利に行うことができます。
直接ケーブル接続用のIPDパネル貫通でフィールドコネクタを節約します。ケーブルはフィールド側のスリーブから挿入するだけで、羽のように軽いプラグ挿入のPush-inテクノロジで、直接機器に接続されます。次に、スリーブを所定の位置にスナップ止めし、ナットを介してストレインリリーフを設置するだけです。
屋外および産業環境での長期的な安定性を備えたケーブル配線:システム全体でのIP66、IP68、IP69Kにより、特に過酷な環境での信頼性の高い設置のために、設置場所は水滴やほこりから保護されています。
産業用電源供給に時間をかける必要はありません。最大容量690 V/40 Aの堅牢なIP68/IP69K QPD設置システムがこれを証明しています。実績のあるQUICKON IDC圧接式接続により6.0 mm²のケーブル5本までを、線剥きや特別な工具なしで接続することができます。すばやく簡単に操作できることから、接続時間を最大80%短縮させることができます。
フエニックス・コンタクトの電線コネクタQPDシリーズの効率をご体験ください。この圧縮電線コネクタにより、ケーブルの拡張とケーブル修理作業が大幅に簡素化されます。高度なIDC圧接接続テクノロジにより、作業を最大80%削減することができます。つまり、電気設備作業を瞬時に完了することができます。QPD電線コネクタは、建設現場や工作機械とシステム製造、一般的な電気設備などで、すべての電気技師にとって欠かせない必須アイテムです。
電源供給に時間をかける必要はありません。QPD電線コネクタはこれを証明します。IDC圧接接続式なら、リッツ線の線剥き作業は必要ありません。設置時に、高価な特殊工具は不要です。設置がいかに簡単か、動画を見てご確認ください。
QPDインスタレーションコネクタにより、便利で安全なケーブル接続が可能になります。手間をかけてねじを緩めたり締めたりする必要はありません。IDC圧接接続テクノロジにより設置が迅速になります。これにより時間を節約し接続エラーを防止することができます。
ケーブルを線剥きし、アース線を用意します。
QUICKONナットにワイヤを挿入し、マーキングのあるワイヤガイド(1、2、3、...)にスナップ止めします。
リッツ線の先端を切り揃えます。
ユニオンナットをコンタクトキャリアに装着し、止まるところまで締め付けるか、規定のトルクで締め付けます。
最適な締付けポイントに到達すると、カチッとはまる感覚があります。QUICKONのナットは固くねじ込まれたので手動では外せません。
ケーブルは特別な工具を使用せずにすばやく簡単に接続することができます。
PRCインスタレーションコネクタは、最大35 Aのコンパクトで信頼性の高い電力伝送に理想的です。高い保護等級と最大IK08の耐衝撃性で、過酷な周囲条件下でも信頼性の高い電源供給を確保します。ロックは手動または工具を使用して解除することができ、システムの設置とメンテナンス中の柔軟性が向上します。
プラグ式電源供給で省スペース:PRCを使用して、最大35 Aの電流を最小限のスペースで伝送することができます。機器インターフェースは、オス接点とメス接点があります。内蔵の回転防止保護機能により、機器パネル内の確実な配列を確保します。そのため、明確に構造化された接続エリアと、機器設計のスペースと柔軟性向上のメリットがあります。
柔軟性がもたらす利益:手動または工具を使用して解放できるロックで、設置やメンテナンス中の自由度がさらに高まります。コネクタのロックは、手動の解除レバーまたはマイナスドライバで簡単に解除することができます。
PRCは極端な条件向けに製造されています。屋内外の使用、高低温、高低湿の環境でも:PRCはIP69の高い保護等級で、厳しい環境条件下でも確実に電源分岐します。IK08までの耐衝撃性により、振動や衝撃にさらされる場合でもPRCは堅牢なソリューションです。
ご自由にお選びください:実績のあるねじ式接続テクノロジを使用して、ケーブルを現場で特殊工具を使用せずに組み立てることができます。ここでは、設置済みの電線保護を利用できるため、未処理の電線を安全に接続することができます。圧着端子接続方式では、ケーブルを大量に組み立てる必要がある場合、どこでもすばやく自動的に接続することができます。アプリケーションに最適なソリューションをお選びください。
機械式コーディングなどの優れた機能で、迅速かつエラーのない起動をサポートします。PRC 20では、さまざまな極数でのバージョンと、1極での異なるバージョンを、安全で機械的に分割しています。さまざまな信号タイプの色分けを組み込んでおり、建設現場で明確に識別することができます。