PRC 20/4-C3-FT25-MS2,5 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1308637

接続方式

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: PRC 20、 色: 黒、 極数: 4, 最小接続電線サイズ: 0.5 mm2, 最大接続電線サイズ: 2.5 mm2、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 接続方法: ネジ接続、 取外し用の設定オプション:1.工具を使う、または、2.手を使う、 アプリケーション分野: BUS

製品の詳細









特長

最小限のスペースで最大20 Aの電流伝送を実現し、機器前面のスペースを拡大
設置とメンテナンス時の柔軟性を向上させるためのDuo-Unlockテクノロジ
高い保護等級と耐衝撃性で、厳しい環境条件下でも高い信頼性
実績のある圧着端子接続式またはねじ接続式のテクノロジで取扱いがシンプル
機械式コーディングとカラーコーディングで、迅速でエラーのない起動