産業用コネクタ

ヘビーデューティコネクタ

HEAVYCON completeシリーズの産業用コネクタでインターフェースを保護し、過酷な条件下でも電源、データ、信号を確実に伝送します。産業用コネクタは塵、水滴、振動、高いレベルの機械的負荷への耐性があります。ヘビーデューティーコネクタは最大IP69Kの密閉等級です。

特長

  • 3種類のシリーズがあり、常にお客様のご要件に適した接続が可能
  • 互換性のある接続:有名メーカーのソリューションと互換性のあるハウジングとコンタクトインサートを取付けてプラグイン
  • 柔軟性のある組合せ:コンタクトインサートや端子台付きアダプタ向けの各種接続テクノロジ
  • カスタマイズされたコンパクトなインターフェース:シグナル、データ、電力、空気用のモジュール式コンタクトインサートを1つのコネクタに組み合わせることが可能
  • 電磁干渉保護:導電性表面とシールにより、金属製ハウジングはEMC対応
ヘビーデューティコネクタHEAVYCONシリーズ

ヘビーデューティコネクタのコンフィグレータ

HEAVYCONコンフィグレータは、オーダーメイドによるコネクタの設計時に理想的なサポートを提供します。シンプルなフィルタメニュー、2Dおよび3D製品画像、直観的に分かるユーザーインターフェースわずか数ステップでエラーなくコネクタを設定することができます。製品リストをエクスポートして伝送、またはソリューションを直接ご注文いただけます。

新製品

大電流用アプリケーション向けコンタクトインサートモジュール
プラグイン電線コネクタHEAVYCON CME
ヘビーデューティコネクタ向け機能付きのコンタクトインサートモジュール
ヘビーデューティコネクタ向け機能付きのコンタクトインサートモジュール
中電圧開閉装置におけるテスト業務用コンタクトインサート
大電流用アプリケーション向けコンタクトインサートモジュール
データ伝送用のモジュラーコンタクトインサート
ヘビーデューティコネクタHEAVYCON EVO向けのマルチグランドケーブルグランド
HEAVYCON D7コネクタ用コンタクトインサート

HEAVYCON電源用コンタクトインサートモジュール

大電流用アプリケーションのカスタマイズされた配線

HEAVYCONヘビーデューティコネクタ向けのコンタクトインサートモジュールを使用して、最大300 Aの電流を確実に伝送します。それらを信号、データ、電源供給用の他のモジュールと1つのハウジング内で組み合わせることにより、お客様独自のカスタム仕様のインターフェースを作成することができます。

主な特長

  • 最大120 mm²の圧着端子接続式モジュール
  • 最大16 mm²のPush-in接続式モジュール
  • あらゆるHEAVYCONモジュールキャリアフレームに最適
  • 定格電圧および定格電流:最大1,000 Vおよび300 A
  • 温度範囲-40°C~+125°C
  • 耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)

特長

  • 工具不要の圧着端子の革新的なラッチとロック解除
  • 同じハウジングのさまざまな伝送メディアの組合せで、非常にコンパクトなモジュールインターフェース
  • 狭い場所でも設置後もすばやく安全な配線
  • Push-inテクノロジによる最大16 mm²の電線の簡単で工具不要の接続
  • 市場規格との接続互換性

プラグイン電線コネクタ

制御盤の配線が簡単

プラグイン電線コネクタHEAVYCON CMEは、制御盤内の配線における効率を向上させます。端子台列の製造において、最大108本の電線への配線に、電線コネクタを使用することができます。制御盤内のケーブルハーネスを、単純に差し込むだけで接続することができます。

主な特長

  • 極数:23+PE、41+PE、71+PE、107+PE
  • 250 V、10 A
  • 0.14 mm²~2.5 mm²
  • 圧着端子接続式
  • ロックエレメントによる接続保護
  • ファンネルパッドで安全な接点ルーティング

特長

  • 製造中に端子台列を直接プラグイン接続するため、時間とコストを大幅に節約
  • リリースが簡単な電線コネクタで、端子台列を迅速に交換
  • ロックエレメントにより不測の接続解除を防止
  • ファンネルパッドで接点を確実にセンタリングすることにより、角度が付いた状態での接続でも接点エラーを回避

機能付きコンタクトインサートモジュール

フィールドでのブリッジ、断路、保全

HEAVYCONヘビーデューティコネクタ用のブリッジシャフトと断路部を備えたモジュラーコンタクトインサートは、高い柔軟性を提供します。制御盤の機能を現場に持ち込み、アプリケーション内で直接、電位ブリッジと電力保全を実現します。

主な特長

  • 多機能断路部
  • 2か所のブリッジシャフト
  • Push-in式接続テクノロジ
  • 5極
  • 400 V、16 A
  • 0.14 mm²~2.5 mm²
  • あらゆるHEAVYCONモジュールキャリアフレームに最適
  • 耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)

特長

  • 分散構造により省スペースでケーブル配線が減少
  • フィールドでの電力転送が簡単
  • 柔軟性が向上:ヒューズプラグ、部品コネクタ、絶縁プラグ向けの断路部
  • Push-inテクノロジにより高速で工具不要な電線接続が可能
  • 1つのコネクタ内のさまざまな伝送メディアの組合せで、カスタマイズされたインターフェースを実現

ねじ込み用ねじ付きパネル取付けベース

簡単で時間を節約できる取付け

ねじ込み用ねじ付きパネル取付けベースHEAVYCON D7により、取付け作業の時間を大幅に短縮できます。M25またはM32のカウンターナットを使うか、対応するねじでモータや機器にねじ止めすることにより、丸型パネル穴に便利に固定することができます。

主な特長

  • アルミダイカスト製およびプラスチック製ハウジング
  • プラグインインターフェース
  • M25またはM32のパネル穴用
  • サイズD7
  • アングル型およびストレート型バージョン
  • 保護等級:IP 66、IP67
  • 温度範囲:-40°C~+125°C
  • 耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)

特長

  • 丸型パネル穴に簡単かつ便利に取り付けることにより、大幅に時間を短縮
  • 既存のケーブルグランドに代わるプラグイン式の代替品で、ケーブル配線やメンテナンスにおいて柔軟性が向上
  • コンパクトな設計なため、狭いスペースにおいて省スペースなケーブル配線が可能
  • 最適化されたIPおよびEMC保護により、システムの安全で信頼性の高い保護を実現

ヘビーデューティコネクタ用コンタクトインサート

変流器の信頼性の高いテスト

固定位置およびモジュール型コンタクトインサートHEAVYCON TSCは、中電圧開閉装置用の保護テクノロジの分野における測定およびテスト業務用に設計されています。高レベルのIP保護付きの短期または長期の接続部として、制御盤に直接取り付けます。

主な特長

  • ねじ式接続テクノロジ付きの固定位置バージョン
  • Push-in式接続テクノロジ付きのモジュール型バージョン
  • プラスチック製または金属製ケースで使用可能
  • 誘導自動変流器短絡

特長

  • 堅牢なコネクタケースによる、信頼性の高い長期の変流器テスト
  • Push-in式接続テクノロジによる工具不要で簡単な導体接続
  • 誘導自動変流器短絡で最大の安全性を確保
  • 同じコネクタにおけるさまざまな伝送メディアの組合せで、省スペースを実現
  • IP66、IP67、IP69の保護等級で高レベルのIP要件においても安全に使用可能

ヘビーデューティコネクタ用コンタクトインサート

大電流用アプリケーションのカスタマイズされた配線

HEAVYCONヘビーデューティコネクタ向けのコンタクトインサートモジュールを使用して、最大100 Aの電流を確実に伝送します。それらを信号、データ、電源供給用の他のモジュールと1つのハウジング内で組み合わせることにより、お客様独自のカスタム仕様のインターフェースを作成することができます。

主な特長

  • HC-M-01-PT、最大16 mm²のPush-in接続方式
  • HC-M-01-CT、35 mm²の圧着端子接続方式
  • あらゆるHEAVYCONモジュールキャリアフレームに最適
  • 定格電圧と定格電流:1,000 V、100 A
  • 温度範囲:-40°C~+125°C
  • 耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)

特長

  • Push-inテクノロジによる最大16 mm²の電線の簡単で工具不要の接続
  • 同じハウジングのさまざまな伝送メディアの組合せで、非常にコンパクトなモジュールインターフェース
  • 狭い場所でも設置後もすばやく安全な配線
  • 工具不要の圧着端子の革新的なラッチとロック解除
  • 市場規格との接続互換性

ヘビーデューティコネクタ用コンタクトインサート

高性能なデータ伝送

新しいコンタクトインサートモジュールHEAVYCONは、お客様に信頼性の高い高速データ伝送に対するさらなるオプションを提供します。USBインターフェースはパッチケーブルを使用して直接コネクタに組み込みます。高性能なメガビットおよびギガビットモジュールで、広範囲のケーブルをサポートします。

主な特長

  • さまざまなUSBパッチケーブル用大型カバー
  • Mbitモジュールは0.14 mm²~1.5 mm²形式の4極または8極ケーブルと共に使用可能
  • シールドは絶縁されるかPE電位に接続
  • すべてのモジュールキャリアフレームに適合
  • 耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)

特長

  • 革新的なスナップインモジュールキャリアフレームで取付けが簡単
  • スプリング起動式USBインターフェースで最適な公差補正
  • ギガビットモジュールが高速アプリケーション用にすばやく安全にデータを伝送
  • 同じケースのさまざまな伝送メディアの組合せで、カスタマイズされたコンパクトなモジュール型インターフェースを実現
  • モジュールとフレームは市場規格と互換性あり

ヘビーデューティコネクタHEAVYCON EVO向けのマルチグランドケーブルグランド

ケーブル配線中の最大の柔軟性

ヘビーデューティコネクタHEAVYCON EVO向けのマルチグランドケーブルグランドを使用すると、たった1つのプラグインインターフェースのみを経由して、さまざまなケーブルを制御盤にシンプルに配線することができます。工具不要の可変取付けで、時間を節約し高レベルの柔軟性を提供します。

主な特長

  • BシリーズHEAVYCON EVOプラスチック製ハウジングに最適
  • 可能な圧着範囲:3 mm~6 mm、6 mm~10 mm、10 mm~15 mm
  • ケーブルグランド材質:PA
  • ケーブルシール材質:TPE SEBS
  • 温度範囲:-40°C~+100°C
  • 保護等級:IP65

特長

  • 工具不要の簡単なケーブルグランド取付けで時間とコストを削減
  • 柔軟性の向上:ケーブルの接続方向を設置現場で直接決定して、後で便利にケーブルを追加
  • 取扱いが容易:さまざまなケーブルを穿孔メンブレンから簡単に押込み可能
  • 安全で確実に使用:メンブレンシールによる高い保護等級と、結束バンドで保持

HEAVYCON D7コネクタ用コンタクトインサート

コンパクトな信号および電源供給

HEAVYCON D7コネクタを使用すると、限られたスペースでも信号や電源を供給することができます。最大40 A/830 Vの、極数5(+PE)の新しいPush-inコンタクトインサートと、極数2(+PE)の電源用コンタクトインサートで、製品シリーズが広がります。

主な特長

  • Push-in接続方式のQ05-I-PTはPEコンタクトにも対応
  • 断面積の広い軸方向ねじ接続方式のQ02-I-AT
  • 温度範囲:-40°C~+125°C
  • D7シリーズのケースに最適(プラスチックまたは金属)
  • 耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)

特長

  • Push-inテクノロジによる簡単で工具不要の接続
  • 狭い場所でも設置後もすばやく安全な配線
  • プラスチック製部品でコスト効率が良い高速コーディング
  • 市場規格との接続互換性

さまざまな製品がオーバーレイ表示されたタブレット端末上の製品ナビゲータを見る2人の従業員

製品ナビゲータ 当社の幅広い製品ラインアップの概要をご覧ください

機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。

あらゆるアプリケーションに適した産業用コネクタ


HEAVYCON complete 互換性のある挿入、柔軟性のある組合せ

HEAVYCON complete製品シリーズならほぼすべてのコネクタを組合せ可能 – 該当のアプリケーション分野、スペース要件、組立て作業に最適に合わせることができます。金属製およびプラスチック製ハウジング、コンタクトインサート、ケーブルグランド、多様なアクセサリなどのヘビーデューティコネクタ向けの包括的なシリーズです。

産業用コネクタに関するEペーパー
全製品ラインアップの概要

ヘビーデューティコネクタの製品ラインアップ:実績のある多用途性、独創的な柔軟性、あるいは妥協のない堅牢性が求められる場合でも、当社ではあらゆるアプリケーション向けに適切なソリューションをご用意しております。

Eペーパーを開く
あらゆるアプリケーション向けの産業用コネクタ

産業用コネクタ向けハウジング


コネクタハウジング

HEAVYCONコネクタハウジング 高い柔軟性

当社の3種類のシリーズのコネクタハウジングと対応するコンタクトインサートを使用することで、適した接続をいつでも構築することができます。すべてのハウジングシリーズは標準パネル開口部に適合します。STANDARDおよびEVOハウジングには、パネル取付けベースが必要ですが、ADVANCEハウジングは直接パネル上に取り付けられます。STANDARDおよびEVOシリーズのすべてのハウジングは自由に組み合わせることができ、有名メーカーのアルミニウム製ハウジングと互換性があります。これにより、すべての部品の柔軟な組合わせ、変更、交換が可能になります。

ロッキングラッチ付きの産業用コネクタ

HEAVYCON STANDARD 実績のある多様性

HEAVYCON STANDARDハウジングの特長は、さまざまなケーブルの接続方向やロック機構を備えたアルミニウムダイカスト製やプラスチック製の幅広い堅牢なハウジングのラインアップです。従来型の制御盤接続でも、限られたスペースでも、コンパクトな設計でも、3種類のサイズB、D、COMで、あらゆるアプリケーションに適したインターフェースを提供します。要件に応じてスリーブハウジングとパネル取付けベース、表面取付けハウジング、またはカップリングハウジングを組み合わせます。

さまざまな色のヘビーデューティコネクタ アプリケーション同様に個別的

独自の個別産業用コネクタを設計できます。当社のHEAVYCON STANDARDハウジングには、耐性に優れた色付きの粉体塗装バージョンもあります。お客様の会社またはアプリケーションに最適な色を、幅広いカラーパレットから選んで、1台から便利にご注文いただけます。

HEAVYCON STANDARDハウジングBシリーズ

ヘビーデューティコネクタロッキングラッチ
ヘビーデューティコネクタ向けの幅広い接続方向
ヘビーデューティコネクタ用特大ハウジング
より多くの配線スペースのあるヘビーデューティコネクタバージョン
スリーブハウジングは組合せ自由
HEAVYCON STANDARD産業用コネクタの向けEMC保護
ヘビーデューティコネクタロッキングラッチ

シングルおよびダブルロッキングラッチでコネクタの隣接配置、柔軟な取付け、簡単な手動交換が可能です。ロッキングラッチはグラスファイバ強化ポリアミド製です。

ヘビーデューティコネクタ向けの幅広い接続方向

スリーブハウジングにはストレートおよび側面ケーブル挿入口があり、一般的なサイズの金属製ねじとPgねじが用意されています。

ヘビーデューティコネクタ用特大ハウジング

サイズB32とB48の特大コネクタは、2つの固定極のコンタクトインサートを並べて収容します。したがって、それらは多極の供給ラインに最適です。

より多くの配線スペースのあるヘビーデューティコネクタバージョン

最大M50のケーブル挿入口を備えた高スリーブおよび表面取付けハウジングは、大きなケーブル径やケーブル束を配線するためのより多くのスペースを提供します。モジュール型コンタクトインサートを用いたアプリケーションに最適

スリーブハウジングは組合せ自由

必要に応じてスリーブハウジングとパネル取付けベース、中継用ハウジング、パネル取付け用ハウジング、およびモジュール型または固定極数のコンタクトインサートを組み合わせます。

HEAVYCON STANDARD産業用コネクタの向けEMC保護

ハウジング表面とシールは導電性です。シールド付きケーブルグランドと組み合わせることで、信頼性のあるEMC保護が実現されます。

DサイズのHEAVYCON STANDARDハウジング

省スペースなHEAVYCON D7ハウジング
ねじ込み用ねじ付きHEAVYCON D7
HEAVYCON D7壁面取付け
水滴の中のD7ハウジング
RJ45コンタクトインサート付きHEAVYCON D7
薄型HEAVYCONハウジング
省スペースなHEAVYCON D7ハウジング

HEAVYCON STANDARD D7ヘビーデューティコネクタを使用すると、限られたスペースでも、電源、信号、データを供給することができます。耐腐食性の金属製ハウジングとモールド成型ケーブルグランド付きプラスチック製ハウジングから選択することができます。

ねじ込み用ねじ付きHEAVYCON D7

ねじ込み用ねじ付きパネル取付けベースHEAVYCON D7により、取付け作業の時間を大幅に短縮することができます。M25またはM32のカウンターナットを使うか、対応するねじでモータや機器にねじ止めすることにより、丸型パネル穴に便利に固定することができます。

HEAVYCON D7壁面取付け

要件に応じて、ねじ2本または4本を使用して、D7パネル取付けベースを壁面に簡単に取り付けられます。

水滴の中のD7ハウジング

堅牢なD7ハウジングは、確実な腐食耐性があり、ほこりや水に対して最適な保護を提供します。プラグ接続は不利な環境影響に耐性があり、最大IP67の保護等級の防塵および防水です。これにより、屋外アプリケーションでも確実に使用することができます。

RJ45コンタクトインサート付きHEAVYCON D7

D7ハウジングにRJ45コンタクトインサートを使用して、コンパクトで堅牢な独自のインターフェースを作成して、データを最大10 Gbpsの高速で安全かつ確実に伝送することができます。RJ45コネクタセットは、部品を適切にあらかじめ選択することにより、アプリケーションの迅速で安全なケーブル配線が確保されます。さらに、ハウジングのねじ接続方式のスロット付きシールにより、組立て済みのケーブルを簡単に挿入することができます。

薄型HEAVYCONハウジング

サイズD15、D25、D50のSTANDARDハウジングは、この非常に薄型設計でお客様のインターフェースを保護します。Push-in式接続を含む、対応するコンタクトインサートにより、すばやく設置が可能です。

COMサイズのHEAVYCON STANDARDハウジング

HEAVYCON COMハウジング
革新的なPE接続
HEAVYCON COMコネクタのあるモータ
HEAVYCON COMハウジング

HEAVYCON COMハウジングのコンパクトなデザインにより、オートメーション・テクノロジにおける分散型ステーションの簡単で確実なケーブル配線が可能になります。プラスチック製でも高品質のアルミニウムダイカスト製でも、ストレート型または横方向のケーブル挿入口でも – COMハウジングは非常に抵抗力があり高い信頼性を備えています。

革新的なPE接続

コンタクトインサートの外側でPEを接続するという革新的な接地コンセプトにより、さらに高い安全性が確保されます。

HEAVYCON COMコネクタのあるモータ

電磁干渉保護:導電性表面とシールで金属製ハウジングはEMC対応です。

柔軟に取付け可能なケーブルグランド付きの産業用コネクタ

HEAVYCON EVO 極めて柔軟

今すぐHEAVYCON EVOに切り替えて、材料や保管のコストを節約しましょう。バイヨネットロック付きの柔軟に取り付けられたケーブルグランドを、最大8種類の標準スリーブハウジングの代替とすることができます。アングル型アウトレットにより、
どちらの接続方向でも使用できて便利です。

HEAVYCON EVOハウジング

HEAVYCON EVOケーブル挿入口
HEAVYCON EVOのバージョン数が減少
HEAVYCON EVO用マルチグランドケーブルグランド
HEAVYCON EVO TWINハウジング
サイズD15のEVOハウジング
HEAVYCON EVO M1ハウジング
HEAVYCON EVOケーブル挿入口

柔軟なバイヨネットロックにより、ケーブル挿入口の方向を現場で決定でき、その後必要であれば変更することもできます。正面または側面挿入口を選択できます。

HEAVYCON EVOのバージョン数が減少

HEAVYCON EVOハウジングがバージョン数が減ったため、在庫コストが最大70%減少します。ケース1点とケーブルグランド4点だけで考えられる限りのアプリケーションを実現できます。

HEAVYCON EVO用マルチグランドケーブルグランド

HEAVYCON EVO向けのマルチグランドケーブルグランドを使用すると、1つのプラグインインターフェースを経由して、さまざまなケーブルを制御盤に簡単かつ高い信頼性で配線することができます。ケーブルは、穿孔メンブレンから押し込むだけです。メンブレンシールおよび結束バンドを使用した保持により、保護等級IP65を実現しています。

HEAVYCON EVOマルチグランドケーブルグランドへ
HEAVYCON EVO TWINハウジング

EVO TWINケースはプラスチック製ケースにフレキシブルなケーブル挿入口が2箇所あり、さまざまなケーブルにスペースを持たせることができます。

サイズD15のEVOハウジング

サイズD15とD25のEVOケースは非常に薄型で、限られたスペースでもお客様のインターフェースを保護します。Push-in式接続を含む、対応するコンタクトインサートにより、すばやく設置が可能です。

HEAVYCON EVO M1ハウジング

プラスチック製のM1単独モジュールハウジングは、モジュラーコンタクトインサートとPEモジュールを収容します。その結果、非常にコンパクトなインターフェースが可能です。

ねじロック機構付き産業用コネクタ

HEAVYCON ADVANCE どこまでも堅牢

ねじロック機構を備えたヘビーデューティコネクタHEAVYCON ADVANCEは、例えば洋上エリア、化学産業、鉄道産業など刺激の非常に強い環境に理想的です。ノイズに弱いインターフェースを電磁干渉からも確実に保護します。パネル貫通用には、通常使用されるパネル取付けベースが、2つのシンプルなパネル取付けフランジに置換されているため、取付けと材料のコストを削減することができます。この方法では、スリーブハウジングが直接、制御盤パネルのシールになるからです。

HEAVYCON ADVANCEハウジング

パネル取付けベースなしのHEAVYCON ADVANCE産業用コネクタ
HEAVYCON ADVANCEの節減の可能性
HEAVYCON ADVANCEのねじロック機構
HEAVYCON ADVANCEハウジングのバージョン
HEAVYCON ADVANCE産業用コネクタのコンフィグレーション
パネル取付けベースなしのHEAVYCON ADVANCE産業用コネクタ

HEAVYCON ADVANCEでは、機器側で通常使用されるパネル取付けベースは不要です。そのためハウジングは非常に耐久性があり堅牢で、省スペースです。

HEAVYCON ADVANCEの節減の可能性

通常のパネル取付けベースが不要なため、取付けと材料のコストを節約することができます。低背型のプラスチック製ハウジングの金属製モールド成型ケーブルグランドは、さらなる低コスト化の可能性をもたらします。

HEAVYCON ADVANCEのねじロック機構

ADVANCEスリーブハウジングは2つのパネル取付けフランジと堅牢なステンレス製ロックねじで壁に直接取り付けます。これにより、高い気密性が実現し、権限のない人によるアクセスはより困難になります。

HEAVYCON ADVANCEハウジングのバージョン

HEAVYCON ADVANCEには、金属製とプラスチック製があります。粉体塗装の耐候性ハウジングは、極端な要件に適しています。

HEAVYCON ADVANCE産業用コネクタのコンフィグレーション

ADVANCEケースとモジュール型コンタクトインサートまたは固定極数のコンタクトインサートを要件に応じて組み合わせます。

ゲートウェイ接続用ヘビーデューティコネクタ

HEAVYCON HPR 鉄道車両用ヘビーデューティコネクタ

HEAVYCON HPRハウジングは交通運輸技術で使用することを目的にしています。スリーブハウジング、パネル取付けベース、パネル取付け用ハウジングは、鉄道車両での信号・電源回路の安全な伝送に関する確立された規格に適合しています。特殊な粉体塗装と耐紫外線シールで、過酷な環境条件にも耐性があります。堅牢なねじロック機構により、IEC 61373/EN 50155に準拠して信頼性の高い耐振動性と耐衝撃性を提供します。IP68/IP69Kの保護等級で、水とほこりに対して高い信頼性で保護します。

産業用コネクタ向けコンタクトインサート


HEAVYCON固定極数のモジュラーコンタクトインサート

固定極数またはモジュール 信頼性の高い信号、データ、電源の供給

1つのインターフェースでさまざまなメディアを伝送したり、配電盤にケーブルをすばやく取り付けたいとお考えですか。フエニックス・コンタクトでは、データ、信号、電源を供給するためのヘビーデューティコネクタに適したコンタクトインサートをご用意しています。フエニックス コンタクトのコンタクトインサートは、全ての従来型サイズに互換性があり、柔軟に組み合わせることができます。HEAVYCON modularにより、省スペースな独自の産業用コネクタを個別に作成することができます。フエニックス コンタクトの幅広いオプションから、適切なモジュールを組み合わせてください。

Click-inラッチ機能付きHEAVYCONコンタクトインサート

Click-inラッチ機能付きコンタクトインサート 一貫した工具不要の取付け

Click-inラッチ機能付きHEAVYCON Push-inコンタクトインサートは、初めて工具を使用せずにヘビーデューティコネクタの取付けと組立てを可能にしました。電線接続または筐体への取付けにドライバは不要です。これは市場でも他にはなく、非常に簡単な操作と重要な時間の節約を保証するものです。

HEAVYCON固定極数のコンタクトインサート

HEAVYCON固定極数 どのアプリケーションにも適した接続テクノロジ

フエニックス コンタクトの固定極数コンタクトインサートは従来のすべてのサイズに互換性、柔軟性、組合せ可能なインターフェースを一貫して提供します。これらは、さまざまな性能クラスと接続テクノロジでご利用いただけます。高速接続テクノロジにはPush-in接続方式やQUICKON圧接接続方式があり、工具を使用せずに数秒でケーブルを接続することができます。

HEAVYCON固定極数コンタクトインサート

産業用コネクタ向けの固定極数のコンタクトインサート
Push-in接続方式のコンタクトインサート
ヘビーデューティコネクタ用PEアダプタ
産業用コネクタの電源供給
産業用コネクタのコーディング
省スペースのターミナルアダプタ
産業用コネクタ向けの固定極数のコンタクトインサート

  • シンプルなPush-in接続方式:Push-in接続方式のコンタクトインサートは、ダイレクト接続技術により取扱いが簡単で、接続時間が非常に速く、接続が安全です。
  • IDC高速接続:配線時間を最大60%短縮。ハイパワー充電
    QUICKON圧接接続を使用すると、準備作業をせずに撚線・単線を接続することができます。
  • コンパクトな圧着端子接続方式:圧着端子接続式コンタクトインサートは接続ポイントでほとんど場所を取りません。
  • ユニバーサルねじ接続方式:メンテナンスフリーのねじ接続方式で高い要件を満たします。導体接続は気密性があり永久的です。

Push-in接続方式のコンタクトインサート

多極Push-in式コンタクトインサートを使用すると、46個までの信号コンタクトを1台のB24コネクタに容易に接続できます。

ヘビーデューティコネクタ用PEアダプタ

ヘビーデューティコネクタHEAVYCON用のPush-in接続式PEアダプタで、保護導体が簡単に配線できます。制御盤内で直接挿入も可能なため、便利で工具不要で取り付けられます。

産業用コネクタの電源供給

2本の電線接続付きTWINモジュールは、コネクタ内での直接的な電源分岐のための省スペースのブリッジ機能を提供します。

産業用コネクタのコーディング

同型で隣接するコネクタを誤挿入や不適合な接続から保護します。ボルト、ピン、ソケットのコーディングなどのコーディング方法とは異なり、プラスチック製製品をコンタクトインサートHEAVYCONのコーディングスロットに取り付けるだけで完成です。

省スペースのターミナルアダプタ

ターミナルアダプタは従来の端子台とコンタクトインサートを組み合わせたものです。制御盤パネルにターミナルアダプタを取り付けます。外側からコネクタを取り付けることができます。ターミナルアダプタは、ねじ式およびPush-in式接続で使用できます。

HEAVYCONモジュラーコンタクトインサート

HEAVYCON modular すべてを1つのハウジングで

HEAVYCON modularにより、独自の個別コネクタを作成することができます。幅広い伝送媒体を1つのハウジングに組み合わせることで、非常にコンパクトなインターフェースを構築することができます。幅広い製品シリーズには、電源、信号、データの供給用、および空圧式アプリケーション用のコンタクトインサートがあります。

HEAVYCONモジュラーコンタクトインサート

HEAVYCON modular
フレームにスナップ止めされたコンタクトインサート
Push-in接続方式で簡単な接続
大電流用アプリケーション向けモジュール式コンタクトインサート
ギガビットコンタクトインサートによる高速データ伝送
高実装密度向けのPush-inコンタクトインサート
HEAVYCON modular

HEAVYCONモジュールを使用すると、省スペースコネクタを好きなように組み立てることができます。最大200 Aの電流、最大2500 Vの電圧、最大25極のシグナル伝送、安全なデータ伝送を行うモジュールがあり、空圧アプリケーションに使用できるインサートもあります。

フレームにスナップ止めされたコンタクトインサート

革新的なスナップインフレームでどのモジュールの組合せも工具を使用せずにすばやく取り付けることができます。コンタクトインサートをスナップ止めするだけで作業完了です。側面のスプリングでモジュールを取り込みしっかり固定します。

Push-in接続方式で簡単な接続

工具を使用せずに直接接続:Push式コンタクトインサートで便利で振動に強い電線接続を実現します。

大電流用アプリケーション向けモジュール式コンタクトインサート

HEAVYCONヘビーデューティコネクタ向けの大電流コンタクトインサートモジュールを使用して、最大200 A、1,000 Vの電力を確実に伝送します。圧着端子の革新的なラッチとロック解除は、工具不要で行うことができます。

ギガビットコンタクトインサートによる高速データ伝送

迅速かつ安全にデータを伝送:通信用コンタクトインサートモジュールHEAVYCONは、信頼性の高い高性能データ伝送に対するさらなるオプションを提供します。MbitおよびGbモジュールで、広範囲のケーブルとシールドコンセプトをサポートします。USBインターフェースはパッチケーブルを使用して直接コネクタに組み込みます。

高実装密度向けのPush-inコンタクトインサート

コンパクトな端子室のため、HEAVYCONヘビーデューティコネクタ用のモジュール型Push-inコンタクトインサートは、大幅な省スペースと高密度を提供します。多極インサートはモジュールあたり12個のコンタクト用スペースがあり、ツインモジュールでは二重電線接続も提供します。これにより、1つの産業用コネクタに最大72のコンタクトを接続することができます。

特殊要件向けソリューション


データセンターでの電力伝送用ヘビーデューティコネクタ

データセンターでの電力伝送用ヘビーデューティコネクタ ケーブル配線の最適化

高パフォーマンスで信頼性の高い電源供給はデータセンターに不可欠です。しかしながら、ケーブル配線密度が高まるにつれ、簡単で省スペースの設置の重要性も高まっています。データセンターにおける電源供給では、従来型のCEEプラグイン機器に代わり、産業用コネクタが使用されることが増えてきています。HEAVYCONヘビーデューティコネクタは、数多くの利点を備えていることが特徴的です。

機能付きHEAVYCONコンタクトインサートモジュール

機能付きコンタクトインサートモジュール フィールドでのブリッジ、断路、保全

分散構造により制御盤内のスペースを節約し、ケーブル配線を削減することができます。革新的なHEAVYCON MWFコンタクトインサートモジュールにより、機能性を制御盤からフィールドにシフトできます。5極のコンタクトインサートは、多機能断路ゾーンとダブルブリッジシャフトが主な特長です。プラグインブリッジにより、迅速で個別の電源供給が可能になります。断路ゾーンは、ヒューズプラグ、部品コネクタ、絶縁プラグを柔軟に使用するのをサポートします。例えば、電力転送とストリング保護を簡単に実装することができます。

スライドインシステム向けのHEAVYCONドッキングフレーム

モジュール式接続用ドッキングフレーム ブラインドプラグ

HEAVYCONドッキングフレームにより、プラグインシステムで時間を節約する設置とメンテナンスが可能です。ドッキングフレームのフローティングソケットと誘導ガイドピンにより、インターフェースを見ることができない場所での、プラグ接続の安全なブラインド接触が可能です。堅牢なフレームは、モジュラーコンタクトインサートが備わっています。幅広い伝送媒体を1つのフレームに組み合わせることで、カスタム仕様のインターフェースを作成できます。

ヘビーデューティコネクタ用アダプタスリーブ

ヘビーデューティコネクタ用アダプタスリーブ シンプルでプラグ式のケーブルエントリ

HC-CESアダプタスリーブを使用すると、モジュール式のCESケーブルエントリシステムのメリットと、HEAVYCON産業用コネクタのメリットを組み合わせることができます。時間を節約して、たった1つのプラグ式インターフェースを経由して、多数の多極電線と伝送媒体を、制御盤に簡単に配線することができます。電線は後で簡単に延長や交換ができます。アダプタスリーブは、B16およびB24サイズのパネル取付けベースに取付けるだけです。CESケーブルエントリシステム経由で、信頼性のあるシールとストレインリリーフが提供されます。

プラグイン電線コネクタHEAVYCON CME

プラグイン電線コネクタ 制御盤の配線が簡単

プラグイン電線コネクタHEAVYCON CMEは、制御盤内の配線における効率を向上させます。端子台列の製造において、最大108本の電線への配線に、電線コネクタを使用することで、時間とコストを節約できます。制御盤内のケーブルハーネスを、単純に差し込むだけで接続することができます。