G-INTRO-M25-M68N-PEPDS-BK
-
ケーブルグランド
1415190
ケーブルグランド、 ねじ式接続の素材: PA、 アプリケーション: 標準、 ケーブル外径 9 mm ... 17 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M25 x 1.5、 色: 漆黒、 外付けストレンリリーフあり
製品の詳細
互換性のある製品
特長
グローワイヤー試験:750°C
耐候性シーリング材
ハロゲンフリー