ダミースリーブ、 小、 ケーブル数: 0、 型式: 閉鎖、 部材: SEBS、 色: 黒、 長さ: 29.5 mm、 幅: 19.5 mm、 高さ: 20.5 mm
ケーブルスリーブ
ケーブルスリーブ、 小、 ケーブル数: 1、 型式: 丸ケーブル、 マイナス、 ケーブル外径: 1x 7 mm ... 8 mm、 部材: SEBS、 色: 黒、 長さ: 29.5 mm、 幅: 19.5 mm、 高さ: 20.5 mm
ケーブルスリーブ、 小、 ケーブル数: 1、 型式: 丸ケーブル、 マイナス、 ケーブル外径: 1x 6 mm ... 7 mm、 部材: SEBS、 色: 黒、 長さ: 29.5 mm、 幅: 19.5 mm、 高さ: 20.5 mm
ケーブルスリーブ、 小、 ケーブル数: 1、 型式: 丸ケーブル、 マイナス、 ケーブル外径: 1x 8 mm ... 9 mm、 部材: SEBS、 色: 黒、 長さ: 29.5 mm、 幅: 19.5 mm、 高さ: 20.5 mm
ケーブルスリーブ、 小、 ケーブル数: 1、 型式: 丸ケーブル、 マイナス、 ケーブル外径: 1x 11 mm ... 12 mm、 部材: SEBS、 色: 黒、 長さ: 29.5 mm、 幅: 19.5 mm、 高さ: 20.5 mm
ケーブルスリーブ、 小、 ケーブル数: 1、 型式: 丸ケーブル、 マイナス、 ケーブル外径: 1x 5 mm ... 6 mm、 部材: SEBS、 色: 黒、 長さ: 29.5 mm、 幅: 19.5 mm、 高さ: 20.5 mm
ケーブルスリーブ、 小、 ケーブル数: 2、 型式: 丸ケーブル、 マイナス、 ケーブル外径: 2x 6 mm ... 7 mm、 部材: SEBS、 色: 黒、 長さ: 29.5 mm、 幅: 19.5 mm、 高さ: 20.5 mm
ケーブルスリーブ、 小、 ケーブル数: 1、 型式: 丸ケーブル、 マイナス、 ケーブル外径: 1x 10 mm ... 11 mm、 部材: SEBS、 色: 黒、 長さ: 29.5 mm、 幅: 19.5 mm、 高さ: 20.5 mm
ケーブルスリーブ、 小、 ケーブル数: 2、 型式: 丸ケーブル、 マイナス、 ケーブル外径: 2x 8 mm ... 9 mm、 部材: SEBS、 色: 黒、 長さ: 29.5 mm、 幅: 19.5 mm、 高さ: 20.5 mm
ケーブルスリーブ、 小、 ケーブル数: 2、 型式: 丸ケーブル、 マイナス、 ケーブル外径: 2x 5 mm ... 6 mm、 部材: SEBS、 色: 黒、 長さ: 29.5 mm、 幅: 19.5 mm、 高さ: 20.5 mm