EVOプラスチック製ケーブルグランド、バイヨネット式、Bシリーズのハウジング用、サイズM40、ケーブル径:19~28 mm
ケーブルグランド
EVOプラスチック製ケーブルグランド、バイヨネット式、Bシリーズのハウジング用、サイズM20、ケーブル径:7 mm ... 13 mm
EVOプラスチック製ケーブルグランド、バイヨネット式、Bシリーズのハウジング用、サイズM32、ケーブル径:11 mm ... 21 mm
EVOプラスチック製ケーブルグランド、バイヨネット式、Bシリーズのハウジング用、サイズM25、ケーブル径:9 mm ... 17 mm
ケーブルグランド、 ねじ式接続の素材: PA、 アプリケーション: 標準、 ケーブル外径 6 mm ... 12 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M20 x 1.5、 色: RAL 9005漆黒
EVOプラスチック製ケーブルグランド、バイヨネット式、Dシリーズのハウジング用、サイズM25、ケーブル径:9 ...17 mm
EVOプラスチック製ケーブルグランド、バイヨネット式、Dシリーズのハウジング用、サイズM20、ケーブル径 7 mm ... 13 mm
ケーブルグランド、 ねじ式接続の素材: ニッケルメッキ真鍮、 アプリケーション: 標準、 ケーブル外径 18 mm ... 25 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: Pg29、 色: 銀色、 Oリング付き
ケーブルグランド、 ねじ式接続の素材: PA、 アプリケーション: 標準、 ケーブル外径 9 mm ... 17 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M25 x 1.5、 色: RAL 9005漆黒、 ケーブル保護チューブ
ケーブルグランド、 ねじ式接続の素材: PA、 アプリケーション: 標準、 ケーブル外径 6 mm ... 12 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M20 x 1.5、 色: 銀色RAL 7001