ICC20-TS1,5/4R3,5-7035 - Printklemme
1380292

Printkortklemme, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 150 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal pr. række: 4, produktfamilie: ICC..-TS1,5/..R3,5, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: lysegrå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,55 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske. Artikel med pinudgang i højre side

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Klemmeanordning retvinklet på printkortet, som giver optimal adgang i bæreskinnemonterede komponenter
Globalt anerkendt og afprøvet skruetilslutning
Enkel håndtering i få trin
Fast fortrådning og reduceret antal enkeltdele
Valg mellem forskellige delinger