FP 0,8/ 20-MV 1,15
-
SMD-stiftdele
1061727
SMD-stiftdel, mærkestrøm: 1,7 A, prøvespænding: 500 V AC, poltal: 20, deling: 0,8 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Au, kontakttype: Stift, montering: SMD lodning
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg opnå højere mærkestrøm end 1,7 A pr. kontakt?
Ja, mærkestrømmen er 1,7 A pr. kontakt for et fuldt forsynet tilslutningsstik med 80 poler ved en omgivelsestemperatur på 20 °C. For en variant med 80 poler og 1,7 A pr. kontakt betyder det f.eks. i alt 80*1,7 A = 136 A. Strømværdikurven viser den te... Se mere
Ja, mærkestrømmen er 1,7 A pr. kontakt for et fuldt forsynet tilslutningsstik med 80 poler ved en omgivelsestemperatur på 20 °C. For en variant med 80 poler og 1,7 A pr. kontakt betyder det f.eks. i alt 80*1,7 A = 136 A. Strømværdikurven viser den temperaturafhængige strømværdi for forskellige poltal. I praksis forsynes selektive pins ofte, hvilket giver endnu højere strømme pr. kontakt. Eksempel: Ved selektiv forsyning af fire kontakter kan der opnås 3,9 A pr. kontakt, dvs. i alt 4*3,9 A= 15,6 A.
Den afskærmede artikelvariant er også velegnet til strømoverførsel via de to skærmadaptere på siden af artiklen, så der kan overføres 16 A pr. skærmadapter med en variant med 80 poler. En strømværdikurve for skærmadapteren kan også findes i de tekniske data.
Hvordan adskiller loddeområderne på de tre forskellige FP 0,8-produkttyper sig?
SH (shielded): Kontakter under komponenten, skærmede kontakter udenfor
SL (short layout): Kontakter under komponenten, ingen skærmkontakter, kompatibel med SH-footprint
AOI (unshielded): Kontakter ført ud og synlige
Hvad er ScaleX?
ScaleX er vores registrerede teknologimærke for et patenteret kontaktsystem. Den unikke dobbeltkontakt giver en pålidelig, robust forbindelse med to kontaktpunkter. Kontakterne er ekstremt godt beskyttet i huset og giver en høj tolerancekompensation ... Se mere
ScaleX er vores registrerede teknologimærke for et patenteret kontaktsystem. Den unikke dobbeltkontakt giver en pålidelig, robust forbindelse med to kontaktpunkter. Kontakterne er ekstremt godt beskyttet i huset og giver en høj tolerancekompensation ved tilslutning, hvilket forlænger forbindelsens levetid. Også når de er tilsluttet, er det muligt at opnå en enestående tolerancekompensation på +/- 0,3 mm, og flere tilslutningsstik kan placeres på et printkort. Dette er en særlig værdifuld egenskab ved ScaleX-teknologien og muliggør helt nye enhedsdesigns.
Se mindreHvad gør Board-to-board-tilslutningsstikket FP 0,8 så specielt?
En vigtig specialfunktion i FP 0,8-serien er muligheden for at arrangere flere board-to-board-tilslutningsstik på et printkort. Det giver ny fleksibilitet i enhedsdesignet. Grundlaget for dette er et højt niveau af tolerancekompensation, både under t... Se mere
En vigtig specialfunktion i FP 0,8-serien er muligheden for at arrangere flere board-to-board-tilslutningsstik på et printkort. Det giver ny fleksibilitet i enhedsdesignet. Grundlaget for dette er et højt niveau af tolerancekompensation, både under tilslutning og i tilsluttet tilstand. Takket være ScaleX-teknologi er FP 0,8 en alsidig specialist med hensyn til robusthed, fleksibilitet og variation. Systemet er kendetegnet ved høje dataoverførselshastigheder på op til 52 Gbit/s og en strømværdi på 1,7 A pr. kontakt (ved 20 °C). De skærmede (SH) og uskærmede (SL) varianter med samme footprint muliggør fleksibelt PCB-layoutdesign uden tilpasning, når der skiftes varianter.
Se mindreI hvilke poltal kan Board-to-board-tilslutningsstik i serien FP 0,8 leveres?
Produktfamilien FP 0,8 leveres i fem poltal på 12, 20, 32, 52 og 80, i både skærmede og uskærmede varianter. Andre poltal kan realiseres på forespørgsel.
Hvorfor er der to uskærmede varianter AOI og SL i serien FP 0,8?
Den uskærmede AOI-variant har den fordel, at loddekontakterne er ført ud til den automatiske optiske inspektion.
Den uskærmede SL-variant (uskærmet) har den fordel, at loddekontakterne og dermed fodaftrykket på printkortet er identisk med den skær...
Se mere
Den uskærmede AOI-variant har den fordel, at loddekontakterne er ført ud til den automatiske optiske inspektion.
Den uskærmede SL-variant (uskærmet) har den fordel, at loddekontakterne og dermed fodaftrykket på printkortet er identisk med den skærmede SH-variant. Det betyder, at skærmede og uskærmede varianter kan bruges uden at ændre printkortlayoutet. Her kan loddestederne kontrolleres ved hjælp af CT-scanning eller røntgenanalyse.
Gælder den angivne dataoverførselshastighed for alle kombinationer?
Nej, den angivne dataoverførselshastighed refererer til et eksempel på en kombination. Det kan variere afhængigt af kombinationen af varer. Faktorer som forskellige stakhøjder – på grund af længere eller kortere kontakter – påvirker signalkvaliteten ... Se mere
Nej, den angivne dataoverførselshastighed refererer til et eksempel på en kombination. Det kan variere afhængigt af kombinationen af varer. Faktorer som forskellige stakhøjder – på grund af længere eller kortere kontakter – påvirker signalkvaliteten og dermed den opnåelige datahastighed. Vi kan samarbejde med dig om at optimere højhastighedsdatatransmissionen til individuelle anvendelser. Du er velkommen til at kontakte os.
Se mindreHvor er pol 1?
Polen a1 (række a, pin 1) er mærket på varen. Pol 1 er også mærket på TecDoc-tegningerne (produktfamilietegning og emballagetegning). Varens korrekte retning til printmontering og stikretningen er således klart defineret. Kunden kan give en anden definition i sin egen dokumentation.
Hvor kan jeg finde oplysninger om udvidede luft- og krybestrækninger for at realisere de nødvendige spændingskrav i min applikation?
Minimumsafstandene er angivet i de tekniske data. Vi beregner gerne strækninger for delvist bestykkede tilslutningsstik eller mellem udeladte pins (såkaldte death-metal-parts) på anmodning. Det betyder, at øgede krav til spændingen også kan realiseres.
Hvor kan jeg finde ud af mere om board-to-board-tilslutningsstik?
Du kan bl.a. finde whitepaper, nyheder, produktinformation og videoer i afsnittet 'Board-to-board-tilslutningsstik' på vores hjemmeside på . Download brochuren FINEPITCH Board-to-board-tilslutningsstik som e-paper. Den indeholder oplysninger om anven... Se mere
Du kan bl.a. finde whitepaper, nyheder, produktinformation og videoer i afsnittet 'Board-to-board-tilslutningsstik' på vores hjemmeside på . Download brochuren FINEPITCH Board-to-board-tilslutningsstik som e-paper. Den indeholder oplysninger om anvendelser, kontaktsystemer og produkternes tekniske egenskaber. Den indeholder også oplysninger om datatransmission, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og SMD-lodningsprocessen.
Se mindre