ICC20-TS2,5/3R5,0-9005 - Printklemme
1380300

Printkortklemme, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 300 V, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal pr. række: 3, produktfamilie: ICC..-TS2,5/..R5,0, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: H1L Phillipps-Recess med kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,15 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske. Artikel med pinudgang i højre side

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Klemmeanordning retvinklet på printkortet, som giver optimal adgang i bæreskinnemonterede komponenter
Globalt anerkendt og afprøvet skruetilslutning
Enkel håndtering i få trin
Fast fortrådning og reduceret antal enkeltdele
Valg mellem forskellige delinger