ICC20-H/3R5,0-BK GP - Printkort-grunddel
1540625

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal: 3, antal tilslutninger: 3, produktfamilie: ICC..-H/..L5,0, deling: 5 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: ICC 2,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: Snaplås, montering: uden, emballering: Kartonemballage, Artikel med pinudgang i højre side

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Reduktion af CO₂-fodaftrykket ved brug af biobaseret plast
Kan kodes variabelt med henblik på høj beskyttelse mod fejltilslutning
Udviklet til integrering i bølgeloddeprocessen
Enkel og hurtig montering ved indskubning af bestykkede printkort takket være føringsskinner
Hurtig og nem kodning ved tilslutning af tilslutningsstik og grunddel første gang