ICS20-TL100X12-7035
-
Husoverdel
2203880
Indbygningshus til bæreskinne, Overdel, med transparent klaplåg, bredde: 20 mm, højde: 101 mm, dybde: 14,35 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035)
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsvejledning | Bemærk brugerhenvisningen i downloadområdet. |
Produkttype | Husoverdel |
Hustype | Indbygningshus til bæreskinne |
Husserie | ICS |
Produktfamilie | ICS20-..100X.. |
Konstruktion | Overdel, med transparent klaplåg |
Ventilationsåbning forefindesr | nej |
Målskitse |
|
Bredde | 20 mm |
Højde | 101 mm |
Dybde | 14,35 mm |
Printkortdesign | |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farve (Husoverdel) | lysegrå (RAL 7035) |
Farve (Endeplade) | transparent |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
CTI efter IEC 60112 | 600 |
Materiale hus | PA |
Overfladebeskaffenhed | ubehandlet |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Indvirkningstid | 30 s |
Varmebestandighed/kugletrykstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Prøvningsvarighed | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mekanisk styrke/faldtromle | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Faldhøjde | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Chokform | Halvt sinusformet |
Acceleration | 15g |
Chokvarighed | 11 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
Testspecifikation | VDMA 24364:2018-05 |
Resultat | Test bestået |
Kapslingsklasse (IP-kode) | |
Testspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Resultat kapslingsklasse IP-kode | IP20 |
Beskyttelse mod elektrisk stød | |
Testspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Funktionskrav vedr. beskyttelse mod elektrisk stød | Der må ikke kunne berøres nogen spændingsførende dele med IEC-testfingeren ved anvendelse af en testkraft på 10 N. |
Omgivelser | |
Maks. IP-kode, der skal nås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhænfgigt af tabseffekt) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 80 % |
Antal printkortholdere | 2 |
Typen af printkortfastgørelse | Indføring |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringstype | Påklipsning |
Emballering | pakket i æske |
Type ompakning | Karton |
Varenummer | 2203880 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
Salgsnøgle | ACHAEC |
Produktnøgle | ACHAEC |
GTIN | 4055626465555 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 14,71 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 14,71 g |
Toldtarifnummer | 85389099 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
ICS20-B100X98-O-1018 - Indbygningshus, underdel 1355953
-
ICS20-B100X98-O-5015 - Indbygningshus, underdel 1355947
-
ICS20-B100X98-O-7035 - Indbygningshus, underdel 1355944
-
ICS20-B100X98-O-9005 - Indbygningshus, underdel 1355950
-
ICS20-B100X98-V-1018 - Indbygningshus, underdel 1158276
-
ICS20-B100X98-V-7035 - Indbygningshus, underdel 2203878
-
ICS-FE-CONTACT - Funktionsjordkontakt 2203904
-
ICS MOUNTING DEVICE - Monteringsværktøj 1118354
-
ICS-FOOT CATCH-H100 KIT - Snaplåsfod 1143120
-
ICS20-F22V-7035 - Afblænding til tilslutning 1079494
-
ICS20-F22V-9005 - Afblænding til tilslutning 1104315
-
ICS20-F22V-5015 - Afblænding til tilslutning 1104320
-
ICS20-F22V-1018 - Afblænding til tilslutning 1287388
-
ICS20-F45V-7035 - Afblænding til tilslutning 1079493
-
ICS20-F45V-9005 - Afblænding til tilslutning 1104314
-
ICS20-F45V-5015 - Afblænding til tilslutning 1104319
-
ICS20-F45V-1018 - Afblænding til tilslutning 1287386
-
ICS20-F67V-7035 - Afblænding til tilslutning 1287448
-
ICS20-F67V-9005 - Afblænding til tilslutning 1287446
-
ICS20-F67V-5015 - Afblænding til tilslutning 1287447
-
ICS20-F67V-1018 - Afblænding til tilslutning 1287443
-
ICS20-F90V-7035 - Afblænding til tilslutning 1287441
-
ICS20-F90V-9005 - Afblænding til tilslutning 1287437
-
ICS20-F90V-5015 - Afblænding til tilslutning 1287438
-
ICS20-F90V-1018 - Afblænding til tilslutning 1287435
-
ICS20-F22S-7035 - Afblænding til tilslutning 2203888
-
ICS20-F22S-9005 - Afblænding til tilslutning 1072523
-
ICS20-F22S-5015 - Afblænding til tilslutning 1072468
-
ICS20-F22S-1018 - Afblænding til tilslutning 1179827
-
ICS20-F45S-7035 - Afblænding til tilslutning 2203889
-
ICS20-F45S-9005 - Afblænding til tilslutning 1072522
-
ICS20-F45S-5015 - Afblænding til tilslutning 1071795
-
ICS20-F45S-1018 - Afblænding til tilslutning 1179830
-
ICS20-F67S-7035 - Afblænding til tilslutning 1287461
-
ICS20-F67S-9005 - Afblænding til tilslutning 1287455
-
ICS20-F67S-5015 - Afblænding til tilslutning 1287458
-
ICS20-F67S-1018 - Afblænding til tilslutning 1287453
-
ICS20-F90S-7035 - Afblænding til tilslutning 1287452
-
ICS20-F90S-9005 - Afblænding til tilslutning 1287450
-
ICS20-F90S-5015 - Afblænding til tilslutning 1287451
-
ICS20-F90S-1018 - Afblænding til tilslutning 1287449
-
ICS20-F22A-7035 - Afblænding til tilslutning 2203892
-
ICS20-F22A-9005 - Afblænding til tilslutning 1073007
-
ICS20-F22A-5015 - Afblænding til tilslutning 1071765
-
ICS20-F22A-1018 - Afblænding til tilslutning 1287383
-
ICS20-F22A6-7035 - Afblænding til tilslutning 1287371
-
ICS20-F22A6-9005 - Afblænding til tilslutning 1287373
-
ICS20-F22A6-1018 - Afblænding til tilslutning 1287370
-
ICS20-F22U-7035 - Afblænding til tilslutning 1053051
-
ICS20-F22U-9005 - Afblænding til tilslutning 1072503
-
ICS20-F22U-5015 - Afblænding til tilslutning 1071659
-
ICS20-F22U-1018 - Afblænding til tilslutning 1287385
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Koaksialt printkortstik 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Koaksialt printkortstik 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-printkortstik 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB-printkortstik 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-printkortstik 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - RJ45-printkortstik 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - RJ45-printkortstik 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - D-SUB stik 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - D-SUB stik 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - D-SUB stik 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - D-SUB stik 1688120
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-1018 - Printklemme 1477236
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-5015 - Printklemme 1477235
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-7035 - Printklemme 1474478
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-9005 - Printklemme 1477233
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-1018 - Printklemme 1477319
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-5015 - Printklemme 1477318
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-7035 - Printklemme 1474479
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-9005 - Printklemme 1477249
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-1018 - Printklemme 1477204
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-5015 - Printklemme 1477200
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-7035 - Printklemme 1474500
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-9005 - Printklemme 1477191
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-1018 - Printklemme 1477222
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-5015 - Printklemme 1477220
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-7035 - Printklemme 1474477
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-9005 - Printklemme 1477218
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-1018 - Printklemme 1380321
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-5015 - Printklemme 1380312
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-7035 - Printklemme 1380291
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-9005 - Printklemme 1380303
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-1018 - Printklemme 1380322
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-5015 - Printklemme 1380313
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-7035 - Printklemme 1380292
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-9005 - Printklemme 1380304
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-1018 - Printklemme 1380318
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-5015 - Printklemme 1380310
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-7035 - Printklemme 1380485
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-9005 - Printklemme 1380299
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-1018 - Printklemme 1380319
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-5015 - Printklemme 1380311
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-7035 - Printklemme 1380146
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-9005 - Printklemme 1380300
-
ICC20-H/3R5,0-BK GP - Printkort-grunddel 1540625
-
ICC20-H/3L5,0-BK GP - Printkort-grunddel 1540629
-
ICC20-H/3L5,0-7035 - Printkort-grunddel 2203900
-
ICC20-H/3R5,0-7035 - Printkort-grunddel 2203901
-
ICC20-H/4R3,5-7035 - Printkort-grunddel 1084012
-
ICC20-H/4L3,5-7035 - Printkort-grunddel 1084014
-
TBUS8-20,0-PPPPPPPP-7035 - DIN-skinne busforbinder 2202889
-
TBUS8-20,0-PPPPPPPS-7035 - DIN-skinne busforbinder 2202894
-
TBUS8-20,0-PPPPPPSS-7035 - DIN-skinne busforbinder 2202892
-
TBUS8-20-BRIDGE-7035 - DIN-skinne busforbinder 1387011
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DIN-skinne busforbinder 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DIN-skinne busforbinder 1488806
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lysleder 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Lysleder 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Lysleder 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lysleder 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Lysleder 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Lysleder 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Lysleder 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Lysleder 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Lysleder 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Lysleder 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Lysleder 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Lysleder 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Lysleder 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Lysleder 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Lysleder 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lysleder 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lysleder 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Lysleder 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lysleder 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lysleder 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Lysleder 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Lysleder 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Lysleder 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Lysleder 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Lysleder 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Lysleder 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Lysleder 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Lysleder 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Lysleder 1474399
-
ICC-CODING - Kodningselement 1084009
-
PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - Printkortstik 2202345
-
PSPT 2,5/ 3-ST GYBN - Printkortstik 2200876
-
PSPT 2,5/ 3-ST GY - Printkortstik 1064205
-
PSPT 2,5/ 3-ST BU - Printkortstik 1064204
-
ICC20-PPC2,5/3-5,0-AA-7035 - Printkortstik 1084030
-
ICC20-PPC2,5/3-5,0-AA-BK GP - Printkortstik 1540620
-
ICC20-PPC1,5/4-3,5-AA-7035 - Printkortstik 1102107
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GN - Printkortstik 1499477
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP YE - Printkortstik 1511785
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP RD - Printkortstik 1511786
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - Printkortstik 2200333
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BK - Printkortstik 2200483
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BU - Printkortstik 2203845
-
ICC20-PSC2,5/3-5,0-AA-7035 - Printkortstik 1084026
-
ICC20-PSC1,5/4-3,5-AA-7035 - Printkortstik 1084020
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
Dine fordele
Fleksibel anvendelighed takket være byggeklodssystem og unik modularitet i tilslutningsteknikken
Standardiserede tilslutninger såsom RJ45, USB, D-SUB og antennebøsninger som komponenter, der kan integreres
Optimal pladsudnyttelse samt mulighed for tilpasning af design, farve og print
8-polede DIN-skinne busforbindere med parallelle og op til 2 serielle kontakter for en enkel modul-til-modul-kommunikation
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre