ICS20-F90V-5015
-
Afblænding til tilslutning
1287438
Indbygningshus til bæreskinne, ICS-filler, med ventilationsslidser, bredde: 20 mm, højde: 7,25 mm, dybde: 89,8 mm, farve: blå (svarende til RAL 5015)
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Fleksibel anvendelighed takket være byggeklodssystem og unik modularitet i tilslutningsteknikken
Standardiserede tilslutninger såsom RJ45, USB, D-SUB og antennebøsninger som komponenter, der kan integreres
Optimal pladsudnyttelse samt mulighed for tilpasning af design, farve og print
Individuel bearbejdning til en vilkårlig kundespecifik tilslutningsteknik
Enkel og hurtig montering ved indskubning af bestykkede printkort takket være føringsskinner