ICC20-TP1,5/4L3,5-5015 - Printklemme
1477235

produktlinje COMBICON Terminals S
tværsnit 1,5 mm2
deling 3,5 mm
tilslutningstype Push-in-fjedertilslutning
monteringstype Bølgelodning

Printkortklemme, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 150 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal pr. række: 4, produktfamilie: ICC..-TP1,5/..L3,5, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: blå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,55 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske. Artikel med pinudgang i venstre side

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Klemmeanordning retvinklet på printkortet, som giver optimal adgang i bæreskinnemonterede komponenter
Push-in teknologi for en hurtig og enkel fortrådning
Fast fortrådning og reduceret antal enkeltdele
Valg mellem forskellige delinger
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver