PSPT 2,5/ 3-ST GY - Printkortstik
1064205

Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grå, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 300 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal: 3, antal tilslutninger: 3, produktfamilie: PSPT 2,5/..-ST, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, Farve på fjederåbner: orange

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Kan kodes variabelt med henblik på høj beskyttelse mod fejltilslutning
Hurtig og nem kodning ved tilslutning af tilslutningsstik og grunddel første gang
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj