Managed Switch 2000 řada, 16 Porty RJ45 10/100/1000 MBit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 70 °C, Rozmezí napájecího napětí: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Rozšířený teplotní rozsah, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Kompatibilní s IEC 62443-4-2
Průmyslové ethernetové přepínače – neřízené a řízené přepínače vhodné pro průmysl
Portfolio našich průmyslových ethernetových přepínačů zahrnuje řízené a neřízené přepínače Gigabit a Power over Ethernet s certifikací podle IEC 61850 a pro montáž na lištu DIN. Tak budete flexibilní při konstrukci výkonných a bezpečných sítí i v drsném prostředí: měděné a optické porty i funkce redundance umožňují flexibilní síťové propojení vašich zařízení a jednoduchou segmentaci vaší průmyslové sítě.
Managed Switch 2000 řada, 16 Porty RJ45 10/100 MBit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 70 °C, Rozmezí napájecího napětí: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Rozšířený teplotní rozsah, Přednastaven režim PROFINET, stavové LED diody sběrnice PROFINET, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Kompatibilní s IEC 62443-4-2
Managed Switch 2000 řada, 14 Porty RJ45 10/100/1000 MBit/s, 2 Porty SFP 100/1000 MBit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 70 °C, Rozmezí napájecího napětí: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Rozšířený teplotní rozsah, Přednastaven režim PROFINET, stavové LED diody sběrnice PROFINET, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Kompatibilní s IEC 62443-4-2
Řízený přepínač s 32 porty SFP pro přenosovou rychlost 100/1000 Mbit/s, provozní teplota -40 °C ... +85 °C, napájení 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC (jmenovitá hodnota)
Managed Switch 2000 řada, 14 Porty RJ45 10/100 MBit/s, 2 Porty SFP 100 MBit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 70 °C, Rozmezí napájecího napětí: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Rozšířený teplotní rozsah, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Kompatibilní s IEC 62443-4-2
Managed Switch 2000 řada, 8 Porty RJ45 10/100 MBit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 70 °C, Rozmezí napájecího napětí: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Rozšířený teplotní rozsah, Lakovaná deska plošných spojů, rozšířený teplotní rozsah, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Kompatibilní s IEC 62443-4-2
Rozšiřující modul, poskytuje osm portů RJ45 s 10/100/1000 MBit/s
Managed Switch 2000 řada, 8 Porty RJ45 10/100 MBit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 70 °C, Rozmezí napájecího napětí: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Rozšířený teplotní rozsah, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Kompatibilní s IEC 62443-4-2
Managed Switch 2000 řada, 4 Porty RJ45 10/100 MBit/s, 2 Porty SFP 100 MBit/s, 2 Porty Combo, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 70 °C, Rozmezí napájecího napětí: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Rozšířený teplotní rozsah, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Kompatibilní s IEC 62443-4-2
Managed Switch 2000 řada, 8 Porty M12 10/100/1000 MBit/s, krytí: IP65/IP66/IP67, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 70 °C, Rozmezí napájecího napětí: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Rozšířený teplotní rozsah, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Kompatibilní s IEC 62443-4-2
Nové produkty
Neřízené přepínače
Průmyslové neřízené přepínače od společnosti Phoenix Contact vynikají variabilním počtem portů a úzkým konstrukčním provedením. Naše neřízené přepínače mají různý rozsah funkcí pro různé oblasti použití.
- Pro standardní aplikace: Neřízené přepínače řady 1000N zaujmou kompaktním provedením a flexibilními možnostmi instalace. Varianty 1100 mají navíc přenosovou rychlost v řádech gigabitů. Přepínač FL SWITCH 1000 můžete také namontovat naplocho do rozvaděče nebo na stěnu pomocí montážního příslušenství.
- Pro instalaci v terénu: Řady 1600 a 1700 jsou obzvláště odolné proti vlivům okolního prostředí.
- V 19" provedení: Neřízené přepínače řady 1800 a 1900 jsou ideální pro použití v datových centrech a velínech.
- Ve spojení s technologií Power-over-Ethernet (PoE): Neřízené přepínače řady 1000 umožňují přes tentýž ethernetový kabel napájet až osm koncových zařízení energií a daty.
Řízené přepínače pro univerzální použití v oboru automatizace
Řízené přepínače řad 2000 a 5900 nabízejí hospodárnou správu vaší sítě Ethernet díky jednoduchému uvedení do provozu a široké škále variant. Kromě rozšířených funkcí umožňují také komunikaci po optických vláknech a jsou vybaveny řadou bezpečnostních prvků.
- __ Pro montáž na montážní lištu:__ Varianty 2000, 2100, 2200 a 2300 se montují na montážní lištu klasickým způsobem.
- __ V provedení 19":__ Přepínače řady 5900 jsou vhodné pro montáž do stojanu a tvoří ideální rozhraní mezi provozními technologiemi a informační technikou.
- __ S funkcí směrování:__ Varianty s překladem síťových adres řady 2000 zajišťují jednoduché připojení strojů nebo zařízením se stejným rozsahem IP adres k nadřazené síti. Slučují funkce přepínání a směrování do jediného přístroje určeného k montáži na montážní lištu.
- Pro instalaci v terénu: Díky třídě ochrany IP67 jsou varianty 2600 a 2700 vhodné pro použití v terénu a jsou obzvláště kompaktní a robustní.
K dispozici jsou také vybrané varianty podporující nejnovější komunikační standardy:
- Přepínače FL SWITCH TSN 2300 a FL SWITCH 5900 podporují technologii TSN (Time-Sensitive Networking) pro realizaci ethernetových sítí s podporou reálného času.
- Přepínač Single Pair Ethernet podporuje standard SPE 10 BASE-T1L a umožňuje tak komunikaci na bázi IP až na úroveň pole.
- Pomocí přepínače Ethernet-APL můžete zajistit přímou ethernetovou přípojku se dvěma vodiči pro snímače nebo polní přístroje v aplikacích procesních technologií a prostředí s nebezpečím výbuchu.
Řízené přepínače pro vysoké nároky
Pro aplikace v (kritické) infrastruktuře jsou k dispozici speciální varianty přepínačů, které splňují speciální certifikace a normy pro toto odvětví.
- Pro energetický sektor: Modulární přepínače Raptor jsou navrženy pro vysoké nároky kritické infrastruktury a energetického sektoru. Nabízejí bezpečné, spolehlivé a vysoce výkonné síťové připojení v náročných prostředích a vyznačují se rozsáhlými bezpečnostními funkcemi a certifikací IEC 61850.
- Pro aplikace v infrastruktuře: Nejlepší volbou jsou zde řízené přepínače řady 3000 a 4000. Kombinují rozsáhlé diagnostické, výkonové a bezpečnostní funkce.
- Pro aplikace PoE: Pro aplikace PoE jsou k dispozici varianty pro zásobování energií a přenos dat pouze jedním ethernetovým kabelem.
Software správy sítě
Správce sítě FL Network Manager zjednodušuje konfiguraci a správu firmwaru
Se softwarem pro správu sítě FL Network Manager uvedete svoji síť do provozu rychle a jednoduše. Software vás bude podporovat v následujících krocích:
- Skenování dostupné sítě
- Přidělení IP a konfigurace přístrojů
- Konfigurace více přístrojů najednou (Multi Device)
- Manipulace s konfiguračními soubory
- Aktualizace firmwaru
- Skriptování SNMP