FL SWITCH 2708
-
Industrial Ethernet Switch
1106615
Managed Switch 2000 řada, 8 Porty M12 10/100/1000 Mbit/s, krytí: IP65/IP66/IP67, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 70 °C, Rozmezí napájecího napětí: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Rozšířený teplotní rozsah, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2, Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA)
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 60 mm |
| Výška | 226 mm |
| Hloubka | 46 mm |
| Vzdálenost otvorů | 210 mm |
| Návod na použití | Podpora telefonicky a na místě (zpoplatněná) |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Návod na použití | Podle současného stavu připravujeme produkt tak, aby od 11.12.2027 splňoval požadavky evropského aktu o kybernetické odolnosti (Cyber Resilience Act, CRA) na základě aktuálně dostupných informací o CRA. |
| Barva (Pouzdro) | barva niklu |
| Materiál pouzdra | Zinkový tlakový odlitek |
| Způsob montáže | Montáž na stěnu |
| Ethernet | |
| Typ připojení | Konektor M12, kódováním X |
| Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
| Rychlost přenosu | 10/100/1000 Mbit/s |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Kontrolky LED | Datový příjem, stav Link |
| Počet kanálů | 8 (Porty M12) |
| Typ produktu | Přepínač |
| Produktová řada | Managed Switch 2000 |
| Provedení | Stand-alone |
| MTTF | 461,15 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
| 149,69 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
| 19,78 Roky (SN 29500 Standard, teplota 70 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
| Zvláštní vlastnosti | Rozšířený teplotní rozsah |
| Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1 | |
| Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2 | |
| Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA) | |
| Zpoždění signálu | ≥ 1,9 µs (Režim Store-and-Forward , 10/100/1000 MBit/s, v závislosti na velikosti frame) |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III (VDE 0106) |
| Funkce přepínače | |
| Parametrizace IP | Klient DHCP |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP server (založen na poolu, na portu) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| Tabulka adres MAC | 8k |
| Třída shody PROFINET | Conformance Class B |
| Funkce přístroje PROFINET | PROFINET Device |
| Fast Startup | |
| Stavové a diagnostické indikace | Diody LED: US1, US2 (napájení), Fail, vždy 2 diody LED na port Ethernet (Link/Activity a Speed) |
| Základní funkce | Přepínač pro ukládání a přeposílání, v souladu s normou IEEE 802.3 |
| Funkce správy | Webovská správa (HTTP/HTTPS) |
| Správa uživatelů na základě rolí (LDAP, služba Remote Authentication Dial-in-User) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Funkce diagnostiky | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Funkce filtru | Quality of Service (8 tříd priorit) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (až do 32 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Redundantní funkce | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| Systémová redundance PROFINET S2 | |
| Časová synchronizace | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Další funkce | Jumboframes (max. 9600 bytů) |
| Přenos MMS a GOOSE (IEC 61850-8-1) | |
| Přenos systému Modbus/TCP | |
| Bezpečnostní funkce | |
| Bezpečnostní port | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
| Příkon | 260 mA |
| Místní diagnostika | US1/2 Napájecí napětí US1, US2 zelená LED |
| CHYBA div. červená LED | |
| Spojení: Stav spojení zelená LED | |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 6,93 W (US = min, Tamb = max) |
| Kontrolní linka | Napájení 24 V / provozní země 500 V DC 1 min |
| Rozhraní Ethernet / Všechny ostatní potenciály 2,25 kV DC 1 min | |
| Přenosové médium | Měď |
| Napájení | |
| Napájecí napětí (DC) | 24 V DC (redundantní) |
| Rozmezí napájecího napětí | 9 V DC ... 57 V DC |
| Zbytkové vlnění | 3,6 VPP (v rámci rozsahu přípustného napětí) |
| Maximální příkon | 0,77 A (US = min, Tamb = max) |
| Příkon typický | 260 mA (při US = 24 V DC a teplotě okolí 25 °C) |
| Příkon | 260 mA |
| Typ připojení | Konektor M12, kódování A |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % |
| Náraz (provoz) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibrace (provozní) | dle IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Tlak vzduchu (provoz) | 79 kPa ... 108 kPa až do 2000 m n.m. (bez snížení výkonu) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 79 kPa ... 108 kPa až do 2000 m n.m. (bez snížení výkonu) |
| Bez látek narušujících smáčení laku | Ano |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | EN 61000-6-2 ČSN EN 61000-4-2 (ESD) Kritérium B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Elektromagnetická pole) kritérium A | |
| EN 61000-6-2 ČSN EN 61000-4-4 (EFT/B) kritérium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kritérium B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (poruchové veličiny vedené v síti) kritérium A | |
| EN 61000-6-3 (rušivé vyzařování vedené sítí) Třída B | |
| EN 61000-6-3 (rušivé vyzařování vedené sítí) Třída B | |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
| Ukazatel stavu | Diody LED: US1, US2 (napájení), Fail, vždy 2 diody LED na port Ethernet (Link/Activity a Speed) |
| Objednací číslo | 1106615 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN126 |
| GTIN | 4063151001674 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 402 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 400 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a196de77-583f-4e57-a180-3b63bb2f12ed |
Kompatibilní produkty
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Software 2702889
-
FL MICRO SD FLASH - Programová/konfigurační paměť 1129482
-
NBC-M12MRX/1,0-94F/M12MRX - Síťový kabel 1080720
-
NBC-M12MRX/2,0-94F/M12MRX - Síťový kabel 1080721
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94C/M12MSX - Síťový kabel 1125028
-
NBC-M12MSX/1,0-94F/M12MRX - Síťový kabel 1080724
-
NBC-M12MSX/2,0-94F/M12MRX - Síťový kabel 1080725
-
NBC-M12MSX/5,0-94F/M12MRX - Síťový kabel 1080726
-
SACC-PO12MSX-8CT-CL SH - Datový konektor 1021783
-
SACC-PO12MSD-4CT-CM SH PN - Datový konektor 1021830
-
PROT-M12 - Uzavírací šroub 1680539
-
SACC-M12MS-5PL M - Konektor 1424649
-
SACC-M12MR-5PL M - Konektor 1424651
-
SAC-5P-M12FR/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1697124
-
SAC-4P-M12FS/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1696963
Vaše výhody
Robustní IP67 pouzdro
Jednoduchá montáž na stěnu
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno