FL SWITCH 2416 PN - Industrial Ethernet Switch
1089150

Managed Switch 2000 řada, 16 Porty RJ45 10/100 Mbit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 70 °C, Rozmezí napájecího napětí: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class B, Rozšířený teplotní rozsah, Přednastaven režim PROFINET, stavové LED diody sběrnice PROFINET, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Vaše výhody

MRP (klient a manager)
VLAN
DHCP Client, server DHCP (založen na poolu a na portu), DHCP volba 82
RSTP
Teplota okolí -40 °C ... 75 °C
Konfigurační paměť
Webová správa, SNMP
Přednastaven režim PROFINET