Ušetřete čas a místo při zapojování přístroje. Použijte naše hybridní konektory pro bezpečný a kompaktní přenos signálů, dat a výkonu v jediném kulatém konektoru.
• Proudy: do 70 A
• Napětí: až 850 V DC a 630 V AC
• Rozhraní CAT5 pro přenos dat
Pro průmyslovou automatizaci nabízí společnost Phoenix Contact metrické kulaté konektory v mnoha provedeních: malé, velké, přímé, úhlové, zapouzdřené nebo s možností osazení v poli. Široké portfolio kulatých konektorů umožňuje vytvořit rozmanitá řešení pro přenos signálů, dat a výkonu.
Silové konektory, 4-pólový, nestíněný, Zásuvka úhlový M12, kódování: T, Šroubové připojení, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, kabelové šroubení Pg11, vnější průměr vedení 8 mm ... 10 mm, Pro stejnosměrný proud do 12 A / 63 V
Konektor, Univerzální, 4-pólový, nestíněný, Zásuvka úhlový M12, kódování: A, Pružinové připojení Push-Lock, rýhovaný materiál: Plast, vnější průměr vedení 4 mm ... 8 mm
Konektor, Univerzální, 4-pólový, Zástrčka přímo M12, kódování: A, Šroubové připojení, rýhovaný materiál: Ušlechtilá ocel 1.4404, kabelové šroubení Pg9, vnější průměr vedení 6 mm ... 8 mm
Šroubení pouzdra, Trn, M12-Šroubový zámek, Spoj technikou THR, tento výrobek má být od roku 2025-Q3 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání
Přístrojový konektor zezadu stěny, Univerzální, 3-pólový, Trn, přímo, M8, A-kódování, Vlnové pájení
Držák kontaktů, 5-pólový, Zásuvka, přímo, M12, A-kódování, Spoj technikou THR, tento výrobek má být od roku 2026-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání
Silové konektory, 4-pólový, Zástrčka úhlový M12, kódování: S, Šroubové připojení, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, kabelové šroubení Pg9, vnější průměr vedení 6 mm ... 8 mm, pro střídavý proud do 12 A/630 V, Kontakt 4 předbíhající
Konektor, Univerzální, 3-pólový, Zásuvka přímo M8, kódování: A, Připojení pájením, rýhovaný materiál: Mosaz, poniklovaná, vnější průměr vedení 3,5 mm ... 5 mm
Datový konektor, PROFINET CAT6A (10 GBit/s), 8-pólový, bezhalogenové, stíněná, Zásuvka přímo M12, kódování: X, Spoj zářezovou svorkou, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr vedení 5 mm ... 9,7 mm
Konektor, 3-pólový, Zásuvka přímo M8, kódování: A, Spoj zářezovou svorkou, rýhovaný materiál: Ušlechtilá ocel 1.4305, vnější průměr vedení 2,5 mm ... 5 mm
Konektory a kabely pro signály, data a výkon
Nakonfigurujte si kabelové spojení pro přenos signálů, dat a výkonu v prostředí IP6x nebo pro použití v rozvaděči. Volitelné délky a konce kabelů umožňují osazování kabelů na míru.
Informujte se rychle a přehledně o svorkách desek plošných spojů, konektorech a pouzdrech elektroniky pro připojení přístrojů. Produktový navigátor vám pomůže tím, že sortiment rozdělí do různých skupin.
Více než špičkový výkon – zcela nová úroveň: naše GameChangers posunou vaše aplikace na novou úroveň úspěchu.
Ušetřete čas a místo při zapojování přístroje. Použijte naše hybridní konektory pro bezpečný a kompaktní přenos signálů, dat a výkonu v jediném kulatém konektoru.
• Proudy: do 70 A
• Napětí: až 850 V DC a 630 V AC
• Rozhraní CAT5 pro přenos dat
Signálové konektory konstrukčních velikostí M5 až M23 jsou vhodné pro celou řadu aplikací. Podle svých potřeb si můžete vybrat ze 3pólových až 19pólových variant – volitelně se zářezovým spojem IDC, šroubovým, pružinovým, lisovaným, letovaným nebo pájeným připojením, připojením desky plošných spojů či připojením Piercecon.
• Proudy: do 20 A
• Napětí: do 300 V
• Volitelně s připojením stínění
Výkonové konektory jsou k dostání od kompaktních přípojek M12 až po konstrukční velikost M58 pro vysoký výkon. Využijte kompletního programu od kabelových konektorů přes přístrojové konektory až po připojení desek plošných spojů.
• Výkony: až 150 A / 630 V
• Připojovací průřez: do 50 mm²
• Zabezpečení proti nesprávnému zapojení pro AC a DC aplikace
Zakázkové varianty pro vaše individuální požadavky
Máte speciální požadavky a potřebujete individuální řešení? Na vyžádání rychle a flexibilně individuálně přizpůsobíme své standardní produkty. Naše servisní centrum přemění vaše přání na řešení na míru.
Konektory M12 Push-Pull prokazují své přednosti rovněž v podmínkách stísněných prostor a při vysoké hustotě kabeláže. Navrhujte kompaktní provedení pouzder díky zapuštěným portům M12. Vytvářejte snadno prodloužení v poli díky variantám zástrček a zdířek.
Zjistěte více o rychlospojce ONECLICK, se kterou připojíte své přístroje a zařízení rychle a bezpečně.
Průmyslové konektory M17 MPO pro přenos dat v reálném čase v inteligentních elektrických sítích. Robustní konektory M17 MPO se vyznačují vysokou kvalitou optických vláken, která zajišťují stabilní šířku pásma na dlouhé přenosové vzdálenosti.