PTCB E1 24DC/6A SI-R - Elektronický přístrojový jistič
1135740

1kanálová, elektronická pojistka na ochranu 24 V spotřebičů. Jednoduchý rozvaděč napětí s řadovými svornicemi ze systému CLIPLINE complete. Se stavovým výstupem, resetovacím vstupem a elektronickým zajištěním. Pro instalaci na DIN nosné lišty.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduchá konstrukce aplikací díky můstkování s programem řadových svornic CLIPLINE complete
Více místa v rozváděči: nejužší ochrana na šířce pouhých 6 mm
Individuální konstrukce pro vhodnou ochranu, přesně podle vašich požadavků
Lepší možnosti diagnostiky a řízení díky integrovanému stavovému výstupu a vstupu reset