PTCB E1 24DC/1-3A NO
-
Elektronický přístrojový jistič
2909909
1kanálový elektronický přístrojový jistič na ochranu spotřebičů u 24 V DC při přetížení a zkratu. Jednoduchý rozvod potenciálu s komponenty ze systému řadových svornic CLIPLINE complete. S elektronickým zajištěním nastavených jmenovitých proudů. Pro instalaci na DIN nosné lišty.
Detaily výrobku
Všeobecně | |
Poznámka | EN 50121-3-2: Železniční aplikace – Elektromagnetická kompatibilita – Část 3-2: Železniční vozidla – zařízení |
Přípojka pro signální vedení testovaná podle normy EN 61000-4-4 pomocí 1 kV; v případě potřeby zajistěte ochranná opatření na straně zákazníka | |
Opakované tvrdé zkraty mohou snížit tavný integrál integrované předřazené pojistky. |
Typ produktu | Elektronické přístrojové jističe |
Produktová řada | PTCB |
Provedení | Modul nosné lišty, jednodílný |
Počet pólů | 1 |
Počet kanálů | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Všeobecně | |
Provozní napětí | 18 V DC ... 27,5 V DC |
Jmenovité napětí | 24 V DC |
Jmenovitý proud IN | 24 A DC (Celkový proud vstup) |
3 A DC (Jmenovitý proud výstupu) | |
Jmenovitý proud IN | 1 / 2 / 3 A DC (možnost nastavení) |
Jmenovitý proud (přednastavený) | 3 A |
Jmenovité rázové napětí | 0,5 kV |
Způsob spouštění | E (elektronicky) |
Pevnost zpětného napájení | max. 35 V DC |
Nezbytné předjištění | Nutné pouze pokud Imax napájení > zkratová schopnost. Integrovaný prvek fail-safe. |
Možnosti zapojení do zkratu | 300 A |
Elektrická pevnost | max. 35 V DC (Zátěžový obvod) |
Pojistka | elektronicky |
účinnost | > 99 % |
Klidový proud I0 | typ. 12 mA |
Ztrátový výkonz | typ. 0,3 W (při chodu naprázdno) |
< 0,9 W (při jmenovitém provozu) | |
Inicializační doba modulu | < 0,55 s |
Čekací doba po odpojení kanálu | 5 s (při přetížení / zkratu) |
Tolerance měření I | ± 15 % |
Teplotní snížení výkonu | 21 A (Celkový proud při 60 °C) |
24 A (Celkový proud při 50 °C) | |
3 A (Proud výbojového kanálu při 60 °C) | |
3 A (Proud výbojového kanálu při 50 °C) | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 28571428 h (při 25 °C se zatížením 21 %) |
14084507 h (při 40 °C se zatížením 34,25 %) | |
2053388 h (při 60 °C se zatížením 100 %) | |
Pokles napětí | 0,06 V (při 2 A) |
Prvek fail-safe | 4 A DC |
Provedení kontaktů | bez galvanického oddělení |
Zátěžový obvod | |
Doba vypnutí | ≤ 10 ms (při zkratu > 2,0 x IN) |
1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
Odpojení podpětí | ≤ 17,8 V DC (aktivní) |
≥ 18,8 V DC (neaktivní) | |
Vypínání při přepětí | ≥ 27,5 V DC (aktivní) |
≤ 27 V DC (neaktivní) | |
Max. kapacitivní zatížení | 14000 µF (V závislosti na nastavení proudu a dostupném zkratovém proudu) |
Indikace / Dálkové hlášení | |
Označení přípojky | Obvod dálkového hlášení |
Spínací funkce | Spínač |
Provozní napětí | 0 V DC ... 30 V DC |
Provozní proud | 100 mA DC |
Hlavní proudový okruh IN+ | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 8 mm |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hlavní proudový okruh IN- | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 8 mm |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hlavní proudový okruh OUT | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 8 mm |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Obvod dálkového hlášení | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 8 mm |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
LED kanálu nesvítí | vypnutý (Kanál vypnutý) |
LED kanálu svítí žlutě | svítí (Kanál zapnutý, vytížení kanálu > 80 %) |
bliká (Aktivní režim programování) | |
LED kanálu svítí zeleně | svítí (Kanál zapnutý) |
LED kanálu svítí červeně | svítí (Kanál vypnutý, přepětí nebo podpětí aktivní) |
svítí dočasně (Kanál vypnutý, fáze ochlazování5 s, reakce na přetížení nebo zkrat) | |
bliká (Kanál vypnutý, připravený k opětovnému zapnutí, reakce na přetížení nebo zkrat) | |
rychle bliká (Kanál vypnutý, externí napětí na výstupu, možná chyba při instalaci) |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 6,2 mm |
Výška | 105,8 mm |
Hloubka | 55,6 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm) |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Materiálem | PBT |
PBT | |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
Výška | ≤ 3000 m do 52 °C (n.m.) |
≤ 4000 m do 46 °C (n.m.) | |
Zkouška vlhkosti | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Náraz (provoz) | 30g (IEC 60068-2-27, Test Ea) |
Vibrace (provoz) | 10 Hz ... 59,6 Hz (Amplituda ±0,35 mm; podle IEC 60068-2-6, test Fc) |
59,6 Hz … 150 Hz (Přetížení 5g; podle IEC 60068-2-6, test Fc) | |
5 Hz … 100 Hz (Hledání rezonance 4 g; frekvence rezonance 4 g; 90 min podle DNV GL třídy B) |
Schválení UL | |
Označení | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
NEC Class 2 according to UL 1310 | |
UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; T4 (Hazardous Location) | |
Schválení pro lodní stavitelství | |
Označení | DNV GL |
Test škodlivých plynů | |
Označení | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Data pro lodní stavitelství | |
Temperature | D |
Humidity | B |
Vibrace | B |
EMC | B |
Enclosure | A |
Normy/předpisy | EN 61000-6-2 |
Poznámka | Elektromagnetická kompatibilita – odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí |
Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
Poznámka | Elektromagnetická kompatibilita – rušivé vyzařování pro obytné zóny, obchodní a průmyslové oblasti a malé podniky |
Normy/předpisy | EN 60068-2-78 |
Poznámka | Vlivy prostředí − vlhko a teplo, konstantní |
Normy/předpisy | EN 50178 |
Poznámka | Vybavení silnoproudých zařízení elektronickými provozními prostředky |
Normy/předpisy | EN 60068-2-6 |
Poznámka | Vlivy prostředí − kmitání (sinusové) |
Normy/předpisy | EN 60068-2-27 |
Poznámka | Vlivy prostředí − nárazy |
Normy/předpisy | EN 60068-2-30 |
Poznámka | Vlivy prostředí − Část 2–30: Postup zkoušky – Zkouška Db: Vlhko a teplo, cyklická |
Normy/předpisy | EN 61373 |
Poznámka | Železniční aplikace – Provozní prostředky pro železniční vozidla – Zkoušky na vibrace a rázy |
Normy/předpisy | EN 45545-2 |
Poznámka | Železniční aplikace – Protipožární ochrana v kolejových vozidlech – Část 2: Požadavky na chování materiálů a komponent při požáru |
Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
Objednací číslo | 2909909 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CLA |
Kód výrobku | CLA135 |
Strana katalogu | Strana 380 (C-4-2019) |
GTIN | 4055626408767 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 35,7 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 27,58 g |
Číslo celní sazby | 85363010 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | b793886b-6f02-4ba0-9ccb-d54ae74ce5d1 |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 1,06 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
FBS 2-6 - Zástrčný můstek 3030336
-
FBS 3-6 - Zástrčný můstek 3030242
-
FBS 4-6 - Zástrčný můstek 3030255
-
FBS 5-6 - Zástrčný můstek 3030349
-
FBS 10-6 - Zástrčný můstek 3030271
-
FBS 20-6 - Zástrčný můstek 3030365
-
FBS 50-6 - Zástrčný můstek 3032224
-
FBS 2-6 BU - Zástrčný můstek 3036932
-
FBS 3-6 BU - Zástrčný můstek 3036945
-
FBS 4-6 BU - Zástrčný můstek 3036958
-
FBS 5-6 BU - Zástrčný můstek 3036961
-
FBS 10-6 BU - Zástrčný můstek 3032198
-
FBS 20-6 BU - Zástrčný můstek 3032208
-
FBS 50-6 BU - Zástrčný můstek 3032211
-
FBS 2-6 GY - Zástrčný můstek 3032237
-
FBS 3-6 GY - Zástrčný můstek 3032240
-
FBS 4-6 GY - Zástrčný můstek 3032279
-
FBS 5-6 GY - Zástrčný můstek 3032266
-
FBS 2-5 - Zástrčný můstek 3030161
-
FBS 3-5 - Zástrčný můstek 3030174
-
FBS 4-5 - Zástrčný můstek 3030187
-
FBS 5-5 - Zástrčný můstek 3030190
-
FBS 10-5 - Zástrčný můstek 3030213
-
FBS 20-5 - Zástrčný můstek 3030226
-
FBS 50-5 - Zástrčný můstek 3038930
-
FBS 2-5 BU - Zástrčný můstek 3036877
-
FBS 3-5 BU - Zástrčný můstek 3036880
-
FBS 4-5 BU - Zástrčný můstek 3036893
-
FBS 5-5 BU - Zástrčný můstek 3036903
-
FBS 10-5 BU - Zástrčný můstek 3036916
-
FBS 20-5 BU - Zástrčný můstek 3036929
-
FBS 50-5 BU - Zástrčný můstek 3032114
-
FBS 2-5 GY - Zástrčný můstek 3038969
-
FBS 3-5 GY - Zástrčný můstek 3038972
-
FBS 4-5 GY - Zástrčný můstek 3038985
-
FBS 5-5 GY - Zástrčný můstek 3038998
-
RB ST 10-(2,5/4) - Redukční můstek 3030873
-
PT 4 - Průchozí svornice 3211757
-
PT 4-TWIN - Průchozí svornice 3211771
-
PT 4-QUATTRO - Průchozí svornice 3211797
-
ST 4 - Průchozí svornice 3031364
-
ST 4-TWIN - Průchozí svornice 3031393
-
ST 4-QUATTRO - Průchozí svornice 3031445
-
QTC 2,5 - Průchozí svornice 3206416
-
QTC 2,5-TWIN - Průchozí svornice 3206445
-
QTC 2,5-QUATTRO - Průchozí svornice 3206446
-
PT 2,5 - Průchozí svornice 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Průchozí svornice 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - Průchozí svornice 3209578
-
ST 2,5 - Průchozí svornice 3031212
-
ST 2,5-TWIN - Průchozí svornice 3031241
-
ST 2,5-QUATTRO - Průchozí svornice 3031306
-
QTC 1,5 - Průchozí svornice 3205019
-
QTC 1,5-TWIN - Průchozí svornice 3205048
-
QTC 1,5-QUATTRO - Průchozí svornice 3205077
-
PT 10 - Průchozí svornice 3212120
-
ST 10 - Průchozí svornice 3036110
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1051003
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808710
-
UCT-TM 6 - Značkovače pro svorky 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Značkovače pro svorky 0829602
-
US-TML (104X3,8) - Značkovače pro svorky 0830768
-
TTC-6P-T3-24DC-PT-I - Svodič přepětí typu 3 1027586
-
DB 50- 90 BK - Drátový můstek 2820916
-
DB 50- 90 BU - Drátový můstek 2821180
-
DB 50- 90 GY - Drátový můstek 2820929
-
DB 50- 90 RD - Drátový můstek 2864639
Vaše výhody
Jednoduchá konstrukce aplikací díky můstkování s programem řadových svornic CLIPLINE complete
Více místa v rozváděči: nejužší ochrana na šířce pouhých 6 mm
Flexibilní použití a menší zásoby na skladě, neboť pro každý přístroj jsou nastavitelné hodnoty proudu pro nejrůznější aplikace
Individuální konstrukce pro vhodnou ochranu, přesně podle vašich požadavků
Optimální ochrana pro vedení a senzory a proudové obvody NEC Class 2 díky dodatečné interní výstupní pojistce
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno