Varvtalsövervakning utan sensorer Säker rörelseövervakning utan ytterligare sensorer. Oavsett om det rör sig om förarlösa transportsystem eller roterande axlar i verktygsmaskiner: Den säkra varvtalsövervakningen PSR-MM35 övervakar tillförlitligt hastigheter och skyddar på så sätt mot farliga rörelser. Helt utan extra sensorer kan du övervaka rörelser både kostnadseffektivt och med hög effekt.
Varvtalsövervakning utan sensorer PSR-MM35
Den__TÜV-certifierade__, säkra varvtalsövervakningen PSR-MM35 övervakar hastigheter utan sensorer. Med fasföljdsmätning av drivningen som utgångspunkt implementeras de integrerade säkerhetsfunktionerna tillförlitligt till SIL 3/PLe.
Integrerade säkerhetsfunktioner:
- STO (Safe Torque Off)
- SLS (Safely Limited Speed)
- SSM (Safe Speed Monitor)
- SSR (Safe Speed Range)
Användning i livsmedelsindustrin med förpackningsmaskin som exempel
Hög kostnadseffektivitet
Med teknik som inte är beroende av sensorer bortfaller kostnaderna för ytterligare sensorteknik vid hastighetsövervakning. Sänk anskaffningskostnaderna med upp till 50 %.
Övervakning av drivningens fasföljd banar väg för rörelseövervakning utan sensorer
Maximal tillförlitlighet
Externa sensorer är känsliga för påverkan från omgivningen, t.ex. stötar, vibrationer och elektromagnetisk kompatibilitet. Mätningen av drivningens fasföljd är oberoende av avbrottsfaktorer så att högsta möjliga tillgänglighet i systemet kan uppnås.
Integrerade säkerhetsfunktioner för säker rörelseövervakning
Snabb idrifttagning
Utan ytterligare sensorer bortfaller kompletterande monterings- och justeringsarbeten. Den intuitiva konfigurationsprogramvaran PSRmotion sänker tiden som går åt till att installera varvtalsövervakningen och ta den i drift.
Produktöversikt
Översikt över varianterna
|
|
|
|
|---|---|---|
|
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
Varvtalsövervakning utan sensorer PSR-MM35 med push-in-anslutning |
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC
Varvtalsövervakning utan sensorer PSR-MM35 med skruvanslutning |
|
| Säkerhetsnivå | Upp till SIL 3/PL e | Upp till SIL 3/PL e |
| Utvärdering | 2-kanalig utvärdering av växelströms- och trefasmotorers fasföljd | 2-kanalig utvärdering av växelströms- och trefasmotorers fasföljd |
| Byggbredd | 12,5 mm | 12,5 mm |
| Konfigurationsprogramvara | PSRmotion | PSRmotion |
| Anslutningsmetod | Jackbar push-in-plint | Jackbar skruvplint |
| Till produkten | Till produkten |