Tillförlitlig koppling av signaler – på mycket litet utrymme

Reläsystem från Phoenix Contact utgör det effektiva och tillförlitliga gränssnittet mellan styrsystemet och anläggningsperiferin. Lead-Frame-tekniken i reläserien PLC-INTERFACE utgör den solida grunden för en tillförlitlig omkoppling, isolering och förstärkning av signaler.

Dessutom används elektromekaniska reläer och Solid-State-reläer – denna kombination har visat sig mycket välfungerande i miljontals kopplingscykler och reläkopplingar.

Innovation, passion och pionjäranda

1996 satte Phoenix Contact en milstolpe inom relätekniken: Lead-Frame-tekniken integrerades för första gången i relämoduler med en bredd på 6,2 mm. Till denna dag är det unikt på marknaden.

till produktsidan
PLC-reläsystem med Lead-Frame-teknik produktbild
Närbild på en relämodul med Lead-Frame-teknologi

Lead-Frame-teknik Fördelar:

Lead-Frame-teknologin möjliggör:

  • Inpressade elektroniska komponenter som dioder, RC-kombinationer och lysdioder för integrerade funktions- och skyddskopplingar direkt i reläsockeln
  • Optimerad värmehantering minskar punktuell uppvärmning och förlänger livslängden på de elektroniska komponenterna
  • Beprövad teknik för mycket kompakta reläsystem
  • Hållbar konstruktion, tack vare lätt separerbara komponenter
  • Enkel kabeldragning med push-in- och skruvkopplingsteknik
 Programvaruhandledning Logic+ på en bärbar datorskärm med Logicmodul PLC

Relätrender

Digitalisering och uppkoppling i kombination med platsbesparing och ett optimerat kopplingsbeteende för hög tillgänglighet: Detta är trender som Phoenix Contact redan idag erbjuder som standard med den modulära reläserien PLC-INTERFACE. Produktportföljen uppfyller kraven både för specialapplikationer samt för alla vanliga applikationer i alla branscher.

  • Mycket kompakta reläsystem med enkel hantering och integrerade funktioner, inklusive felfri anslutning till styrsystem via systemkablar
  • Elektromekaniska reläer och Solid-State-reläer kombineras till hybridomkopplingsenheter
  • Tvångsstyrda reläer för hög tillförlitlighet
  • Likströmsreläer med höga kopplingsströmmar som krävs för LED-belysningar och laddningsenheter
  • Enkel expansion av PLC-reläserien till logikmodulens PLC logic med integrering i nätverk
  • Digitalisering av reläerna samt konfigurering och åtkomst via app
Tillverkning PLC-relämoduler: Kontrollpunkt högspänning

Tillverkning av PLC-relämoduler med Lead-Frame-teknik Kvalitet in i minsta detalj

Det är bara om man fokuserar även på de minsta detaljerna, som man kan vara säker på att kvaliteten är den högsta. Med vår egen plast-, metalltillverkning producerar vi de enheter som senare utgör basen för högkvalitativa komponenter.
Det är en självklarhet att varje produkt inspekteras till 100 %.
Phoenix Contact förlitar sig i många avseenden på intern kompetens och kunnande. På konstruktions- och utvecklingsavdelningarna prövas kontinuerligt
innovativa produktidéer.