Industrial Managed-switchar 2000 och 5900 Tack vare den enkla idrifttagningen och ett stort antal varianter med användarvänliga funktioner och utföranden erbjuder Managed-switcharna 2000 och 5900 en kostnadseffektiv hantering av Ethernet-nätverk. Förutom ett större antal funktioner kan de switcharna användas för kommunikation via glasfiber. De har dessutom godkännanden för användning inom marina tillämpningar och processindustrin.

Managed-switchar 2000 och 5900 med olika portegenskaper

En passande variant till alla applikationer

FL Switch 2000 och 2100
FL-switchar 2200 och 2300 monterade på DIN-skena
FL SWITCH 2400 och 2500 på DIN-skena
FL SWITCH 5900 för rackmontering
FL Switch 2000 och 2100

Varianterna 2000 och 2100 är lika enkla att använda som en Unmanaged-switch, men har funktioner och nätverksstabilitet i klass med en Managed-switch. I det unika unmanaged-läget fungerar switchen som en Unmanaged-switch. Det betyder att den inte behöver konfigureras och att den inte får någon IP-adress. Men till skillnad mot en klassisk Unmanaged-switch stabiliserar den ändå maskinnätverket, eftersom redundansmekanismen och filterfunktionerna är aktiverade i bakgrunden. 2008F-varianten är extra platt: Med ett installationsdjup på bara 37 mm från DIN-skenan får de plats i vilket apparatskåp som helst.

FL-switchar 2200 och 2300 monterade på DIN-skena

Switcharna 2200 och 2300 har 5 till 16 portar och olika glasfiber-gränssnitt (SC, ST/BFOC, SFP). Du väljer alltså inte bara den optimala portkombinationen för din applikation från en mängd olika varianter, med 2300-varianterna får du även gigabit-kommunikation. Tack vare ett större temperaturområde (-40 °C ... +70 °C) och redundant spänningsförsörjning kan switcharna även användas i krävande omgivningsförhållanden. Tack vare relevanta godkännanden är de också lämpliga för maritima applikationer (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) och för användning inom processindustrin (ATEX, IECEx). Dessutom finns det specialvarianter som stöder modern kommunikationsteknik som TSN och SPE.

FL SWITCH 2400 och 2500 på DIN-skena

Varianterna 2400 och 2500 erbjuder samma funktioner som varianterna 2200 och 2300, men är med sitt platta utförande ett bra val för användning i platta apparatskåp. De lämpar sig även för användning inom anläggningskonstruktion, infrastruktur och tack vare rätt godkännanden (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) även för marina applikationer. 2500-varianterna erbjuder gigabit-kommunikation. Tack vare ett större temperaturområde (-40 °C ... +70 °C) och redundant spänningsförsörjning kan switcharna även användas i krävande omgivningsförhållanden.

FL SWITCH 5900 för rackmontering

Produktfamiljen FL SWITCH 5900 erbjuder alla funktioner i serien 2200/2300, men är speciellt utformad för användning i 19"-skåp. Med totalt 28 gigabit-portar, inklusive upp till fyra 10 GBit/s Uplink-portar (SFP+), är de rackmonterade switcharna kraftfulla och erbjuder hög flexibilitet. Tack vare kombiportar och SFP-portar säkerställer de ett stort antal anslutningsmöjligheter för kommunikation via kopparkabel och fiberoptik. 19"-switcharna har även omfattande TSN-funktioner för tidskritiska applikationer. Redundant strömförsörjning som tillval ökar felsäkerheten.

Industrial Ethernet-switch med skyddssköld för cybersäkerhet

Switcharna i 2000- och 5900-serierna har många säkerhetsfunktioner

Säkerhetsfunktioner

Managed-switcharna i 2000- och 5900-serierna stöder viktiga säkerhetsfunktioner för att skydda mot obehörig åtkomst till enheten och nätverket:
• Rollbaserad användarhantering
• Serverbaserad användarautentisering via LDAP och RADIUS
• Portsäkerhet, t.ex. via RADIUS/802.1x
• Krypterad åtkomst till användargränssnitt via SSH och HTTPS
• Krypterad filöverföring (konfigurationsfiler, uppdateringar av firmware) via HTTPS/TLS

  • Certifikathantering och konfidentiell webbservervy
    • Alla gränssnitt kan avaktiveras (lägesknapp, SD-kortplats, portar, protokoll)
    • Rapportering av incidenter via syslog eller SNMP

Utvecklingsprocessen för enheterna är också certifierad i enlighet med IEC 62443-4-1. Managed-switcharna i produktfamiljen FL SWITCH 2000 är dessutom certifierade i enlighet med IEC 62443-4-2. Dessa certifieringar är ett bevis på utveckling i enlighet med särskilt höga säkerhetsstandarder och integrering av viktiga säkerhetsfunktioner. Detta ökar säkerheten i ditt industriella nätverk och skyddar det på ett tillförlitligt sätt mot cyberattacker.

I nedladdningsområdet i vår webbshop hittar du manualen för IEC 62443-4-2-kompatibel konfiguration av Managed-switcharna i 2000-serien.

SFP-modul i switch 2200

SFP-portar möjliggör en ännu mer flexibel användning av switcharna med fiberoptiska kablar

För flexibel användning

Switcharna har 5 till 28 portar och olika glasfiber-gränssnitt (SC, ST/BFOC, SFP, SFP+). Du kan välja mellan ett stort antal varianter för att få optimal portkonstellation för din applikation. På köpet får du även hög throughput med upp till 10 GBit/s. Oavsett om det är ont om plats på DIN-skenan, om din applikation kräver platta enheter i installationen, IT-nära montering i 19"-serverskåp eller en robust apparat som klarar ett brett temperaturområde kommer du att hitta en passande Managed-switch i utbudet av 2000- och 5900-serierna.

MRP-topologi

FL SWITCH 2000 och 5900 stöder redundansmekanismen MRP

Felsöka nätverk och minimera stopptider

Redundansmekanismer är särskilt viktiga för felsäkra nätverk. Manage-switcharna 2000 och 2100 stöder både Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) och Media Redundancy Protocol (MRP). Alla andra varianter av 2200-, 2500- och 5900-familjen har också stöd för Link Aggregation (LACP), Fast Ring Detection och Large Tree Support. Switcharna säkerställer tillverkaroberoende minimering av stopptider som kan orsakas av nätverksfel eller slingor som oavsiktligt har anslutits felaktigt.
Dessutom kan nätverksfel snabbt lokaliseras och avhjälpas tack vare en mängd funktioner för felsökning (t.ex. SNMP, syslog, Port-Mirroring). Vid fjärrövervakning får du även tillgång till viktig information om enheten.
Om en enhet är defekt underlättar DHCP-serverfunktioner för tilldelning av IP-adress ett enkelt och snabbt byte av den defekta enheten (endast tillgänglig 2200-2500 och 5900).

PROFINET- och EtherNet/IP™-logotyp

Managed-switcharna har många användningsområden och stöder PROFINET- och EtherNet/IP™-funktioner

Optimal integrering i PROFINET- och EtherNet/IP™-nätverk

Tack vare den integrerade PROFINET-enheten stöder Managed-switcharna i serierna 2200, 2500 och 5900 PROFINET Conformance Class B och kan konfigureras och felsökas fullständigt via PLCnext Engineer eller TIA Portal. I MRP-ringen kan switcharna både användas som master och klient. Med LLDP stöder switcharna dessutom automatisk identifiering av nätverkstopologin.

För EtherNet/IP™-nätverk har switch-funktionerna stöd för multicast-filtrering (IGMP Snooping, IGMP Querier, Multicast Source Detection).

FL SWITCH 2200/2300 konfigureringsalternativ

Managed-switcharna i serie 2000 och 5900 ger en mängd konfigureringsalternativ

Många konfigureringsalternativ

Vid konfigureringen av managed-switchar har du en hel del att välja på. Via SD-kortplatsen kan du smidigt konfigurera switcharna med minneskort. Om en enhet är defekt behöver ersättningsenheten inte konfigureras om, utan endast utrustas med minneskortet. Om du hellre utför konfigureringen via webbgränssnittet har switcharna en användarvänlig webbaserad hantering.

För att utföra konfigureringen via en hanteringsprogramvara som FL Network Manager eller direkt i styrsystemet, stöder switcharna SNMP. Om du vill konfigurera enheterna direkt utan att behöva använda ett webbgränssnitt eller en programvara, kan du istället använda CLI-kommandon eller Smart Mode-knappen direkt på enheten.

Översikt över Managed-switchar

Här får du en överblick över de tekniska egenskaperna för switcharna 2000 och 5900

FL SWITCH 2000 och 2100
FL SWITCH 2200 och 2300
FL SWITCH 2400 och 2500
FL SWITCH 5900
FL SWITCH 2000 och 2100

FL SWITCH 2200 och 2300

FL SWITCH 2400 och 2500

FL SWITCH 5900

Överföringshastighet 10/100 MBit/s (FL SWITCH 2000), 10/100/1000 MBit/s (FL SWITCH 2100) 10/100 MBit/s (FL SWITCH 2200), 10/100/1000 MBit/s (FL SWITCH 2300) 10/100 MBit/s (FL SWITCH 2400), 10/100/1000 MBit/s (FL SWITCH 2500) 10/100/1000 MBit/s, 10 GBit/s
Jumbo Frames Endast för varianterna 2100 Endast för varianterna FL SWITCH 2300 Endast för varianterna FL SWITCH 2500 Ja
Larmkontakt - Ja (digital utgång) Ja (reläkontakt) -
Temperaturområde 0 °C ... +60 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C -10 °C ... +60 °C
Matningsspänning 18 V DC ... 32 V DC 12 V DC ... 57 V DC (redundant) 18 V DC ... 32 V DC (redundant) 100 V AC ... 240 V AC
Filterfunktioner Quality-of-Service, VLAN, multicast / IGMP snooping Quality-of-Service, VLAN, multicast / IGMP snooping Quality-of-Service, VLAN, multicast / IGMP snooping Quality-of-Service, VLAN, multicast / IGMP snooping
Redundans RSTP, MRP Client RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support
Hanteringsfunktioner Port Configuration, ACD, Port-based DHCP-Server, CLI Port Configuration, ACD, DHCP-Server (Pool-/Port-based, Option 82), CLI Port Configuration, ACD, DHCP-Server (Pool-/Port-based, Option 82), CLI Port Configuration, ACD, DHCP-Server (Pool-/Port-based, Option 82), CLI
Diagnosfunktioner Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog
Tidssynkronisering - Simple Network Time Protocol (SNTP) Simple Network Time Protocol (SNTP) Simple Network Time Protocol (SNTP)
Cyber Security - Network Access RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X)
Automationsprotokoll PROFINET Conformance Class A, EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering PROFINET Conformance Class B, PROFINET-enhet, EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering PROFINET Conformance Class B, PROFINET-enhet, EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering PROFINET Conformance Class B, PROFINET-enhet, EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering
Godkännanden - Marina godkännanden, ATEX, IECEx Marina godkännanden -

Vanliga frågor


Ikon Fråga och svar
Ikon Fråga och svar
Ikon Fråga och svar
Ikon Fråga och svar

En Managed-switch kopplar samman nätverksenheter med varandra och transporterar datapaket från avsändare till mottagare. Managed-switchar är särskilt lämpade för större nätverk eftersom de innehåller funktioner som förbättrar nätverkets stabilitet, bland annat:
- Konfigurerbarhet: Användaren kan göra olika inställningar för att optimera nätverket.
- Redundansmekanismer: Om nätverksenheter eller nätverksanslutningar inte fungerar fortsätter nätverket ändå att fungera .
- Säkerhetsfunktioner: När Managed-switchar är korrekt konfigurerade kan de upptäcka obehörig åtkomst och skydda nätverket mot detta.
- Diagnosfunktioner: Managed-switchar är den centrala källan till information om nätverket. Du kan när som helst diagnostisera enheter, anslutningar och all datakommunikation i detalj och på så sätt snabbt eliminera felkällor.

Ikon Fråga och svar

Ethernet-switchar kopplar samman de olika nätverksenheterna i Ethernet-baserade nätverk. I princip finns det två olika typer av Ethernet-switchar, Unmanaged-switchar och Managed-switchar. Till skillnad från Unmanaged-switchar är Managed-switchar konfigurerbara och erbjuder många alternativ för konfigurering och diagnostik av enheterna. Unmanaged-switchar kan å andra sidan inte konfigureras och är därför i allmänhet billigare och kan användas utan expertis inom nätverksteknik.

Ikon Fråga och svar

Det är praktiskt att använda Managed-switchar i följande situationer:

  • I större nätverk där många nätverksenheter är anslutna till varandra
  • Om det krävs säkerhetsfunktioner
  • Om det krävs nätverksövervakning
  • Om nätverkssegmentering behövs eller önskas
  • Om det krävs QoS, dvs. prioritering av datatrafik
  • Om nätverket växer och behöver anpassas kontinuerligt eller flexibelt