TRIO DC UPS med integrerad strömförsörjning, DIN-skenemontage, Push-in-anslutning, utgång: 24 V DC / 5 A
TRIO DC UPS med integrerad strömförsörjning, DIN-skenemontage, Push-in-anslutning, utgång: 24 V DC / 5 A
Rengöringspatroner, för byte, kompatibel med BLUEMARK E.CARD
Bläckpatron inkl. skrivarhuvud, kompatibel med BLUEMARK E.CARD, för byte, färg: svart
Datagränssnitt, konstruktion: RJ45, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A (IEC 60603-7-51), material: PA, anslutningstyp: Koppling, Ethernet
Bläckpatron inkl. skrivarhuvud, kompatibel med BLUEMARK E.CARD, för byte, färg: klar
Primärswitchad strömförsörjning UNO POWER, Push-in-anslutning, DIN-skenemontage, ingång: 1-fas, utgång: 24 V DC / 1,3 A, kan ställas in från 24 V DC ... 29 V DC
Monokrom UV-bläckstrålekortskrivare, med automatiserad materialbearbetning, intuitiv användarstyrning via skrivarens display, datautbyte via OPC UA-gränssnitt och märkningsprogramvara, för märkning av UC- och UCT-kort, UM-remsor och metallmarkörer.
Strömomvandlare för mätning av AC, DC och förvrängd ström Konfiguration via USB-C-gränssnitt via webbserver (utan 24 V DC). 4 strömmätningsområden: 0 A ... 0,1 A till 0 A ... 12,5 A. Standardkonfiguration, Push-in-anslutning
TRIO DC UPS med integrerad strömförsörjning, DIN-skenemontage, Push-in-anslutning, utgång: 24 V DC / 10 A
Skapa märkfiler på ett enkelt och bekvämt sätt på din bärbara eller stationära dator. Alla märksystem från Phoenix Contact, samt vanliga kontorsskrivare, kan styras via programvaran. Programvaran finns tillgänglig för nedladdning.