Robust försörjningslösning med endast 101 mm byggbredd Apparatskåpets storlek är inte bara en fråga om utrymme, utan även om kostnad. I synnerhet när det gäller maskinbyggnation krävs dessutom robusta lösningar som möjliggör snabb och enkel idrifttagning. Här beskriver vi en säker 24 V-försörjning som kräver lite plats och är enkel att installera.

Produktkombination på DIN-skena för en robust försörjningslösning

En särskilt robust lösning för säker 24 V-försörjning erbjuder TRIO POWER-strömförsörjningen i kombination med den elektroniska säkringen CBM och överspänningsskyddet PLT-SEC. Denna lösning ger skydd, försörjning och säkring på endast 101 mm byggbredd och är dessutom försedd med push-in-anslutningsteknik för extra enkel installation. Tack vare den dynamiska boosten på 150 % av märkströmmen kan även tunga laster startas med TRIO POWER. Oönskade spänningsfall undviks med säkringen CBM med hjälp av aktiv strömbegränsning.

Robust försörjningslösning med endast 101 mm byggbredd
Överspänningsskydd PLUGTRAB-SEC
Tillförlitligt skydd mot överspänningar för dina applikationer.
Mer information
Överspänningsskydd PLUGTRAB-SEC
Strömförsörjning TRIO POWER
Elektriskt och mekaniskt robust strömförsörjning.
Mer information
Strömförsörjning TRIO POWER
Elektronisk säkring
Den flerkanaliga elektroniska säkringen skyddar din anläggning.
Mer information
Elektronisk säkring

Fördelar

  • Den verktygsfria push-in-anslutningen samt den smala konstruktionen säkrar en hög lönsamhet
  • Säker försörjning tack vare elektrisk och mekanisk robusthet
  • Tillförlitlig start av tunga laster tack vare dynamisk effektreserv med 150 % av märkströmmen i max. 5 sekunder
  • Med överspänningsskydd ökar du tillgängligheten tack vare skydd mot transienta störningar

Power Reliability-lösningen förklarad