Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Redundanskoncept för processindustrin

Kraven på anläggningstillgänglighet och anläggningssäkerhet är ofta högre i processindustrin än i andra branscher. Produktionsförloppet konstrueras enkelt eller multipelt redundant för att processernas funktion ska upprätthållas under alla omständigheter.

Vi ger gärna råd från planering fram till produktinstallationen.

Tveka inte att kontakta oss
Hjälpströmsförsörjning

Hög anläggningstillgänglighet i processindustrin

Vi erbjuder redundans på alla nivåer, först en redundant försörjning av hjälpenergi, därefter redundanta nätverk och styrsystem fram tills ett helhetskoncept.

Två män i blå uniform i en processanläggning

System med hög tillgänglighet

För att säkerställa skyddet av människor och miljö samt för att undvika dyra produktionsstopp, är kraven på funktionsduglighet särskilt hög i de högkomplexa processanläggningarna. Därför gäller det att ett fel hos en enskild komponent inte får leda till ett fel i en väsentlig funktion. I detta sammanhang talas det om högtillgängliga system. Genom den speciella konstruktionen omkopplas systemet till intakta, redundant utförda komponenter t.ex. vid fel i styrsystemet. På så sätt förhindras fel i systemet.

Detta redundanskoncept kan t.ex. användas med produktionsanläggningar eller förpackningsapparater inom kemi- och läkemedelssektorn. Dessa koncept används även i olje-, gas-, livsmedels- samt i Power-to-X-industrin.

En processanläggning i fågelperspektiv

Fördelar Dra nytta av våra kunskaper för systemredundans

  • Helhetskoncept för din individuella applikation från planeringen till produktinstallationen med en omfattande produktportfölj
  • Anpassning av redundansfunktionen efter din anläggningstyps individuella behov
  • Enkel integrering av enheter från andra tillverkare med redundansmekanismer baserat på öppna industristandarder

Konstruktion av redundanta processanläggningar

Interaktiv Image-Map: Konstruktion av redundanta processanläggningar
PLC-styrsystem
Vi tillhandahåller PLC-styrsystem i alla effektklasser för att uppfylla samtliga dina krav.
Mer om PLC-styrsystem
PLC-styrsystem
Industrial Ethernet-switchar
Industrikompatibla unmanaged- och managed-switchar.
Mer om Industrial Ethernet-switchar
Industrial Ethernet-switchar
I/O-system
Våra I/O-system i kapslingsklasserna IP20 och IP65/67 lämpar sig för alla vanliga bussystem och nätverk.
Mer om I/O-system
I/O-system
Programvara VISU+
Använd vår mångsidiga visualiseringsprogramvara Visu+ med SCADA-funktionalitet.
Mer om programvaran VISU+ 2 RT-D 128 RED
Programvara VISU+
Strömförsörjningar med högsta funktionalitet
De kraftfulla strömförsörjningarna QUINT POWER innebär en maximal anläggningstillgänglighet med SFB Technology och individuell konfiguration av signalgränslägen och kurvor.
Mer om strömförsörjningar
Strömförsörjningar med högsta funktionalitet

Redundanta strömförsörjningar

Redundanskoncept för hjälpströmsförsörjning.

Strömförsörjning av en processanläggning

Maximal anläggningstillgänglighet

Ett avbrott i hjälpströmsförsörjningen i anläggningsdelar eller hos enskilda komponenter kan leda till långa och kostnadsintensiva produktionsavbrott. Vi erbjuder dig konsistent redundant hjälpströmsförsörjning från elnätet till lasterna.

Genom en övervakning av alla feltyper baserat på redundanta strömförsörjningssystem inklusive ett dubbelt Overvoltage Protection (OVP) ökas anläggningens tillgänglighet. Våra strömförsörjningar erbjuder dessutom ett SIL3-godkännande, skyddslackering och ATEX/IECEx-godkännande. Med en förenklad konstruktion utan ytterligare moduler sparas pengar och plats i apparatskåpet.

Redundanta fjärr-I/O-system

Tillförlitliga och säkra I/O-system för en hög anläggningstillgänglighet.

I/O-system Axioline P i apparatskåpet

I/O-system med hög tillgänglighet och Hot-Swap

Vårt högtillgängliga I/O-system Axioline P består av redundanta PROFINET-busskopplare samt digitala och analoga I/O-moduler. Axioline P uppfyller processindustrins krav på utökade temperaturområden samt hot-swap-kompatibla, egensäkra I/O-moduler inklusive HART- och NAMUR-standarder. Systemet kan anslutas till underordnade DCS-system. PROFIBUS PA-enheter kan även integreras redundant i nätverket.

Vi erbjuder även en standardiserad lösning baserat på PROFINET-redundansanalys för våra I/O-komponenter.

Redundanta nätverk

Genom en hög tillgänglighet möjliggör tillförlitliga nätverk en extra effektiv anläggningsdrift.

Produkter för industriell kommunikation

Felsäker kommunikation

Redundanta nätverksstrukturer säkrar att kommunikationen är fortsatt tillgänglig vid fel.

Oberoende av processens använda överföringsmedium erbjuder vi lösningar som passar, från den enkla medieredundansen till den parallella nätverksredundansen. Hos oss hittar du nätverkskomponenter som passar för konstruktion av en felsäker kommunikationslösning, t.ex. med RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) eller MRP (Media Redundancy Protocol). Grunden för detta är kraftfulla Gigabit-switchar, modem, styrsystem och mediakonvertrar.

Redundanta styrsystem

Med redundanta styrsystem minimerar du driftstoppen hos anläggningen, arbetar mer kostnadseffektivt och undviker dessutom faror.

Högprestanda styrsystem RFC 4072S och RFC 4072R

Säkra och redundanta styrsystem med hög prestanda

Våra kraftfulla PLC-enheter i RFC-familjen (Remote Field Controller) är utrustade med en diagnostikdisplay med vilken du bekvämt kan läsa av styr- och fältbussystemens statusmeddelanden. Den starka processorn bearbetar omfattande automationsuppgifter med högsta hastighet.

Säkra kontinuerlig drift i all din automation med PROFINET-redundans-PLC. PLC-systemet genererar automatiskt ett redundant system tack vare AutoSync Technology.

Med Safety-varianten integreras säkerhetsfunktioner upp till SIL 3 i befintliga anläggningar. Anslutnings- och installationsarbeten reduceras genom användning av PROFIsafe.

Anläggning i processindustrin

Applikativ systemredundans

Anpassa redundansfunktionen efter din anläggningstyps individuella behov. Baserat på vår styrsystemsplattform PLCnext Technology erbjuder vi redundanssystem för användning i industristandarder som är öppna och tillgängliga för varje apparattillverkare.

För att utforma styrsystemen PLCnext Control för redundans tillhandahålls den applikativa systemredundansen i PLCnext Store.

Visualiseringsprogramvara med SCADA-funktionalitet

Använd vår mångsidiga visualiseringsprogramvara Visu+ med SCADA-funktionalitet.

Visualiseringsprogramvaran Visu+

Programvara för alla tillämpningar

Visualiseringsprogramvaran med SCADA-funktionalitet lämpar sig för varje applikation: från kompakta pekskärmar till industridatorer. Utöver standardfunktionerna såsom trend- och larmhantering erbjuder Visu+ omfattande funktioner för larmhantering och en dataloggning till externa databaser. Till funktionerna kan även nämnas högkvalitativa grafiska reporting- och audit-trail-funktioner enligt FDA 21 CRF, Part 11.

Visu+ drivs på Windows-PCs och Embedded-plattformar (Windows CE). Pekskärmarna från Phoenix Contact är redan försedda med körtidskomponenter för inbäddade enheter. Genom OPC Classic-gränssnittet och en mängd direkta drivrutiner kan Visu+ anslutas till Phoenix Contacts och andra tillverkares styrsystem.

Den nativa appen Visu+ mobile för operativsystemen iOS och Android står till förfogande för mobil användning. Tack vare Multitouch-stödet möjliggörs en bekväm användning på smarta enheter.

Personlig kontakt
Vi besöker dig gärna!

Kontakta oss gärna för att få veta mer om våra individuella redundanskoncept för processindustrin.

Tveka inte att kontakta oss
Samtal mellan två män med surfplatta