US-PML-W100 (100X100) CUS - Varningsskylt
1014130

Varningsskylt, beställbar: kortvis, gul/svart, märkning enligt kunduppgifter: Blanko, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 100 mm, textfältets bredd: 100 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

UniSheet – varningsskyltar som klistras på, med märkning enligt kunds uppgifter
Lämpliga för användning inomhus och utomhus
Varningsskyltarna motsvarar internationell standard enligt ISO 7010
Högflexibel, mjuk PVC-etikett som anpassar sig bra efter ojämna ytor