SACC-E-M12FSS-3P-M16/0,5 PE - Apparatkontakt framsida
1411654

Apparatkontakt framsida, Effekt, 3-polig, hona, rak, M12-Standard, S-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL kabeltrådar, gjuten, denna artikel förväntas vara blyfri från 2025-Q4 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

För kompakta enheter: överföring av stark ström i små utrymmen
För industriella infrastrukturapplikationer
Säker mot sträckning genom S-kodning
Förmonterad med ledare för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar kan levereras
Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter