SACC-E-M12FS-4CON-PG9/0,5 - Apparatkontakt framsida
1693788

Apparatkontakt framsida, Universal, 4-polig, hona, rak, M12-Standard, A-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-ledare, gjuten

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Förmonterad med ledare för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar kan levereras
Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
Alla vanliga polbilder och kodningar för signal-, data- och strömöverföring med enhetlig design-in-konstruktion
För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter