SACC-E-M 8FS-3CON-M8/0,5 - Apparatkontakt framsida
1500350

Apparatkontakt framsida, 3-polig, hona, rak, M8, A-kodning, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 0,25 mm2, PVC-ledare

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Förmonterad med ledare för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar kan levereras
Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
Vanliga polbilder och kodningar för signalöverföring med enhetlig design-i-konstruktion