cULus Recognized
Godkännande-ID: E221474-20140616| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | 22 - 20 | ||
Apparatkontakt framsida, Universal, 5-polig, hona, rak, M12-Push-pull-ytterlåsning, A-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-ledare, gjuten
| Driftanvisning | De angivna elektriska och mekaniska uppgifterna förutsätter ett korrekt spärrat och monterat kontaktpar. Om kontakten är olåst, utsätts för omgivningsförhållanden och om det finns en risk för nedsmutsning, så ska kontakten förslutas med en skyddskåpa > IP 54. Även påverkan av kabelflätor, ledningar eller kretskortsmontage ska beaktas. |
| Allmänt | Push-pull-ytterlåsning |
| Allmänt | Kontaktanslutningstyp, crimpanslutning |
| Säkerhetsnotering | |
| Säkerhetsnotering | VARNING: Kontakter får inte kopplas till eller från under elektrisk belastning. En användning som är felaktig eller inte följer föreskrifterna, kan leda till person- och/eller sakskador. |
| • VARNING: Endast felfria produkter får tas i drift. Produkterna måste regelbundet kontrolleras beträffande skador. Ta genast defekta produkter ur drift. Byt ut skadade produkter. En reparation är inte möjlig. | |
| • VARNING: Produkten får endast installeras och driftsättas av elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal, under iakttagande av följande säkerhetsnoteringer. Den kvalificerade personalen måste vara förtrogen med grunderna för elektroteknik. De måste ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera och undvika risker. Motsvarande symbol på förpackningen indikerar att elektroteknisk personal krävs för installation och drift. | |
| • Produkterna är avsedda för användningsområden inom konstruktionen av anläggningar, styrsystem och elektrisk utrustning. | |
| • När kontakter används utomhus måste de skyddas separat mot miljöpåverkan. | |
| • Konfektionerade produkter får inte manipuleras eller öppnas på ett felaktigt sätt. | |
| • Använd endast motkontakter som är specificerade enligt angivna normer i de tekniska data (t.ex. de som är listade i produkttillbehör på webben under phoenixcontact.com/products). | |
| • Om produkten används direkt ihop med produkter från en tredje part ligger ansvaret hos användaren. | |
| Vid driftspänningar > 50 VAC måste elektriskt ledande kontaktkapslingar jordas | |
| • Observera att dragbelastningen på kontakterna inte överskrider gränserna som har fastställts enligt gällande standarder. | |
| • Observera uppgifterna i de tekniska data. Uppgifterna finns angivna på följande ställen: o På produkten o På förpackningens etikett o I den medlevererade dokumentationen o På webben under phoenixcontact.com/products vid relevant produkt |
|
| • Använd enbart verktyg som rekommenderas av Phoenix Contact | |
| • Skydda kontakter som inte är anslutna med en skyddskåpa. Lämpligt tillbehör finns i artikelns tillbehörsområde på webben under phoenixcontact.com/products vid relevant produkt | |
| • Observera en fackmässigt korrekt anslutning av skydds- eller funktionsjorden. | |
| • För kombinationen av flera strömkretsar i en kabel och/eller i en kontakt gäller VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 och DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Kontakterna blir varma vid normaldrift. Beroende på omgivningsförhållandena kan kontaktens yta värmas upp ytterligare. I det här fallet är användaren ansvarig för att varningsanvisningar sätts upp (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Monteringssätt | Montering från framsidan (M16 x 1,5) |
| Åtdragningsmoment | 3 Nm ... 4 Nm (Monteringssidigt) |
| Användning | Signal |
| Sensortyp | Universal |
| Poltal | 5 |
| Antal kabelutgångar | 1 |
| Skärmad | nej |
| Kodning | A |
| Typ av gänga | M12 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Material Gjutmassa | PUR (gjuten) |
| Material Kontaktledare | PA 6.6 |
| Material Kontakt | CuZn |
| Material Kontaktyta | Ni/Au |
| Material Packning | NBR/FKM |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material handtag | Mässing, förnicklad |
| Material skruvanslutning | Mässing, förnicklad |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Dimensionerad stötspänning | 1,5 kV |
| Övergångsresistans | ≤ 3 mΩ |
| Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
| Märkspänning UN | 60 V (AC) |
| 60 V (DC) | |
| Märkström IN | 4 A |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Ledarmotstånd max. | 57,6 mΩ/m |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Enkelledare |
| Typ av kontakt | Hona |
| Ledararea | 0,34 mm² |
| Åtdragningsmoment | 3 Nm ... 4 Nm (Monteringssidigt) |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | > 100 |
| Anslutning 1 | |
| Byggform huvud | hona |
| Kabelutgång huvud | rak |
| Typ av gänga huvud | M12 |
| Låsningstyp huvud | Push-pull-ytterlåsning |
| Kodning | A |
| Anslutning 2 | |
| Byggform huvud | fri kabelände |
| Kabellängd | 0,5 m |
| Ledartyp | TPE-ledare |
| Signaltyp/kategori | Universal |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,2 mm ±0,07 mm |
| Enkelledare, färg | brun, vit, blå, svart, grå |
| Kabeldiameter | 0,34 mm² |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,25 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Material ledarisolation | TPE |
| Väggtjocklek isolering | 0,21 mm (Ledarisolering) |
| Märkspänning ledning | 300 V |
| Provspänning ledning | 2000 V AC |
| Ledningsmotstånd | ≤ 57,6 mΩ/m |
| Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast montering) |
| -25 °C ... 85 °C (Kabel, rörlig montering) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP65 |
| IP67 | |
| Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 85 °C (Hane/hona) |
| -40 °C ... 85 °C (utan mekanisk aktivering) | |
| Drifttemperatur (Kabel, rörlig förläggning) | -25 °C ... 85 °C (Kabel, rörlig montering) |
| Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast montering) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Normbeteckning | M12-cirkulära kontakter |
| Standarder/föreskrifter | i enlighet med IEC 61076-2-010 |
| Anmärkning | Push-Pull (typ 2) |
| Artikelnr | 1027683 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | ABQCBB |
| Produktnyckel | ABQCBB |
| GTIN | 4055626533964 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 34,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 24,614 g |
| Tullnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
| ETIM 9.0 | EC003570 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |