SACC-DSI-MSD-4CON-PG9/0,5 SCO - Apparatkontakt baksida
1551532

Apparatkontakt baksida, PROFINET, 4-polig, Stift, rak, M12-SPEEDCON, D-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-ledare, gjuten, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer









Kompatibla produkter