SACC-DSI-M12FS-8CON-PG9/0,5 P - Apparatkontakt baksida
1436369

Apparatkontakt baksida, Universal, 8-polig, hona, rak, M12-Standard, A-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 0,25 mm2, TPE-ledare

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Förmonterad med ledare för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar kan levereras
Vanliga polbilder och kodningar för signalöverföring med enhetlig design-i-konstruktion
För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter