SACC-CI-M12FSL-4FE-L180 THR GR R - Kontaktledare
1425600

Kontaktledare, Effekt, 5-polig, hona, rak, M12, L-kodning, THR-lödanslutning

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

För kompakta enheter: överföring av stark ström i små utrymmen
Reducerade monteringskostnader med tvådelad apparatkontakt
Förpackningar är tillgängliga för automatiserad pick- and place-bestyckning
Alla vanliga polbilder och kodningar är tillgängliga
Enkel enhetsintegrering genom mekaniska port-förskruvningar med gängmontage
Ytterligare tätning till enheten i ej anslutet tillstånd